Menu  Rechercher

Bouchon rondelle de masquage

En stock

Les bouchons à rondelle haute température sont conçus pour masquer la surface autour d'un trou fileté ou lisse, avec une rondelle et un bouchon intégrés qui fonctionnent comme un seul élément. Faciles à installer et à retirer, ils garantissent un ajustement parfait et une étanchéité parfaite afin d'éviter toute fuite ou contamination. Capables de résister à des températures allant jusqu'à 250 C.Il dispose d’une rondelle et d’un bouchon intégrés lui permettant de fonctionner comme un seul article.Peut résister à des températures élevées allant jusqu’à 250 C.Utilisé pour la peinture poudre, la peinture classique, le placage, l’étanchéité, l’assemblage automobile et la fabrication d’électronique. Matière: Silicone, EPDM Couleur: Naturel, Noir, Blanc, Gris, Vert foncé, Jaune, Rose, Violet, Rouge Séries: SR1065, SR1092, SR5753

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2 - Angle tridirectionnel
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
37 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Couleur Matière d2 d1 h1 Type Ajouter au panier
0,1577 € - 0,3341 € 42900 En stock
Naturel
Silicone
5.7 mm
1
0,3125 € - 0,3463 € 10382 En stock
Blanc
Silicone
5.4 mm
2 - Angle tridirectionnel
10241097 0,2182 € - 0,2421 € 11054 En stock
Naturel
Silicone
4.5 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,1943 € - 0,2168 € 17490 En stock
Violet
Silicone
2.7 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,032 € - 0,032 € 3723 En stock
Naturel
Silicone
5.0 mm
1
0,0805 € - 0,086 € 29909 En stock
Vert foncé
Silicone
3.7 mm
1
0,0918 € - 0,1933 € 19000 En stock
Rose
Silicone
4.7 mm
1
0,2449 € - 0,2619 € 5500 En stock
Rouge
Silicone
6.7 mm
1
0,3365 € - 0,3717 € 4711 En stock
Gris
Silicone
7.2 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,1478 € - 0,1478 € 1880 En stock
Naturel
Silicone
7.0 mm
1
0,5237 € - 0,5237 € 19575 En stock
Noir
EPDM
6.4 mm
1
1,346 € - 1,346 € 2702 En stock
Noir
EPDM
12.7 mm
1
0,2647 € - 0,2773 € 19991 En stock
Naturel
Silicone
9.5 mm
1
0,0847 € - 0,0942 € 5496 En stock
Naturel
Silicone
4.6 mm
1
0,0712 € - 0,0712 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Silicone
4.6 mm
1
0,1036 € - 0,1036 € 4794 En stock
Naturel
Silicone
5.10 mm
1
0,4688 € - 0,4688 € 71223 En stock
Noir
EPDM
7.9 mm
1
0,9447 € - 0,9447 € 134069 En stock
Noir
EPDM
9.5 mm
1
0,4632 € - 0,4632 € 158 En stock
Naturel
Silicone
11.5 mm
1
0,1227 € - 0,1227 € 2014 En stock
Naturel
Silicone
5.8 mm
1
  • sur 2
Bouchons de masquage à collerette 4.5 mm Naturel Silicone

10192412

Gamme de prix
0,3341 € - 0,1577 €

Niveaux de stock
42900 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchons de masquage à collerette Blanc Silicone

10241103

Gamme de prix
0,3463 € - 0,3125 €

Niveaux de stock
10382 En stock
Caractéristiques
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Blanc
  • Code produit
    3923509000
Bouchons de masquage à collerette Transparent Silicone

10241097

Gamme de prix
0,2421 € - 0,2182 €

Niveaux de stock
11054 En stock
Caractéristiques
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchons de masquage à collerette Violet Silicone

10241073

Gamme de prix
0,2168 € - 0,1943 €

Niveaux de stock
17490 En stock
Caractéristiques
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Violet
  • Code produit
    3926909790
Bouchons de masquage à collerette Naturel Silicone

10288450

Gamme de prix
0,032 € - 0,032 €

Niveaux de stock
3723 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchons de masquage à collerette 2.8 mm 1 Vert foncé Silicone

10192399

Gamme de prix
0,086 € - 0,0805 €

Niveaux de stock
29909 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Vert foncé
  • Code produit
    3926909790
Bouchons de masquage à collerette 3.6 mm Rose Silicone

10192405

Gamme de prix
0,1933 € - 0,0918 €

Niveaux de stock
19000 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Rose
  • Code produit
    3926909790
Bouchons de masquage à collerette 5.3 mm Rouge Silicone

10192429

Gamme de prix
0,2619 € - 0,2449 €

Niveaux de stock
5500 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Rouge
  • Code produit
    3926909790
Bouchons de masquage à collerette Gris Silicone

10241110

Gamme de prix
0,3717 € - 0,3365 €

Niveaux de stock
4711 En stock
Caractéristiques
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Gris
  • Code produit
    3923509000
Bouchons de masquage à collerette Naturel Silicone

10242643

Gamme de prix
0,1478 € - 0,1478 €

Niveaux de stock
1880 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchons de masquage à collerette Noir EPDM

10249987

Gamme de prix
0,5237 € - 0,5237 €

Niveaux de stock
19575 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Bouchons de masquage à collerette Noir EPDM

10250020

Gamme de prix
1,346 € - 1,346 €

Niveaux de stock
2702 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Bouchons de masquage à collerette Naturel Silicone

10242674

Gamme de prix
0,2773 € - 0,2647 €

Niveaux de stock
19991 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchons de masquage à collerette Naturel Silicone

10288467

Gamme de prix
0,0942 € - 0,0847 €

Niveaux de stock
5496 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchons de masquage à collerette Naturel Silicone

10242636

Gamme de prix
0,0712 € - 0,0712 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchons de masquage à collerette Naturel Silicone

10242667

Gamme de prix
0,1036 € - 0,1036 €

Niveaux de stock
4794 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchons de masquage à collerette Noir EPDM

10249994

Gamme de prix
0,4688 € - 0,4688 €

Niveaux de stock
71223 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Bouchons de masquage à collerette Noir EPDM

10250006

Gamme de prix
0,9447 € - 0,9447 €

Niveaux de stock
134069 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Bouchons de masquage à collerette Naturel Silicone

10242650

Gamme de prix
0,4632 € - 0,4632 €

Niveaux de stock
158 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchons de masquage à collerette Naturel Silicone

10288436

Gamme de prix
0,1227 € - 0,1227 €

Niveaux de stock
2014 En stock
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790