Les bouchons à rondelle haute température sont conçus pour masquer la surface autour d'un trou fileté ou lisse, avec une rondelle et un bouchon intégrés qui fonctionnent comme un seul élément. Faciles à installer et à retirer, ils garantissent un ajustement parfait et une étanchéité parfaite afin d'éviter toute fuite ou contamination. Capables de résister à des températures allant jusqu'à 250 C.Il dispose d’une rondelle et d’un bouchon intégrés lui permettant de fonctionner comme un seul article.Peut résister à des températures élevées allant jusqu’à 250 C.Utilisé pour la peinture poudre, la peinture classique, le placage, l’étanchéité, l’assemblage automobile et la fabrication d’électronique. Matière: Silicone, EPDM Couleur: Naturel, Noir, Blanc, Gris, Vert foncé, Jaune, Rose, Violet, Rouge Séries: SR1065, SR1092, SR5753
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Couleur | Matière | d2 | d1 | h1 | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1478 € - 0,1478 € | 1880 En stock |
|
Naturel
|
Silicone
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,1036 € - 0,1036 € | 4794 En stock |
|
Naturel
|
Silicone
|
0.201 in
5.10 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,5237 € - 0,5237 € | 19575 En stock |
|
Noir
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,9447 € - 0,9447 € | 134069 En stock |
|
Noir
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,0537 € - 0,0598 € | 1980 En stock |
|
Naturel
|
Silicone
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,4632 € - 0,4632 € | 158 En stock |
|
Naturel
|
Silicone
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,4688 € - 0,4688 € | 71223 En stock |
|
Noir
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
1
|
||
| 1,346 € - 1,346 € | 2702 En stock |
|
Noir
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,0847 € - 0,0942 € | 5496 En stock |
|
Naturel
|
Silicone
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,1227 € - 0,1227 € | 2014 En stock |
|
Naturel
|
Silicone
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,1001 € - 0,1113 € | 3775 En stock |
|
Naturel
|
Silicone
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,2647 € - 0,2773 € | 19991 En stock |
|
Naturel
|
Silicone
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,0712 € - 0,0712 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Naturel
|
Silicone
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,2731 € - 0,2731 € | 9015 En stock |
|
Naturel
|
Silicone
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,2168 € - 0,2407 € | 44370 En stock |
|
Vert foncé
|
Silicone
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,0805 € - 0,086 € | 29909 En stock |
|
Vert foncé
|
Silicone
|
0.146 in
3.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,0918 € - 0,1933 € | 19000 En stock |
|
Rose
|
Silicone
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,3365 € - 0,3717 € | 4711 En stock |
|
Gris
|
Silicone
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,2449 € - 0,2619 € | 5500 En stock |
|
Rouge
|
Silicone
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,3125 € - 0,3463 € | 10382 En stock |
|
Blanc
|
Silicone
|
0.213 in
5.4 mm
|
|
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer