Menu  Rechercher

Bouchon à languette latérale

En stock

Les bouchons à languette latérale sont un type de bouchon qui dispose d’une languette latéral intégrale et sont conçus pour un retrait facile dans des emplacements peu accessibles. Conçus pour protéger les trous filetés et non filetés pendant la production, le stockage et le transport. Confèrent une protection contre la poussière, les impuretés, les dommages, l’humidité, les acides et la corrosion.

La languette latérale est conçue pour un retrait rapide et facile et fournit une aide supplémentaire pour retirer la pièce d’une application étroitement ajustée. Elle peut supporter des températures comprises entre -40 C et 135 C (-40 F à 275 F).

Utilisée dans diverses applications, notamment les machines, l’électronique, l’automobile et les systèmes de chauffage, ventilation, et climatisation.

  • Protège de la poussière, des impuretés, des dommages, de l'humidité, des acides et de la corrosion.
  • Elle supporte des températures comprises entre -40 C et 135 C (-40 F à 275 F).
  • Leur forme conique leur permet d’obturer de multiples diamètres intérieurs.
Matière: PEBD, TPE, Caoutchouc thermoplastique Couleur: Jaune, Naturel, Blanc, Bleu Séries: SRSTCL2, SR1053, SR1110

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
78 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1 Couleur Matière D Ajouter au panier
0,0594 € - 0,0924 € 100 En stock
29.5 mm
32.0 mm
Jaune
PEBD
35.5 mm
0,0597 € - 0,093 € 3800 En stock
32.0 mm
35.5 mm
Jaune
PEBD
39.5 mm
0,0664 € - 0,1032 € Demander le délai de livraison ici
42.5 mm
45.0 mm
Jaune
PEBD
49.0 mm
0,0326 € - 0,0507 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
20.0 mm
Jaune
PEBD
23.5 mm
0,0356 € - 0,0554 € 4000 En stock
19.0 mm
21.5 mm
Jaune
PEBD
25.5 mm
0,014 € - 0,0218 € 4500 En stock
9.5 mm
11.5 mm
Jaune
PEBD
15.5 mm
0,0677 € - 0,1054 € Demander le délai de livraison ici
44.5 mm
47.5 mm
Jaune
PEBD
51.5 mm
0,1059 € - 0,1647 € Demander le délai de livraison ici
54.0 mm
51.5 mm
Naturel
TPE
58.0 mm
0,065 € - 0,1011 € 1800 En stock
38.5 mm
40.5 mm
Jaune
PEBD
44.5 mm
0,0656 € - 0,1021 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
43.0 mm
Jaune
PEBD
47.5 mm
0,0601 € - 0,0935 € Demander le délai de livraison ici
33.6 mm
37.9 mm
Jaune
PEBD
42.5 mm
0,0252 € - 0,0392 € 15000 En stock
11.5 mm
13.5 mm
Jaune
PEBD
17.5 mm
0,058 € - 0,0903 € 98 En stock
29.0 mm
31.5 mm
Jaune
PEBD
35.5 mm
0,0303 € - 0,0472 € 4000 En stock
14.5 mm
17.0 mm
Jaune
PEBD
21.0 mm
0,0859 € - 0,1336 € Demander le délai de livraison ici
43.0 mm
40.0 mm
Naturel
TPE
47.5 mm
0,0299 € - 0,0465 € Demander le délai de livraison ici
14.2 mm
16.2 mm
Jaune
PEBD
20.2 mm
0,0691 € - 0,1074 € 1800 En stock
32.0 mm
29.5 mm
Naturel
TPE
35.5 mm
0,0767 € - 0,1194 € 100 En stock
51.0 mm
54.0 mm
Jaune
PEBD
58.0 mm
0,0719 € - 0,1118 € Demander le délai de livraison ici
48.5 mm
51.0 mm
Jaune
PEBD
55.0 mm
0,0133 € - 0,0206 € Demander le délai de livraison ici
7.0 mm
9.5 mm
Jaune
PEBD
13.5 mm
  • sur 4
Bouchon à languette latérale 29.5 mm 32.0 mm PEBD Jaune 2

20573140

Gamme de prix
0,0924 € - 0,0594 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • D
    35.5 mm
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    29.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 32.0 mm 35.5 mm PEBD Jaune 2

20573157

Gamme de prix
0,093 € - 0,0597 €

Niveaux de stock
3800 En stock
Caractéristiques
  • D
    39.5 mm
  • d1
    35.5 mm
  • d2
    32.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 42.5 mm 45.0 mm PEBD Jaune 2

20573195

Gamme de prix
0,1032 € - 0,0664 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    49.0 mm
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    42.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 18.0 mm 20.0 mm PEBD Jaune 2

20573089

Gamme de prix
0,0507 € - 0,0326 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    23.5 mm
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    18.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 19.0 mm 21.5 mm PEBD Jaune 2

20573096

Gamme de prix
0,0554 € - 0,0356 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.5 mm
  • d1
    21.5 mm
  • d2
    19.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 9.5 mm 11.5 mm PEBD Jaune 2

20572990

Gamme de prix
0,0218 € - 0,014 €

Niveaux de stock
4500 En stock
Caractéristiques
  • D
    15.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 44.5 mm 47.5 mm PEBD Jaune 2

20573201

Gamme de prix
0,1054 € - 0,0677 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    51.5 mm
  • d1
    47.5 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 54.0 mm 51.5 mm TPE Naturel 1

20572945

Gamme de prix
0,1647 € - 0,1059 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    58.0 mm
  • d1
    51.5 mm
  • d2
    54.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 38.5 mm 40.5 mm PEBD Jaune 2

20573171

Gamme de prix
0,1011 € - 0,065 €

Niveaux de stock
1800 En stock
Caractéristiques
  • D
    44.5 mm
  • d1
    40.5 mm
  • d2
    38.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 40.0 mm 43.0 mm PEBD Jaune 2

20573188

Gamme de prix
0,1021 € - 0,0656 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    47.5 mm
  • d1
    43.0 mm
  • d2
    40.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 33.6 mm 37.9 mm PEBD Jaune 2

20573164

Gamme de prix
0,0935 € - 0,0601 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    42.5 mm
  • d1
    37.9 mm
  • d2
    33.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 11.5 mm 13.5 mm PEBD Jaune 2

20573010

Gamme de prix
0,0392 € - 0,0252 €

Niveaux de stock
15000 En stock
Caractéristiques
  • D
    17.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 29.0 mm 31.5 mm PEBD Jaune 2

20573133

Gamme de prix
0,0903 € - 0,058 €

Niveaux de stock
98 En stock
Caractéristiques
  • D
    35.5 mm
  • d1
    31.5 mm
  • d2
    29.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 14.5 mm 17.0 mm PEBD Jaune 2

20573058

Gamme de prix
0,0472 € - 0,0303 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • D
    21.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    14.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 43.0 mm 40.0 mm TPE Naturel 1

20572907

Gamme de prix
0,1336 € - 0,0859 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    47.5 mm
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 14.2 mm 16.2 mm PEBD Jaune 2

20573041

Gamme de prix
0,0465 € - 0,0299 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    20.2 mm
  • d1
    16.2 mm
  • d2
    14.2 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 32.0 mm 29.5 mm TPE Naturel 1

20572860

Gamme de prix
0,1074 € - 0,0691 €

Niveaux de stock
1800 En stock
Caractéristiques
  • D
    35.5 mm
  • d1
    29.5 mm
  • d2
    32.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 51.0 mm 54.0 mm PEBD Jaune 2

20573225

Gamme de prix
0,1194 € - 0,0767 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • D
    58.0 mm
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 48.5 mm 51.0 mm PEBD Jaune 2

20573218

Gamme de prix
0,1118 € - 0,0719 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    55.0 mm
  • d1
    51.0 mm
  • d2
    48.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Bouchon à languette latérale 7.0 mm 9.5 mm PEBD Jaune 2

20572976

Gamme de prix
0,0206 € - 0,0133 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    13.5 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    7.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm