Menu  Rechercher

Articulations à chape avec goupille

En cours de production

Ces articulations à chape avec goupille sont un genre de couplage dans lequel les pièces d'accouplement s'insèrent entre les fourches et sont sécurisées en position par des goupilles de blocage. Elles font office de connexion en forme de U entre deux tiges ou arbres pour faciliter les mouvements de traction ou de poussée linéaire.

La goupille de blocage est maintenue à l'aide d'une goupille fendue et d'une rondelle pour l'empêcher de se desserrer. Cela assure la stabilité et l'intégrité de l'articulation, même en cas d'importantes charges et contraintes. Le cas échéant, l'articulation peut être démontée pour entretien en retirant la goupille fendue. Cela permet l'inspection, la lubrification ou le remplacement du composant, assurant la performance continue et la durabilité de l'articulation.

Elles sont faciles à installer et à régler à l'aide d'un filetage standard. Elles sont le plus généralement employées comme accouplement à l'extrémité de bouteilles d'air ou à chaque extrémité d'un tendeur ou d'un câble métallique pour tension. Elles peuvent toutefois aussi être utilisées dans d'autres secteurs et applications comme l'automobile, la construction et la fabrication.

  • Connexion en forme de U entre deux tiges ou arbres pour faciliter les mouvements de traction ou de poussée linéaire.
  • Maintenue à l'aide d'une goupille fendue et d'une rondelle pour l'empêcher de se desserrer.
  • Elles sont employées comme accouplement à l'extrémité de bouteilles d'air ou à chaque extrémité d'un tendeur ou d'un câble métallique pour tension.
Matière: Acier inox 303, Acier Séries: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
169 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d3 Taille de la chape Matière d1 tol. H9 l2 ±0.5 l1 ±0.5 Ajouter au panier
46,8434 € - 62,4545 € Demander le délai de livraison ici
M16
26.0
16x32
Acier inox 303
16.0
83.0
32.0
6,8273 € - 10,5058 € Demander le délai de livraison ici
M6
10.0
6x24
Acier inox 303
6.0
43.0
24.0
6,5929 € - 10,1492 € Demander le délai de livraison ici
M6
10.0
6x24
Acier inox 303
6.0
43.0
24.0
8,5799 € - 13,196 € Demander le délai de livraison ici
M8
14.0
8x32
Acier inox 303
8.0
58.0
32.0
19,7278 € - 30,356 € Demander le délai de livraison ici
M10
18.0
10x40
Acier inox 303
10.0
72.0
40.0
82,9364 € - 110,5818 € Demander le délai de livraison ici
M20
34.0
20x40
Acier inox 303
20.0
105.0
40.0
10,7606 € - 16,5485 € Demander le délai de livraison ici
M8
14.0
8x32
Acier inox 303
8.0
58.0
32.0
102,8272 € - 137,1064 € Demander le délai de livraison ici
M27
48.0
30x54
Acier
30.0
148.0
54.0
128,8321 € - 171,7728 € Demander le délai de livraison ici
M36
60.0
35x72
Acier
35.0
188.0
72.0
2,3029 € - 3,5359 € Demander le délai de livraison ici
M5
9.0
5x20
Acier
5.0
36.0
20.0
4,0352 € - 6,2057 € Demander le délai de livraison ici
M12
20.0
12x24
Acier
12.0
62.0
24.0
8,6615 € - 13,3183 € Demander le délai de livraison ici
M14
24.0
14x56
Acier
14.0
101.0
56.0
3,22 € - 4,9523 € Demander le délai de livraison ici
M10
18.0
10x40
Acier
10.0
72.0
40.0
6,8069 € - 10,4753 € Demander le délai de livraison ici
M12
20.0
12x48
Acier
12.0
86.0
48.0
1,7934 € - 2,7614 € Demander le délai de livraison ici
M8
14.0
8x16
Acier
8.0
42.0
16.0
2,2519 € - 3,4646 € Demander le délai de livraison ici
M10
18.0
10x20
Acier
10.0
52.0
20.0
1,7934 € - 2,7614 € Demander le délai de livraison ici
M8
14.0
8x16
Acier
8.0
42.0
16.0
1,9972 € - 3,0671 € Demander le délai de livraison ici
M8
14.0
8x32
Acier
8.0
58.0
32.0
2,2519 € - 3,4646 € Demander le délai de livraison ici
M10
18.0
10x20
Acier
10.0
52.0
20.0
3,22 € - 4,9523 € Demander le délai de livraison ici
M10
18.0
10x40
Acier
10.0
72.0
40.0
  • sur 9
Chape d’articulation à goupille M16 16x32 32.0 Acier inox 303

20194444

Gamme de prix
62,4545 € - 46,8434 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    16x32
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Chape d’articulation à goupille M6 6x24 24.0 Acier inox 303

20194499

Gamme de prix
10,5058 € - 6,8273 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    6x24
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Chape d’articulation à goupille M6 6x24 24.0 Acier inox 303

20194345

Gamme de prix
10,1492 € - 6,5929 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    6x24
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Chape d’articulation à goupille M8 8x32 32.0 Acier inox 303

20194369

Gamme de prix
13,196 € - 8,5799 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    8x32
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Chape d’articulation à goupille M10 10x40 40.0 Acier inox 303

20194543

Gamme de prix
30,356 € - 19,7278 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    10x40
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Chape d’articulation à goupille M20 20x40 40.0 Acier inox 303

20194475

Gamme de prix
110,5818 € - 82,9364 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    20x40
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Chape d’articulation à goupille M8 8x32 32.0 Acier inox 303

20194512

Gamme de prix
16,5485 € - 10,7606 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    8x32
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Chape d’articulation à goupille M27 30x54 54.0 Acier

20193188

Gamme de prix
137,1064 € - 102,8272 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    30x54
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    30.0
  • l1 ±0.5
    54.0
Chape d’articulation à goupille M36 35x72 72.0 Acier

20193225

Gamme de prix
171,7728 € - 128,8321 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    35x72
  • Filetage manuel
    Right Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Chape d’articulation à goupille M5 5x20 20.0 Acier

20193324

Gamme de prix
3,5359 € - 2,3029 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    5x20
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Chape d’articulation à goupille M12 12x24 24.0 Acier

20193447

Gamme de prix
6,2057 € - 4,0352 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    12x24
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Chape d’articulation à goupille M14 14x56 56.0 Acier

20193492

Gamme de prix
13,3183 € - 8,6615 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    14x56
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Chape d’articulation à goupille M10 10x40 40.0 Acier

20193416

Gamme de prix
4,9523 € - 3,22 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    10x40
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Chape d’articulation à goupille M12 12x48 48.0 Acier

20193461

Gamme de prix
10,4753 € - 6,8069 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    12x48
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Chape d’articulation à goupille M8 8x16 16.0 Acier

20193362

Gamme de prix
2,7614 € - 1,7934 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    8x16
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Chape d’articulation à goupille M10 10x20 20.0 Acier

20193409

Gamme de prix
3,4646 € - 2,2519 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    10x20
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Chape d’articulation à goupille M8 8x16 16.0 Acier

20193355

Gamme de prix
2,7614 € - 1,7934 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    8x16
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Chape d’articulation à goupille M8 8x32 32.0 Acier

20193379

Gamme de prix
3,0671 € - 1,9972 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    8x32
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Chape d’articulation à goupille M10 10x20 20.0 Acier

20193393

Gamme de prix
3,4646 € - 2,2519 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    10x20
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Chape d’articulation à goupille M10 10x40 40.0 Acier

20193423

Gamme de prix
4,9523 € - 3,22 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    10x40
  • Filetage manuel
    Left Hand
  • Type de filetage
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0