Menu  Rechercher

Arbres en acier trempé

En cours de production

Ces arbres en acier trempé sont des composants robustes et fiables utilisés dans diverses applications mécaniques. Ils sont utilisés avec tous les types de douilles linéaires. Ils combinent une précision de taille, une rectitude et une concentricité exceptionnelles pour réduire l’usure dans les applications à vitesse élevée.

Les arbres sont fabriqués à partir d’acier haute qualité qui subit un processus de trempage spécialisé, qui leur confère une solidité, une longévité et une résistance à l’usure et à la corrosion renforcées. Lorsqu’ils sont associés à une douille à billes, ils offrent un mouvement rotatif lisse et précis.

Leur matière les rend adaptés aux applications qui requièrent des performances à usage intensif, comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Combinent une précision de taille, une rectitude et une concentricité exceptionnelles pour réduire l'usure dans les applications à vitesse élevée.
  • Adaptés aux applications comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
  • Arbres fabriqués à partir d’acier haute qualité qui subit un processus de trempage spécialisé.
Matière: Acier Séries: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
1 427 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Ajouter au panier
23,814 € - 39,69 € Demander le délai de livraison ici
0.9
25.0
650.0
39,5473 € - 65,9089 € Demander le délai de livraison ici
0.9
25.0
1150.0
82,865 € - 110,4799 € Demander le délai de livraison ici
0.9
25.0
2250.0
21,5518 € - 35,9197 € Demander le délai de livraison ici
0.9
25.0
550.0
44,2347 € - 73,7246 € Demander le délai de livraison ici
0.9
25.0
1350.0
73,6125 € - 98,15 € Demander le délai de livraison ici
0.9
25.0
2000.0
24,9349 € - 41,565 € Demander le délai de livraison ici
0.9
25.0
700.0
41,4529 € - 69,0882 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
1950.0
46,1097 € - 76,8427 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
2150.0
44,7748 € - 74,6213 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
2050.0
51,4696 € - 85,7794 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
2500.0
49,1361 € - 81,897 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
2350.0
54,3942 € - 90,6502 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
2700.0
39,8836 € - 66,4795 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
1850.0
45,4168 € - 75,6913 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
2100.0
58,2868 € - 97,1412 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
2950.0
61,9144 € - 103,1839 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
3200.0
50,0023 € - 83,344 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
2400.0
39,1499 € - 65,2567 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
1800.0
48,484 € - 80,8067 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
2300.0
  • sur 72
Arbre durci 25.0 650.0 0.9 Acier

20280154

Gamme de prix
39,69 € - 23,814 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    650.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    2.503
  • Matière
    Acier
Arbre durci 25.0 1150.0 0.9 Acier

20280246

Gamme de prix
65,9089 € - 39,5473 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    4.428
  • Matière
    Acier
Arbre durci 25.0 2250.0 0.9 Acier

20280468

Gamme de prix
110,4799 € - 82,865 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    8.663
  • Matière
    Acier
Arbre durci 25.0 550.0 0.9 Acier

20280130

Gamme de prix
35,9197 € - 21,5518 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    2.118
  • Matière
    Acier
Arbre durci 25.0 1350.0 0.9 Acier

20280284

Gamme de prix
73,7246 € - 44,2347 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    5.198
  • Matière
    Acier
Arbre durci 25.0 2000.0 0.9 Acier

20280413

Gamme de prix
98,15 € - 73,6125 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    7.700
  • Matière
    Acier
Arbre durci 25.0 700.0 0.9 Acier

20280161

Gamme de prix
41,565 € - 24,9349 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    2.695
  • Matière
    Acier
Arbre durci 6.0 1950.0 0.4 Acier

20273279

Gamme de prix
69,0882 € - 41,4529 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.449
  • Matière
    Acier
Arbre durci 6.0 2150.0 0.4 Acier

20273316

Gamme de prix
76,8427 € - 46,1097 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.495
  • Matière
    Acier
Arbre durci 6.0 2050.0 0.4 Acier

20273293

Gamme de prix
74,6213 € - 44,7748 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.472
  • Matière
    Acier
Arbre durci 6.0 2500.0 0.4 Acier

20273385

Gamme de prix
85,7794 € - 51,4696 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.575
  • Matière
    Acier
Arbre durci 6.0 2350.0 0.4 Acier

20273354

Gamme de prix
81,897 € - 49,1361 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.541
  • Matière
    Acier
Arbre durci 6.0 2700.0 0.4 Acier

20273422

Gamme de prix
90,6502 € - 54,3942 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.621
  • Matière
    Acier
Arbre durci 6.0 1850.0 0.4 Acier

20273255

Gamme de prix
66,4795 € - 39,8836 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.426
  • Matière
    Acier
Arbre durci 6.0 2100.0 0.4 Acier

20273309

Gamme de prix
75,6913 € - 45,4168 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.483
  • Matière
    Acier
Arbre durci 6.0 2950.0 0.4 Acier

20273477

Gamme de prix
97,1412 € - 58,2868 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.679
  • Matière
    Acier
Arbre durci 6.0 3200.0 0.4 Acier

20273521

Gamme de prix
103,1839 € - 61,9144 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.736
  • Matière
    Acier
Arbre durci 6.0 2400.0 0.4 Acier

20273361

Gamme de prix
83,344 € - 50,0023 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.552
  • Matière
    Acier
Arbre durci 6.0 1800.0 0.4 Acier

20273248

Gamme de prix
65,2567 € - 39,1499 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.414
  • Matière
    Acier
Arbre durci 6.0 2300.0 0.4 Acier

20273347

Gamme de prix
80,8067 € - 48,484 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.529
  • Matière
    Acier