Menu  Rechercher

Anu-Lok Vis captives - Tête CHC

En cours de production

Les vis captives à tête cylyndrique Anu-Lok sont destinées à offrir une fixation sécurisée et résistante aux vibrations, tout en restant connectées en permanence. Disposent d'une conception à tête cylindrique qui permet une application de couple simple avec des outils tels que des clés hexagonales. Anu-Lok 180 (AnuLok) est un frein filet en nylon réutilisable qui fonctionne comme un écrou en nylon. Lors de l'installation, le frein filet se contracte pour combler l'espace entre les filets.

Le mécanisme de rétention spécialisé empêche le détachement complet de l'assemblage, dû à des vibrations ou à des contraintes mécaniques, tout en permettant une fixation et un desserrage répétés. Cette fonctionnalité est utile dans les applications nécessitant une maintenance ou un accès régulier. Les applications incluent les boîtiers électroniques, les protections de machines et les composants structurels.

Attention : ces vis ont une tige de diamètre réduit et ne doivent pas être serrées au couple recommandé pour une vis mécanique équivalente de taille d1.

  • La nature imperdable des vis est conforme à la Directive Machines 2006/42/EC (équivalente à ISO 4762) qui garantit le respect des normes de sécurité et réglementaires, notamment dans les industries où le matériel desserré peut représenter un risque.
Matière: Inox 303 avec frein filet Séries: SRP0154

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
78 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 l2 025 A/F H1 max d3 max d2 a012 Ajouter au panier
8,62 € - 12,31 € Demander le délai de livraison ici
M16
20.0
14.0
16.0
24.0
12.0
12,21 € - 17,44 € Demander le délai de livraison ici
M20
25.0
19.0
20.0
30.0
16.0
16,38 € - 23,40 € Demander le délai de livraison ici
M20
25.0
19.0
20.0
30.0
16.0
2,88 € - 4,12 € Demander le délai de livraison ici
M3
4.5
2.5
3.0
5.5
2.0
2,91 € - 4,16 € Demander le délai de livraison ici
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
3,53 € - 5,04 € Demander le délai de livraison ici
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
2,74 € - 3,91 € Demander le délai de livraison ici
M3
4.5
2.5
3.0
5.5
2.0
2,80 € - 4,00 € Demander le délai de livraison ici
M3
4.5
2.5
3.0
5.5
2.0
2,86 € - 4,08 € Demander le délai de livraison ici
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
3,74 € - 5,34 € Demander le délai de livraison ici
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
3,62 € - 5,17 € Demander le délai de livraison ici
M5
7.5
4.0
5.0
8.5
3.7
3,47 € - 4,96 € Demander le délai de livraison ici
M5
7.5
4.0
5.0
8.5
3.7
3,62 € - 5,17 € Demander le délai de livraison ici
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
3,29 € - 4,70 € Demander le délai de livraison ici
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
3,70 € - 5,29 € Demander le délai de livraison ici
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
3,29 € - 4,70 € Demander le délai de livraison ici
M5
7.5
4.0
5.0
8.5
3.7
3,53 € - 5,04 € Demander le délai de livraison ici
M5
7.5
4.0
5.0
8.5
3.7
3,12 € - 4,45 € Demander le délai de livraison ici
M3
4.5
2.5
3.0
5.5
2.0
3,23 € - 4,62 € Demander le délai de livraison ici
M3
4.5
2.5
3.0
5.5
2.0
3,23 € - 4,62 € Demander le délai de livraison ici
M5
7.5
4.0
5.0
8.5
3.7
  • sur 4
Vis captive M16 16.0 40.0 Inox 303 avec frein filet

20758547

Gamme de prix
12,31 € - 8,62 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M16
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
Vis captive M20 20.0 40.0 Inox 303 avec frein filet

20758608

Gamme de prix
17,44 € - 12,21 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M20
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    16.0
  • d3 max
    30.0
  • d4 min
    22.0
Vis captive M20 20.0 80.0 Inox 303 avec frein filet

20758622

Gamme de prix
23,40 € - 16,38 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M20
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    16.0
  • d3 max
    30.0
  • d4 min
    22.0
Vis captive Tête cylindrique M3 16.0 2.0 Inox 303 avec frein filet

20757946

Gamme de prix
4,12 € - 2,88 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
Vis captive Tête cylindrique M4 12.0 2.8 Inox 303 avec frein filet

20757991

Gamme de prix
4,16 € - 2,91 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
Vis captive Tête cylindrique M4 40.0 2.8 Inox 303 avec frein filet

20758059

Gamme de prix
5,04 € - 3,53 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
Vis captive Tête cylindrique M3 10.0 2.0 Inox 303 avec frein filet

20757922

Gamme de prix
3,91 € - 2,74 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
Vis captive Tête cylindrique M3 12.0 2.0 Inox 303 avec frein filet

20757939

Gamme de prix
4,00 € - 2,80 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
Vis captive Tête cylindrique M4 10.0 2.8 Inox 303 avec frein filet

20757984

Gamme de prix
4,08 € - 2,86 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
Vis captive Tête cylindrique M4 50.0 2.8 Inox 303 avec frein filet

20758066

Gamme de prix
5,34 € - 3,74 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
Vis captive Tête cylindrique M5 40.0 3.7 Inox 303 avec frein filet

20758134

Gamme de prix
5,17 € - 3,62 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
Vis captive Tête cylindrique M5 30.0 3.7 Inox 303 avec frein filet

20758110

Gamme de prix
4,96 € - 3,47 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
Vis captive Tête cylindrique M6 35.0 4.2 Inox 303 avec frein filet

20758202

Gamme de prix
5,17 € - 3,62 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Vis captive Tête cylindrique M6 16.0 4.2 Inox 303 avec frein filet

20758165

Gamme de prix
4,70 € - 3,29 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Vis captive Tête cylindrique M6 40.0 4.2 Inox 303 avec frein filet

20758219

Gamme de prix
5,29 € - 3,70 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Vis captive Tête cylindrique M5 20.0 3.7 Inox 303 avec frein filet

20758097

Gamme de prix
4,70 € - 3,29 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
Vis captive Tête cylindrique M5 35.0 3.7 Inox 303 avec frein filet

20758127

Gamme de prix
5,04 € - 3,53 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
Vis captive Tête cylindrique M3 25.0 2.0 Inox 303 avec frein filet

20757960

Gamme de prix
4,45 € - 3,12 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
Vis captive Tête cylindrique M3 30.0 2.0 Inox 303 avec frein filet

20757977

Gamme de prix
4,62 € - 3,23 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
Vis captive Tête cylindrique M5 16.0 3.7 Inox 303 avec frein filet

20758080

Gamme de prix
4,62 € - 3,23 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5