Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Joustavat putkikorkit kattavat monia suurempia kokoja. Joustava PE-materiaali mahdollistaa helpomman asennuksen putkiin.
Näiden LDPE-kartiosuojusten ja -tulppien leveä laippa tarjoaa paremman suojan ja mahdollistaa helpon irrottamisen. Sekä tulppana että suojuksena toimivat osat tarjoavat erinomaisen suojan vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Valikoimaamme on saatavana sinisenä ja punaisena.
Nämä LDPE:stä valmistetut vaativan käytön kartiosuojukset ja -tulpat sisältävät epätasaisen seinämän ja tiivisterenkaat suojauksen maksimoimiseksi. Kartiomallin ansiosta tämä monipuolinen osa voi tukkia useita sisähalkaisijoita ja peittää useita ulkohalkaisijoita Valikoimaamme saa joko punaisena tai valkoisena.
Vakiomalliset kartiosuojukset ja -tulpat on suunniteltu peittämään kukin useita ulkohalkaisijoita tai tukkimaan useita sisähalkaisijoita. Kestävä materiaali suojaa kohdetta vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta varastoinnin ja kuljetuksen aikana.
Kohopintaiset laippasuojatulpat ovat kartiomaisia ja istuvat tiiviisti putken sisäosassa ilman kiinnikkeitä. PE-materiaali suojaa koholla olevat koneen pinnat ja venttiilien laipat lialta ja kosteudelta teräshiekka- ja hiekkapuhalluksessa.
Laippasuojat sopivat erinomaisesti sisältä pinnoitettujen laippojen suojaamiseen joka puolelta. Ne sopivat kaiken tyyppisille laippapinnoille.
Ne ovat joustavia ja kestäviä, ja monipuolisen rakenteensa ansiosta ne sopivat pultinreikien suojaamiseen. Ne on helppo asentaa. Valikoima sisältää ruiskuvalettuja vaihtoehtoja.
Standardien ANSI 16.5, DIN 2631-2635 ja BS4504 mukainen
Laippasuojien pidätintulpat ovat tehokas ratkaisu koko pinnan suojaavien levyjen (hankittavissa erikseen) kiinnittämiseen putken laipan pinnalle.
Asennus: tulppa yksinkertaisesti työnnetään laipansuojan reikien läpi suoraan pultinreikiin tiiviiksi ja varmaksi suojaksi.
Kullekin koko pinnan suojalevyille suositellaan neljää tulppaa, jotta ne pysyvät tukevasti kiinni kohteessa.
Kohopintalaippasuojuksissa on liimatausta ja helposti kuorittava ja liimattava rakenne. Erikoisliima kiinnittyy tukevasti eikä jätä jäänteitä normaaleissa käyttöolosuhteissa.
Ne ovat kiekkomaisia ja suojaavat koko laippapinnan. Valikoima soveltuu DIN- ja ANSI-laipoille. Niitä on tarjolla rei'illä sisäisen reiän hiekkapuhallusta varten, ja niiden vakiopaksuus on 1,5 mm.
Kiekot ovat otsonin- ja säänkestäviä ja sietävät petrolia, öljyä ja oksidoimattomia happoja. Lisäksi ne kestävät lämpötilaa välillä -15–70 C.
Ei tarvitse kiinnikkeitä.
Täyspintalaippasuojuksissa on liimatausta ja helposti kuorittava ja liimattava rakenne. Erikoisliima kiinnittyy tukevasti eikä jätä jäänteitä normaaleissa käyttöolosuhteissa.
Suojukset tarjoavat täyspintalaippasuojauksen. Ne täyttävät ANSI B16.5 ja ASME B16.47 -standardien vaatimukset 15 naulan (lb) luokituksella.
Kiinnikkeitä ei tarvita.
Nastallinen laippasuojus peittää koko pinnan ja suojaa reiän korkeapainekohteissa. Korvakkeet istuvat tiukasti laippapultin reikiin.
Valmistettu edullisista materiaaleista, joilla on hyvä kemikaalien kesto. Valikoimassa on versioita, jotka takaavat SAE Code 61 (3000–5000 PSI) ja SAE Code 62 (6000 PSI) -suojauksen.
Pintasuoja, joka suojaa laippoja lialta, kosteudelta, maalilta ja hiekkapuhallukselta.
Kartiorakenne mahdollistaa vahvan liitoksen putken kaulukseen eikä edellytä kiinnikkeitä. Ne on valmistettu kestävästä materiaalista ja sopivat DIN-ja ANSI-laipoille.
Laippasuojauslevyt on helppo asentaa. Ne kiinnitetään yksinkertaisesti nippusiteillä ja tarvittaessa muilla kiinnitystuotteilla, kuten pidätintulpilla, tapeilla ja aluslevyillä.
Nämä suojalevyt tarjoavat edullisen koko pinnan suojauksen laippojen paljaille tiivistepinnoille. Niillä on erikoisrakenne ja useita reikiä, jotka vastaavat laippojen pultinreikien läpimittaa ja reikäympyrää.
Kattava valikoima sisältää eri kokoja ja paineluokituksia. Niihin sisältyy vaihtoehtoja, jotka sopivat DIN-laipoille DN 10 – DN 600 – paineryhmät PN 6, 10, 16, 15 ja 40, ja ANSI-laipoille 1/2 tuumasta 32 tuumaan – paineryhmät 150, 300, 600 ja 900 naulaa (lb).
Viistoreunasuojamme on suunniteltu käytettäväksi monenlaisten putkien kanssa. Viistoreunasuojia voi yhdistellä putkitulppien kanssa täydentämään kokoja ja suojaamaan ja sulkemaan putket mahdollisimman hyvin. Teräksiset viistoreunasuojat pitävät putkitulpat tiukasti paikoillaan käsittelyn, kuljetuksen ja säilytyksen aikana. Viistoreunasuojukset on helppo kiinnittää työntämällä ne putken päähän ja vasaroimalla puristinjärjestelmän alas. Putkitulppien syvyys on vähintään 100 mm, jotta niihin voi kiinnittää nosturin koukun. Lisäsuoja korroosiota vastaan suojaa putken sisäpintaa kosteusvaurioilta. Suosittelemme, että pyydät toimistoltamme apua vaatimuksiisi sopivan puristinjärjestelmän valinnassa.
Putkikiiloja käytetään putkien kiinnittämiseen kuljetuksen ja varastoon pinoamisen aikana. Kestävä LDPE-materiaali sietää hyvin ympäristöolosuhteita. Mukana toimitetaan naulat putkikiilojen kiinnittämiseen.
Näitä korkealaatuisia kovan käytön putkisuojia on saatavilla edullisesti eri putkikoossa. Ne on valmistettu mustasta tai keltaisesta polyetyleenistä. Sisärihlat takaavat tiiviin istumisen ja irtoamisen paineen kasvun jälkeen. Niitä saa ilma-aukolla tai ilman.
Rihlattuja putkien päätytulppia on tarjolla kahta tyyliä. Niissä on eri kokoiset joustavat rihlat, joten ne sopivat eri kokoisiin NPT- ja porausputkiin. Tulpan ulkohalkaisijan suora seinämä tarjoaa vakaan kitkapidon vastakkaisen putken sisähalkaisijaan tarjoten erinomaisen suojan putkeen pääsevältä lialta.
Rihlatut tulpat työnnetään putken reikään, ja ne estävät lian pääsyn. Tulpassa on pehmeät rihlat, joiden ansiosta se sopii erinomaisesti ohutseinämisille kupariputkille.
Rakenne sisältää myös pienen, huomaamattoman vetokielekkeen, joka tekee asentamisesta ja irrottamisesta nopeaa ja helppoa.
SAE-puskusaumasuojukset suojaavat kaksiosaisten laippojen liitospintoja. Läpikuultavan materiaalin ansiosta O-rengas jää näkyviin mutta on tiiviisti suojattu sisäisen lukitusreunan avulla. Värittömästä tai punaisesta polyetyleenistä valmistettuja suojia on saatavana laaja valikoima, josta löytyy sopiva omaan käyttökohteeseesi.
Täyspintalaippasuojuksilla on yksinkertainen kiinni painettava rakenne. Rakenteessa on lisäksi joustavat rihlat, jotka takaavat aina tiiviin istumisen reiässä.
Tämä laippasuojus ei edellytä kiinnikkeitä. Se täyttää ANSI B16.5 luokan 150 laippojen, DIN 2627–2638 ja BS5504 -luokitukset.
Valikoima vakiokokoisia putkia suojaavia putkikorkkeja on saatavilla edullisesti laadukkaalla pinnalla. Vakiokokoisia putkikorkkeja on saatavilla eri materiaalista valmistettuna: LDPE ja joustava PE. Tarjolla on myös monia kokoja.
Nämä valetut korkit on suunniteltu tarttumaan putkien ulkopinnalle ja estämään vieraskappaleiden pääsy säilytyksen ja toimituksen aikana. Ne on nopea ja helppo asentaa ja irrottaa joko käsin tai automaattisella laitteella.
Sarjaan sisältyy korkkeja, joiden sisärihlat takaavat tiiviin istumisen ja irtoamisen paineen kasvun jälkeen. Valikoimassa on lisäksi korkkeja, joissa on pieni ilmanpoistoreikä. Ilmanpoistoreiän ansiosta korkki voidaan sovittaa kunnolla, mikä myös auttaa eliminoimaan ilmanpaineen.
Upotetut korkit suojaavat putkien särmät ja sisäseinämät korroosiolta ja vaurioilta. Niihin voi kiinnittää nosturin koukun varastointia, kuljetusta ja asennusta varten
Valikoimassamme on kaksi materiaalivaihtoehtoa. Musta LDPE-vaihtoehto sopii vaativiin sovelluksiin. Se kestää lämpötiloja välillä -30 – +60 Celsius-astetta. Keltainen PE-vaihtoehto on erittäin joustava. Pehmeän materiaalin ansiosta se on helppo sovittaa suurempiin putkiin.
Vetoakselisuojia käytetään suojaamaan ja peittämään vetoakseli ja sitä ympäröivät laakerit. Ne sopivat vetoakseleihin DIN748, IEC 600-72 ja ISO R775. Valikoima sisältää kaksi valmistusmateriaalia: LDPE ja joustava PVC. Ne kestävät hyvin repeytymistä, halkeamista, öljyä ja useimpia kemikaaleja.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa