Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
These Slip-On Lock Nuts are designed for speedy assembly and tight fixing, preventing screws or bolts from spinning, sliding, or coming free. It eliminates the need for time-consuming winding and unwinding on lengthy threads and the risk of breaking the threads.
It is zinc plated for corrosion resistance and may be slipped over broken or bent studding up to a 20-degree angle. It is suitable for use outside and is both maintenance-free and reusable. It assembles and disassembles 50% faster, saving time and effort in usage.
Simple to install in confined locations and does not require a specialised spanner. Simply open the lock nut, position it as desired, and then tighten it with a spanner. In addition, it can withstand temperatures of up to +150C. Commonly used in construction, scaffolding, automotive, and mechanical applications.
Round Cup Washers are ofter used for covering large holes, like pipe and tube ends. They are shaped like a cup or bowl and often have a flanged area beneath the head - useful for evenly distributing a load over a surface area.
It insulates the head of a metal screw from electrical currents or other conductive materials. It is resistant to corrosion, oil and other chemicals. It can be used with most screw head styles such as cheese, pan and fillister.
Jousialuslevyt on tarkoitettu taipumaan käyttökohteissa, mikä kasvattaa kitkaa ja vähentää riskiä, että pultti tai mutteri löystyy. Niitä on saatavilla niukkahiilisestä teräksestä tai luonnonasetaalista valmistettuna.
Viimeistelyaluslevyt tarjoavat kaapeille ja muille kalusteille suojaa naarmuuntumista ja muita vaurioita vastaan. Ne tarjoavat myös suojaa väärin kohdistetuille rei'ille, mikä takaa siistin ulkomuodon kokoonpanollesi.
Tämä korkealaatuinen viimeistely yhdistyy hyviin lämpö- ja sähköeristysominaisuuksiin. Nämä aluslevyt ovat monikäyttöisiä, ja niitä voidaan käyttää myös liukuina, puskureina, laitejakoina ja korokkeina.
Kartiolaatat ovat ihanteellinen ratkaisu kevyiden rakenteiden pitoon. Niitä voidaan käyttää myös liukualuslevynä tai pyörivissä keskiöissä. Muovinen materiaali, josta nämä aluslevyt on valmistettu, voidaan steriloida, mikä tekee niistä ihanteellisen ratkaisun tieteen ja lääketieteen käyttökohteisiin.
Aluslevyjen kokoamiseen tai purkamiseen ei tarvita erikoistyökaluja: niiden asennus sujuu helposti ja nopeasti.
Kierremutterit - Kwik-mutteri painetaan kiinni kierteiseen nastaan. Asenna painamalla alas kierteitetyn kiinnittimen pituudelta haluttuun paikkaan ja lukitse 180 kierroksella
Tämän kiinnitysaluslevyjen valikoiman sisähalkaisijassa on erittäin matala kierre. Se tarkoittaa, että ne voidaan ruuvata päälle, ja kun kierteet on ylitetty, ne eivät irtoa kiinnitysruuvista tai -pultista.
Kiinnitysruuvi- ja aluslevykokoonpanon asentaminen;
1) Aseta kiinnitysruuvi paneelireikään.
2) Kierrä aluslevy ruuviin kierteisen osan yli, joka pitää ruuvin kiinni paneelissa.
Aluslevyt on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joka tarjoaa hyvän korroosion kestävyyden ja työstettävyyden. Materiaali on suosittu rakennus- ja autoteollisuuskäytössä.
Neljänneskierroslukkovalikoimaan voi hankkia erilaisia lisävarusteita, kuten kiinnitysrenkaita. Niitä on kahta eri tyyppiä: jousiteräksinen ja painevaletusta sinkistä valmistettu. Ne sopivat kaikkiin lukkoihin, joiden asennusreiän koko on 20.2 x 22.2.
Korimuttereita käytetään nelikulmaisissa rei'issä, joita löytyy esimerkiksi laitetelineiden asennuskiskoissa. Neliömäisen reiän ja korimutterin yhdistelmää käytetään telinejärjestelmissä, koska tämä mahdollistaa mutterin ja pultin koon valinnan; jos kierteet vioittuvat, mutteri on helppo vaihtaa. Valikoimamme on valmistettu teräksestä, ja tarjolla on monia käyttökohteeseesi sopivia kokoja.
Kupumutterit sopivat erinomaisesti peittämään ja suojaamaan pultteja ja ruuveja, jotka näyttävät hyviltä tuotteessa
Kupumutterit sopivat erinomaisesti peittämään ja suojaamaan pultteja ja ruuveja, jotka näyttävät hyviltä tuotteessa.
Vakiokokoiset kuusiomutterit ovat yksi yleisimmistä saatavilla olevista muttereista, ja niitä käytetään koneruuvikierteisten ankkureiden, pulttien, ruuvien, tappien, kierteisten tankojen ja muiden kiinnikkeiden kanssa.
Kuusiomuttereita käytetään tavallisesti pultin tai ruuvin kanssa. Voidaan kiinnittää mm. jakoavaimella tai räikällä.
Tiivistemutterit ovat kiinnikkeitä, joissa on integroitu tiivistysominaisuus, jonka ansiosta yksikössä yhdistyvät mutterin toiminnallisuus ja tiivistysosa. Nämä mutterit tarjoavat luotettavaa suojausta helpottaen samalla kokoonpanoprosessia ja poistaen tarpeen tiivistyksen lisäosille. Ne estävät veden, pölyn tai muiden saasteiden sisäänpääsyn tarjoten kaksisuuntaisen tiivistyksen.
Tähän tiivistemuttereiden valikoimaan sisältyy O-rengas, joka on kompressoitu ja litistetty ruuvin ja liitososan väliin. Sopivat -100 C - +260 C lämpötiloihin ja ovat uudelleenkäytettäviä.
Tiivistemuttereita käytetään kaapeissa tai auto- ja kone- ja sähköteollisuudessa.
Laipalliset kuulamutterit ovat tärkeä osa kuularuuvikokoonpanoja. Ne ovat lineaarisissa liikejärjestelmissä käytettäviä tarkkoja mekaanisia osia. Näissä muttereissa on, kuten nimestä voi päätellä, laippa, joka on litteä ja ulkoneva kehys, joka laajenee mutterista ja tarjoaa lisätukea ja helpottaa asennusta.
Niitä käytetään yhdessä kuularuuvien kanssa muuttamaan kiertoliike lineaariseksi liikkeeksi. Mutterin kuulalaakerit rullaavat kuularuuvia pitkin sen kääntyessä, mikä takaa sujuvan ja tarkan lineaarisen liikkeen. Laipan sietokyky on tiukka, mikä takaa mahdollisimman pienet vastaiskut sekä korkean tarkkuuden.
Niitä käytetään laajalti useissa teollisissa käyttökohteissa, kuten auto- ja avaruusteollisuus ja lääkinnälliset laitteet.
Muista, että kuulamutterin irrottaminen holkista voi aiheuttaa kuulalaakerin löystymisen, mikä tekee kuulamutterista hyödyttömän.
Laipalliset pronssimutterit ovat tärkeä osa lyijyruuvikokoonpanoja, joita käytetään laajalti lineaarisissa liikejärjestelmissä. Ne on tarkoitettu manuaalisiin tai moottorikäyttöisiin kohteisiin alhaisilla kiertonopeuksilla kuormalla, ja niiden sileä pinta vähentää johtoruuvin kulumista.
Ne ovat erittäin kestäviä, ja niissä on itsevoiteleva elementti. Pronssimateriaali takaa myös luotettavan suorituskyvyn, mikä tekee niistä yhden suosituimmista mutterivaihtoehdoista johtoruuvikokoonpanoissa.
Niitä käytetään laajalti useissa teollisissa käyttökohteissa, kuten auto- ja avaruusteollisuus ja lääkinnälliset laitteet.
Saatavana sekä oikean että vasemman kierteen standardeja laipallisia pronssimuttereita.
Laippamutteri on kuusiomutteri, jonka kannassa on integroituna aluslevynä toimiva laippa. Se jakaa kuorman ja estää osia vioittumasta ja vähentää samalla riskiä, että mutteri löystyy käyttökohteessa.
Lieriömäisiä pronssimuttereita käytetään johtoruuviemme kanssa muuttamaan kiertoliike lineaariseksi liikkeeksi. Mutteri kierretään ruuviin ja liikkuu ruuvin pituutta pitkin samalla, kun se pyörii, tarjoten sujuvan ja tarkan lineaarisen liikkeen.
Ihanteellinen manuaalisiin tai moottorilla toimiviin käyttökohteisiin alhaisella tai keskisuurella kierrolla. Siinä on ruuvia vastaavat sisäkierteet, mikä takaa ainutlaatuisen kestävyyden ja kulumiskestävyyden materiaalin ansiosta. Valmistettu pronssista, mikä takaa paremman korroosionkestävyyden kuin teräs, mutta on heikompi ja kestää vähemmän lämpöä.
Sitä käytetään johtoruuvien paikoilleen kiinnittämiseksi auto-, avaruus- ja rakennusteollisuudessa. Saatavana sekä oikean että vasemman kierteen standardeja lieriömäisiä pronssimuttereita.
Lieriömäiset teräsmutterit ovat kiinnittimiä, joita käytetään tavallisesti johtoruuvien tai kuularuuvien kanssa muuttamaan kiertoliike lineaariseksi liikkeeksi. Mutteri kierretään ruuviin ja liikkuu ruuvin pituutta pitkin samalla, kun se pyörii, tarjoten sujuvan ja tarkan lineaarisen liikkeen.
Niitä käytetään alhaisiin kiertonopeuksiin, manuaaliseen hallintaan ja kiinnitystoimintoihin. Ne eivät sovellu moottorilla toimiviin liikkeisiin. Siinä on ruuvia vastaavat sisäkierteet, mikä takaa ainutlaatuisen kestävyyden ja kulumiskestävyyden materiaalin ansiosta.
Sitä käytetään lyijyruuvien paikoilleen kiinnittämiseksi auto-, avaruus- ja rakennusteollisuudessa. Saatavana sekä oikean että vasemman kierteen standardeja lieriömäisiä teräsmuttereita.
Kumista litteää aluslevyä käytetään kiinnityskokoonpanosi suojaamiseen sähköltä ja kosteudelta. Se tarjoaa mekaanisen lujuuden sekä hyvän lämpötilan, kemikaalien ja hankauksien sietokyvyn oivan yhdistelmän ja soveltuu käytettäväksi laajalti teollisuuden eri käyttökohteissa.
Se voi auttaa takaamaan turvallisen ja vakaan liitännän, ja se vähentää kiinnitettävän materiaalin tai itse kiinnikkeen vaurioitumisen vaaraa. Se tarjoaa täyden eristyksen, pehmennyksen ja välyksen.
Metallista litteää aluslevyä käytetään kiinnityskokoonpanosi suojaamiseen sähköltä ja kosteudelta. Se tarjoaa mekaanisen lujuuden sekä hyvän lämpötilan, kemikaalien ja hankauksien sietokyvyn oivan yhdistelmän ja soveltuu käytettäväksi laajalti teollisuuden eri käyttökohteissa.
Se voi auttaa takaamaan turvallisen ja vakaan liitännän, ja se vähentää kiinnitettävän materiaalin tai itse kiinnikkeen vaurioitumisen vaaraa. Se tarjoaa täyden eristyksen, pehmennyksen ja välyksen.
Metallista litteää aluslevyä käytetään kiinnityskokoonpanosi suojaamiseen sähköltä ja kosteudelta. Se tarjoaa mekaanisen lujuuden sekä hyvän lämpötilan, kemikaalien ja hankauksien sietokyvyn oivan yhdistelmän ja soveltuu käytettäväksi laajalti teollisuuden eri käyttökohteissa.
Se voi auttaa takaamaan turvallisen ja vakaan liitännän, ja se vähentää kiinnitettävän materiaalin tai itse kiinnikkeen vaurioitumisen vaaraa. Se tarjoaa täyden eristyksen, pehmennyksen ja välyksen.
Lock and seal nuts and bolts in position.
Lukitusaluslevyjä käytetään pääasiallisesti ruuvien ja pulttien paikallaan pitämiseen kokoonpanon aikana, ja niiden muoto on sellainen, että ne tarttuvat ruuvin tai pultin varren ulkosivuun. Ne tarjoavat lisäksi eristystä, pehmennystä ja välystä. Ne auttavat kiinnityskokoonpanojen eristämisessä kosteudelta ja sähköltä.
Tämä aluslevyvalikoima sisältää malleja sisäisillä ja ulkoisilla hampailla ja kartiomuodolla. Aluslevy liukuu helposti ruuviin (tai pulttiin), ja sitä pitää paikallaan ruuvi, kun se on koottu. Aluslevy muovautuu kylmässä ja asettuu täysin ruuvin väliin tiiviyttä varten.
Nämä aluslevyt mahdollistavat ennakkoon tehtävän ruuvin (tai pultin) kokoonpanon ennen mutterilla kiinnitystä. Ne soveltuvat ihanteellisesti, kun ruuvi pitää esikoota ja aluslevyä tarvitaan. Ne auttavat lisäksi vähentämään kokoonpanon aikaa ja kustannuksia.
Valikoimaan kuuluu materiaalivaihtoehtoja, jotka ovat korroosion-, hankauman- ja kemikaalinkestäviä.
Ulkoiset lukitusaluslevyt ehkäisee ruuviliitosten löystymisen silloin kun näihin kohdistuu sivuttaiskuormitusta, tärinää tai värähtelyä.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa