Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Akselin päätykannattimet tarjoavat lineaarisille akseleille vakautta, kohdistusta ja tukea. Näiden komponenttien tarkoitus on pidellä lujasti paikoillaan halkaisijaltaan vakiomittaisia akseleita siten, että lineaarinen holkki kykenee kuitenkin liikkumaan sujuvasti ja tarkasti.
Ne pitelevät akselia tiukasti paikoillaan rajoittaen sivuttais- tai säteittäisliikettä, joka voisi aiheuttaa suuntausvirheitä tai liiallista kulumista. Käytetään koneistuksen työkalujen, lääkinnällisten laitteiden ja teollisuuden automaatiolaitteistojen kaltaisissa käyttökohteissa.
These Aluminium Linear Guide Rails are a form of linear motion bearing that enables precise and accurate linear movement. They are normally made up of a base rail, a slider block, and rolling parts. The base rail is through hardened on which the rolling components travel and the slider block holds the rolling elements and is coupled to the moving item.
These rails are used in applications requiring high accuracy, low friction and smooth moveements. It can sustain dynamic loads while accounting for impact, vibration, corrosion resistance and fatigue.
In general, the carriages will be delivered to the tracks individually. To put the carriage onto the tracks, bring it up to the rails and slide it onto the rail. It is widely used in high-load and accurate applications throughout the industry, including medical devices, semiconductor production equipment, and industrial automation equipment.
These Flanged Standard Carriages are a type of linear bearing utilised for heavy-duty and accurate linear motion applications. They provide accuracy, stability, and reliability. Their steel rails are through hardened for increased durability and wear resistant life span.
The flange design provides both a greater surface area for the moving component to be mounted to, but also the ability to fasten to the moving part from either above or below the carriage.
The carriages will be provided separately from the rails and mounted on dummy blocks. To put the carriage onto the rails, align the dummy block to the end of the rail and slide it on. It is used in many applications, including equipment, automation, material handling systems, medical devices, etc.
Johtoruuvit ovat ruuvityyppi, jota käytetään muuttamaan kiertoliike lineaariseksi liikkeeksi muuttamalla ruuvin kiertävä liike mutterin eteenpäin meneväksi liikkeeksi. "Johdolla" viitataan etäisyyteen, jonka mutteri liikkuu ruuvin kokonaisen kierroksen ajan.
Niitä käytetään vakiokäyttökohteissa, joissa vaaditaan alhaisempaa tarkkuustasoa tai joihin kuularuuvi ei sovellu ympäristöolosuhteiden vuoksi. Ne ovat vahvoja, kestäviä ja kustannustehokkaampia kuin kuularuuvit. Niitä käytetään robotiikka-, auto- tai CNC-koneteollisuudessa.
Saatavana sekä oikean että vasemman kierteen standardeja johtoruuveja.
Nämä kompaktit lineaariset kuulaholkit on suunniteltu tasaiseen ja tarkkaan lineaariseen liikkeeseen pienten tilojen käyttökohteissa. Koostuu kotelosta, jossa on 4–6 pyöreän kuulapiirin riviä kehikossa. Kompakti muotoilu mahdollistaa tehokkaan tilan hyödyntämisen käyttökohteissa, joissa tilaa on rajoitetusti. Sen avulla voit myös maksimoida saatavilla olevan tilan ja saavuttaa optimaalisen tehokkuuden kompaktissa ympäristössä.
Helppo asentaa painamalla, pieni kitka pienempää kulumista ja pidempää käyttöikää sekä korkeaa kuormituskapasiteettia varten. Sen tiiviste kestää öljyä, ja kotelo on korroosionkestävä. Se kykenee kestämään lämpötiloja välillä -20C ja+80C: ihanteellinen automaatiojärjestelmille, CNC-koneille ja tuotantoprosesseille.
Kuularuuvit ovat tarkkoja komponentteja, joita käytetään lineaarisissa liikejärjestelmissä muuttamaan kiertoliike lineaariseksi liikkeeksi tarkasti ja tehokkaasti. Ne koostuvat kierrevarresta (tai mutterista) ja sarjasta Precision Ground -kuulalaakereita. Kuulalaakerit rullaavat varren ja mutterin välillä vähentäen hankausta ja kulumista, joka on yleistä liukuvissa liikejärjestelmissä.
Niitä käytetään yleisesti useissa teollisissa käyttökohteissa, erityisesti auto- ja avaruusteollisuudessa ja lääkinnällisissä laitteissa. Tarjolla on laaja valikoima kuularuuveja halkaisijasta riippuen.
Huomaa: älä irrota kuulamutteria holkista ennen kokoamista, sillä kuulat löystyvät ja mutterista tulee käyttökelvoton.
Laipalliset kuulamutterit ovat tärkeä osa kuularuuvikokoonpanoja. Ne ovat lineaarisissa liikejärjestelmissä käytettäviä tarkkoja mekaanisia osia. Näissä muttereissa on, kuten nimestä voi päätellä, laippa, joka on litteä ja ulkoneva kehys, joka laajenee mutterista ja tarjoaa lisätukea ja helpottaa asennusta.
Niitä käytetään yhdessä kuularuuvien kanssa muuttamaan kiertoliike lineaariseksi liikkeeksi. Mutterin kuulalaakerit rullaavat kuularuuvia pitkin sen kääntyessä, mikä takaa sujuvan ja tarkan lineaarisen liikkeen. Laipan sietokyky on tiukka, mikä takaa mahdollisimman pienet vastaiskut sekä korkean tarkkuuden.
Niitä käytetään laajalti useissa teollisissa käyttökohteissa, kuten auto- ja avaruusteollisuus ja lääkinnälliset laitteet.
Muista, että kuulamutterin irrottaminen holkista voi aiheuttaa kuulalaakerin löystymisen, mikä tekee kuulamutterista hyödyttömän.
Laipalliset pronssimutterit ovat tärkeä osa lyijyruuvikokoonpanoja, joita käytetään laajalti lineaarisissa liikejärjestelmissä. Ne on tarkoitettu manuaalisiin tai moottorikäyttöisiin kohteisiin alhaisilla kiertonopeuksilla kuormalla, ja niiden sileä pinta vähentää johtoruuvin kulumista.
Ne ovat erittäin kestäviä, ja niissä on itsevoiteleva elementti. Pronssimateriaali takaa myös luotettavan suorituskyvyn, mikä tekee niistä yhden suosituimmista mutterivaihtoehdoista johtoruuvikokoonpanoissa.
Niitä käytetään laajalti useissa teollisissa käyttökohteissa, kuten auto- ja avaruusteollisuus ja lääkinnälliset laitteet.
Saatavana sekä oikean että vasemman kierteen standardeja laipallisia pronssimuttereita.
Lieriömäiset teräsmutterit ovat kiinnittimiä, joita käytetään tavallisesti johtoruuvien tai kuularuuvien kanssa muuttamaan kiertoliike lineaariseksi liikkeeksi. Mutteri kierretään ruuviin ja liikkuu ruuvin pituutta pitkin samalla, kun se pyörii, tarjoten sujuvan ja tarkan lineaarisen liikkeen.
Niitä käytetään alhaisiin kiertonopeuksiin, manuaaliseen hallintaan ja kiinnitystoimintoihin. Ne eivät sovellu moottorilla toimiviin liikkeisiin. Siinä on ruuvia vastaavat sisäkierteet, mikä takaa ainutlaatuisen kestävyyden ja kulumiskestävyyden materiaalin ansiosta.
Sitä käytetään lyijyruuvien paikoilleen kiinnittämiseksi auto-, avaruus- ja rakennusteollisuudessa. Saatavana sekä oikean että vasemman kierteen standardeja lieriömäisiä teräsmuttereita.
Näitä avoimia lineaarisia kuulaholkkeja käytetään lineaarisissa liikejärjestelmissä, ja ne on suunniteltu tarjoamaan tasainen ja tarkka liike lineaarisella akselilla tarkan asemoinnin ja liikkeen hallinnan aikaansaamiseksi. Koostuu kotelosta, jossa on 4–6 pyöreän kuulapiirin riviä kehikossa. Nämä kuulat ovat suorassa kosketuksessa lineaarisen varren kanssa: se on kartiotanko, jolla holkki liukuu, tarjoten vähäistä kitkaa ja suuren kuormituskapasiteetin.
Niitä käytetään tyypillisesti akselin tukikiskon kanssa. Sopii lämpötiloihin välillä -20C ja +80C. Soveltuu ihanteellisesti käytettäväksi eri käyttökohteissa, kuten autoteollisuuden laitteet, lävistyspuristimet ja painokoneet.
Keskiölaipalla varustettuja lineaarisia kuulaholkkeja käytetään lineaarisissa liikekäyttökohteissa, ja ne on suunniteltu tarjoamaan tasainen ja tarkka liike lineaarisella akselilla. Keskiölaippa mahdollistaa helpon asennuksen, ja suurempi pituus tarjoaa enemmän kuormituskapasiteettia. Koostuu kotelosta, jossa on 4–6 pyöreän kuulapiirin riviä kehikossa.
Niissä on alhainen kitka kulumisen vähentämiseksi, minä lisäksi ne kykenevät kannattelemaan raskaita kuormia, sillä kuulalaakerit jakavat kuorman tasaisesti holkille, minimoiden näin rasituksen keskittymisen ja pidentäen järjestelmän käyttöikää. Lisäksi niiden tiivisteet auttavat suojaamaan laakerin sisäosia pölyltä ja lialta. Se kykenee kestämään lämpötiloja välillä -20C ja+80C: ihanteellinen eri käyttökohteisiin, kuten automaatiojärjestelmiin, elintarvikepakkauskoneisiin ja tuotantoprosesseihin.
Näitä laipallisia lineaarisia kuulaholkkeja käytetään lineaarisissa liikekäyttökohteissa, ja ne on suunniteltu tarjoamaan tasainen ja tarkka liike lineaarisella akselilla. Koostuu kotelosta, jossa on 4–6 pyöreän kuulapiirin riviä kehikossa. Asennuslaipan ansiosta holkki voidaan asentaa pintaan helposti pulteilla tai ruuveilla. Pitkissä laipallisissa lineaarisissa kuulaholkeissa näiden pituuden kasvu lisää niiden kuormituskapasiteettia ja tarjoaa enemmän vakautta samankokoisiin vakiomallisiin kuulaholkkeihin verrattuna.
Niissä on alhainen kitka kulumisen vähentämiseksi sekä korkea kuormituskapasiteetti, sillä kuulalaakerit jakavat kuorman tasaisesti holkille, minimoiden näin rasituksen keskittymisen ja pidentäen järjestelmän käyttöikää. Se kykenee kestämään lämpötiloja välillä -20C ja+80C: ihanteellinen eri käyttökohteisiin, kuten automaatiojärjestelmiin, CNC-koneisiin, kokoonpanojärjestelmiin ja tuotantoprosesseihin.
Näitä lineaarisia kuulaholkkeja käytetään lineaarisissa liikejärjestelmissä, ja ne on suunniteltu tarjoamaan tasainen ja tarkka liike lineaarisella akselilla tarkan asemoinnin ja liikkeen hallinnan aikaansaamiseksi. Koostuu kotelosta, jossa on 4–6 pyöreän kuulapiirin riviä kehikossa.
Tässä tuoteryhmässä on kolme tyyppiä: lineaariset kuulaholkit, suljettu; kuulaholkit, ruostumatonta terästä ja pitkät lineaariset kuulalaakerit.
These Linear Bushing Carriages are used in linear motion systems to guide and support moving parts. The housing offers an easy solution when mounting this carriage to the moving part in the application.
The aluminium housing helps to keep the weight down whilst the hardened steel balls inside the bushing take the loads and facilitate the movement. Only to be used on hardened linear shafts.
It can withstand temperatures from 20C to +80C. However, steel ball retainers can be provided for higher temperature applications up to +120C without end seals. Commonly used in applications such as food packaging machines, printing machines, computers, or tool grinders.
Tästä johtoruuvien kanssa käytettävästä valikoimasta löydät laajan valikoiman neliömuttereita omiin tarpeisiisi: neliömäiset pronssimutterit kiinnitysrei'illä, neliömäiset messinkimutterit, neliömäiset teräsmutterit ja neliömäiset teräsmutterit kiinnitysrei'illä.
These Open Linear Ball Bushing Carriages are used in linear motion systems to guide and support moving parts. These are to be used only with hardened steel shafts and the ball bearings allow the carriage to move smoothly along the rail. They are particularly useful for heavy weights and long stroke applications.
The aluminium housing helps to keep the weight down whilst the hardened steel balls inside the bushing take the loads and facilitate the movement. Only to be used on hardened linear shafts.
Its unflanged design enables a simple compact installation and integration into existing systems. It can withstand temperatures from 20C to +80C. Commonly used in applications such as food packaging machines, printing machines, computers, or tool grinders.
Avoimet painon kestävät lineaariset kuulaholkit on suunniteltu tarjoamaan huipputarkkaa liikettä ja sujuvaa toimintaa vaativissa käyttökohteissa. Koostuu kotelosta, jossa on 4–6 pyöreän kuulapiirin riviä kehikossa. Tämän holkkityypin kuormituskapasiteetti on kolminkertainen ja käyttöikä on 27-kertainen perinteisiin lineaarisiin holkkeihin verrattuna. Tarkoitettu käytettäväksi vain karkaistujen akselien kanssa. Niiden avoimen muotoilun ansiosta niitä voidaan käyttää yhdessä akselin tukikiskojen kanssa.
Tarjoaa itsekohdistusta, mikä pidentää liikkeen käyttöikää vähentäen kitkaa akselien ja kuulien välillä ja sallien pienet suuntausvirheet akselin ja laakerin välillä. Se kykenee kestämään lämpötiloja välillä -20C ja+80C: ihanteellinen eri käyttökohteisiin, kuten automaatiojärjestelmiin, elintarvikepakkauskoneisiin ja tuotantoprosesseihin.
Suljettuja painon kestäviä lineaarisia kuulaholkkeja käytetään vaativissa käyttökohteissa, ja ne on suunniteltu tarjoamaan huipputarkkaa liikettä ja sujuvaa toimintaa. Koostuu kotelosta, jossa on 4–6 pyöreän kuulapiirin riviä kehikossa. Tämän holkkityypin kuormituskapasiteetti on kolminkertainen ja käyttöikä on 27-kertainen perinteisiin lineaarisiin holkkeihin verrattuna. Ne tarjoavat itsekohdistusta, mikä pidentää liikkeen käyttöikää vähentäen kitkaa akselien ja kuulien välillä ja sallien pienet suuntausvirheet akselin ja laakerin välillä.
Suljettu muoto suojaa sisäisiä laakeriosia pölyltä, lialta ja muilta saastuttavilta aineilta, ja se on tarkoitettu käytettäväksi vain karkaistujen akselien kanssa. Se kykenee kestämään lämpötiloja välillä -20C ja+80C: ihanteellinen eri käyttökohteisiin, kuten automaatiojärjestelmiin, elintarvikepakkauskoneisiin ja tuotantoprosesseihin.
Säädettäviä lineaarisia kuulaholkkeja käytetään lineaarisissa liikejärjestelmissä, ja ne on suunniteltu tarjoamaan tasaista asemointia lineaarisella akselilla. Koostuu kotelosta, jossa on 4–6 pyöreän kuulapiirin riviä kehikossa. Niiden rungon pituudelta on ohut ura, joka sulkee välyksen sisä- ja ulkoradat kuulien ja varren välillä, kun ne on asennettu kapeaan koteloon, välyksen välttämiseksi.
Kun se asennetaan lineaariseen varteen, kuulalaakerit kiertävät sisä- ja ulkoratojen välissä tarjoten tasaisen ja lineaarisen liikkeen. Pystyy kestämään lämpötiloja välillä -20C ja +80C. Soveltuvat ihanteellisesti käyttökohteisiin, jotka edellyttävät tiheitä vaihtoja tai hienosäätöjä, kuten painokoneisiin, tallennuslaitteisiin ja tuotantoprosesseihin.
Teräskuusiomutterit tarjoavat vankan pidon ja ehkäisevät tärinän tai liikkeen aiheuttaman löystymisen. Ne on helppo kiristää ja löysätä normaalilla ruuviavaimella tai pihdeillä. Teräskuusiomutterit tarjoavat vankan pidon ja ehkäisevät tärinän tai liikkeen aiheuttaman löystymisen. Ne on helppo kiristää ja löysätä normaalilla ruuviavaimella tai pihdeillä. Niitä käytetään teräs- tai ruostumaton teräsvalmisteisten johtoruuvien kanssa alhaisiin kiertonopeuksiin, manuaaliseen hallintaan, kiinnitys- tai lukitustoimintoihin ja rakenteen painon vastaanottoon.
Materiaalinsa ansiosta niitä käytetään kohteissa, joissa tarvitaan vahvuutta ja kestävyyttä, mutta ne vaativat voitelua, jotta mutteri ei tartu ruuviin.
Niitä käytetään laajalti useissa teollisissa käyttökohteissa, kuten auto- ja avaruusteollisuus ja lääkinnälliset laitteet. Saatavana sekä oikean että vasemman kierteen standardeja teräskuusiomuttereita.
Huomaa: teräs-teräskontaktipinnat eivät sovi moottoriavusteiseen liikkeeseen
These Unflanged Stainless Carriages are a type of linear bearing particularly useful for heavy loads in various applications where linear motion is guided and supported. Their rails are made of contoured aluminium, with two hardened stainless steel shafts pressed to serve as raceways for the runner block balls.
Because of its low friction, the unflanged design provides a larger surface contact area with the linear guide, ensuring increased stability and precision in motion. The lack of flanges also allows for additional flexibility in terms of space and location. Ball retainers in the carriages allow for far larger parallelism and mounting base height offsets, allowing for considerable misalignment and allowing the carriages to be withdrawn from the rail without losing any balls.
Its structure is highly corrosion resistant, making it perfect for use in areas with moisture, chemicals, or severe temperatures. It can withstand temperatures ranging from -20C to +120C. It can be used in various applications, including machinery, handling technology, machine enclosures, medical, food, etc.
Akselin lukituslaakerit ovat välttämättömiä komponentteja, joita käytetään virransiirtokohteissa, kuten moottoreissa ja vaihdelaatikoissa. Akselin lukituskauluksia voidaan käyttää mekaanisina pysäyttiminä, jotka paikantavat komponentteja kuten laakerin kantopintoja. Nämä kierteisellä kiinnikereiällä varustetut akselin lukituskaulukset ovat helppoja ja nopeita asentaa.
Nämä alumiiniset akselit ovat monipuolinen, ei-magneettinen ja kevyt vaihtoehto monilla eri sektoreilla, joilla peräänkuulutetaan vankkaa ja kestävää komponenttia. Niiden lujuus-paino-suhde, korroosionkesto ja lämpöjohtavuus ovat erinomaiset. Korroosionkesto tarjoaa pidempää käyttöikää akseleille ja vähentää säännöllisen huollon tai vaihdon tarvetta.
Pystyy kestämään valtavia kuormia ja toimimaan ilman vääntymiä tai vikoja karuissa olosuhteissa. Niitä ei ole tarkoitettu käytettäviksi kuulaholkkien lineaaristen laakereiden kanssa vaan itsevoitelevien keraamisten holkkien kanssa. Pystyy kestämään lämpötiloja välillä -130 C ja +200 C. Näiden ominaisuuksien vuoksi niitä käytetään usein öljy- ja kaasulaitteissa, lääkinnällisissä laitteissa, rakennusalalla ja autoteollisuudessa.
Belleville-levyjouset sopivat erityisesti käyttökohteisiin, joissa vaaditaan suuria kuormia pienessä tilassa. Kun niitä yhdistetään sarjaan, kukin koko tarjoaa lukuisia kuormankantomahdollisuuksia. Valmistusmateriaali on joko jousiteräs (hiiliteräs) tai ruostumaton teräs
These Crossed Roller Rail Sets are linear motion systems that provide applications with positioning and smooth guiding. Its design, which consists of two parallel rails with crossed roller bearings, allows for high-precision linear motion and outstanding load-carrying capability.
They evenly distribute loads, resulting in minimum deflection and great repeatability, allowing for precise motion control. Because of their small shape, they are perfect for applications where space is restricted or a compact design is required.
It comes in four rails, each with two roller cages and eight head bolts. They are corrosion-resistant and can withstand temperatures from -40 C to +80C. Used in applications such as industrial automotive, medical equipment, machine tools and defence.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa