Tiivistenauhat ja reunalistat
(8 Tuotteet)
Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa
Suodata tuotteet
Tiiviste - kupla
Kuplatiivisteet ovat klipsillä kiinnitettäviä profiileja, jotka suojaavat ja tiivistävät reunoja. Niitä käytetään etupäässä metallilevyihin. Ne suojaavat tärinältä sekä kosteudelta ja lialta. Ne tarjoavat lisätiivisteen koteloille.
Tiivisteet
Tiivisteet ovat klipsillä kiinnitettäviä profiileja, jotka suojaavat ja tiivistävät reunoja. Niitä käytetään etupäässä metallilevyihin. Ne suojaavat tärinältä sekä kosteudelta ja lialta. Ne tarjoavat lisätiivisteen koteloille.
Tiivisteet - reuna
Reunatiivisteet ovat klipsillä kiinnitettäviä profiileja, jotka suojaavat ja tiivistävät reunoja. Niitä käytetään etupäässä metallilevyihin. Ne suojaavat tärinältä sekä kosteudelta ja lialta. Ne tarjoavat lisätiivisteen koteloille.
Ulkovuoraus- ja tiivisteteippi - EPDM
Ulkovuoraus- ja tiivisteteippi on umpikennoista vaahtomuovia, joten se suojaa erinomaisesti kosteudelta ja ilmalta, sillä on erinomainen sään- ja hapettumisenkesto, se muotoutuu tehokkaasti, on joustava matalissa lämpötiloissa ja soveltuu erinomaisesti ulkokäyttöön. Sopii näihin käyttökohteisiin; LVI, kodinkoneet, rakennus ja yleinen kokoaminen.
Ulkovuoraus- ja tiivisteteippi - PP
Ulkovuoraus- ja tiivisteteippi on umpikennoista vaahtomuovia, joten se suojaa erinomaisesti kosteudelta ja ilmalta, sillä on erinomainen sään- ja hapettumisenkesto, se muotoutuu tehokkaasti, on joustava matalissa lämpötiloissa ja soveltuu erinomaisesti ulkokäyttöön. Sopii näihin käyttökohteisiin; LVI, kodinkoneet, rakennus ja yleinen kokoaminen.
Ulkovuoraus- ja tiivisteteippi - neopreeninitriili-PVC
Urakoitsijapakkaus on umpikennoista neopreenin, nitriilin ja PVC:n seosta. Sillä on erinomainen otsonin- ja hapettumisenkesto, se sopii hyvin ulkokäyttöön ja on edullinen ratkaisu LVI-käytössä.
Ulkovuoraus- ja tiivisteteippi - pienitiheyksinen PVC
Pienitiheyksinen PVC:stä valmistettu ulkovuorausteippi on umpikennoista vaahtomuovia, joten se suojaa erinomaisesti kosteudelta ja ilmalta, sillä on erinomainen sään- ja hapettumisenkesto, se muotoutuu tehokkaasti, on joustava matalissa lämpötiloissa ja soveltuu erinomaisesti ulkokäyttöön. Tekniset tiedot-: Liima: pysyvä akryylipohjainen paineherkkä liima. Testimenetelmä: ASTM D1667 Tiheys (lb/ft3): 7 Puristuksen kesto: 2 psi. Puristusvaste: (50 %) 8 maks. Käyttölämpötila: Kumipohjainen-40 - 180F Syttyvyys FMVSS 302 Käytöt. LVI-laitteet. Rakennusala. Yleiskokoonpanot. Hyötyajoneuvot/Täysperävaunut/Kuorma-autot.
Ulkovuoraus- ja tiivisteteippi - uretaani (Poron)
Erittäin tiheä uretaanista valmistettu (Poron) ulkovuorausteippi on avoimen kennon vaahtomuovia, jolla on suljetun kennon ominaisuudet puristettuna. Sillä on hyvin matala puristuksenkesto, se vaimentaa iskuja hyvin ja siitä vapautuu vain vähän kaasua. Liima: Pysyvä kumipohjainen tai pysyvä akryylipohjainen paineherkkä liima. Kumipohjaisissa liimoissamme on venymätön taustakalvo. Testimenetelmä: ASTM D3574 Tiheys (lb/ft3): 15 Puristuksen kesto: 4-8 psi Puristusvaste: (50 %) 10 maks. Käyttölämpötila: Kumipohjainen: -20 F - 150 F; akryylipohjainen: -20 F - 190 F Syttyvyys: FMVSS 302; UL94 HBF ; 3/16 Sähkökotelot. Pääsyluukut/-paneelit. Tuuletusrakojen ja -aukkojen tiivistys. Valaistus. LVI-kotelot. Elektroniikka.