(1 Tuote)
Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa
Säädettävillä puristussalvoilla on IP65-luokitus, ja ne on valmistettu joko kromilla tai mustalla jauhemaalatusta ruiskuvaletusta sinkistä. Niillä on 6 mm:n puristus, ja salpalukko voidaan valita 3 eri tyylistä: litteä, ulkoneva tai syvä. Salpalukkoa voi käyttää etu- ja takaperin, ja salpa tarjoaa hyvän puristuksen ja melueristyksen. 2 kiinnikekokoa ovat 20.2 mm x 22.2 mm ja 19.2 mm x 22.2 mm
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa