Valikko Haku

Lasitus Salpalukot

 (42 Tuotteet)

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tuotteet

  • / 2
Luettelo Taulukko

Avainlukittavat salpalukot kaappeihin

Varastossa Tuotannossa

Tämä salpalukkojen valikoima sopii näyttöyksiköihin, turvakaappeihin ja säilytyskomeroihin. Valikoima samalla tai eri avaimella sekä erilaisilla oteratkaisuilla mahdollistavat käytön erilaisia vaatimuksia tarvitseviin kohteisiin.

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Lasitustiivisteet

Varastossa Tuotannossa

S-profiilin lasitustiivisteet on helppo kiinnittää, ja niitä käytetään ensisijaisesti ikkunoiden ja valvontaikkunoiden tiivistämiseen. Niitä käytetään yleensä kevyissä sovelluksissa, ja ne ovat ihanteellisia kohteissa, joissa lasi- tai akryylipaneeleihin ei kohdistu korkeaa painetta tai joissa ne eivät altistu sääolosuhteille. ‌Toleranssit ISO 3302-1 1996 luokka E-2. Muu lasitustiivisteiden valikoima on helposti kiinnitettäviä ratkaisuja, jotka tarjoavat tehokkaan sään kestävän tiivisteen. Näitä tiivisteitä voidaan käyttää ankarissakin sääolosuhteissa Tämä lasitustiiviste on valmistettu vankasta mustasta EPDM:stä.

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Kahvalliset salpalukot - säädettävät

Varastossa Tuotannossa

Säädettäviä kahvallisia salpalukkoja käytetään esim. sähköpaneeleissa ja koneiden suojuksissa. Tuotteissa on joko musta tai kromipinnoite. Niitä saa 2 samanlaisella avaimella tai 2 erilaisella avaimella.

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Kompressiosalvat - T-kahva

Varastossa Tuotannossa

Tämä T-kahvainen puristuslukko on kaapeille, joissa tarvitaan parempaa tiivistystä tärisevissä olosuhteissa. Salpa tarjoaa 5 mm:n puristuksen melueristyksen parantamiseksi. Vakiosalpoja ilman pysäyttimiä vaaditaan, ja tarjolla on 2 erilaista aukkoa.

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Kompressiosalvat - säädettävä T-kahva

Varastossa Tuotannossa

Säädettävä T-kahvainen puristuslukko on kaapeille, joissa tarvitaan parempaa tiivistystä tärisevissä olosuhteissa. Salpa tarjoaa 6 mm:n puristuksen melueristyksen parantamiseksi. Tarjolla on 3 vaihtoehtoista salpaa salvan asettamiseksi etuasentoon tai taka-asentoon. Tarjolla on laaja valikoima kahvoja säädettävällä ruuvilla. Valikoimalle on saatavilla 2 erilaista aukkoa.

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Kompressiosalvat - siipinuppi

Varastossa Tuotannossa

Siipinupilla varustettu puristuslukko on kaapeille, joissa tarvitaan parempaa tiivistystä tärisevissä olosuhteissa. Salpa tarjoaa 6 mm:n puristuksen melueristyksen parantamiseksi. Vakiosalpoja ilman pysäyttimiä vaaditaan, ja tarjolla on 2 erilaista aukkoa.

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Kääntöniitit - Jousi/IP65

Varastossa Tuotannossa

Suosittuja kääntöniittejä käytetään kaapeissa ja koteloissa, joissa tarvitaan tärinänhallintaa. Kotelo on varustettu sisäisellä jousella, joka tarjoaa 1,5 mm:n puristuksen. O-rengas tarjoaa tiivisteen jousen ja ohjaimen välille. Tämä IP65-mallisto tarjoaa kattavan yhdistelmän materiaaleja ja pinnoitteita sekä moniin käyttökohteisiin sopivat kahvat. Rajoitinliuskan ansiosta salpa ei kierry neljänneskierrosta enempää.

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

90 lukko

Varastossa Tuotannossa

Tämä 90 lukko on tärinänkestävä ja sopii sekä vasen- että oikeakätisille. Lukko aukeaa vain työntämällä ja kiertämällä ohjainta avaimella. Tässä 90 lukkovalikoimassa on erilaisia pinnoitteita ja ohjaimia, jotka sopivat moniin käyttökohteisiin. Sitä voi käyttää 16,5 x 19,0 mm aukoissa.

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

90 lukot - helppo kiinnitys

Varastossa Tuotannossa

Helposti kiinnitettävä 90 lukko on helppo kiinnittää 20,2 x 22,2 mm aukkoon, ja se kiinnitetään kiinni klipsillä. Se sopii oikea- ja vasenkätisiin oviin. Sisäinen jousi tarjoaa 1,5 mm kierron, ja sitä voidaan käyttää 0,8-2,0 mm:n paksuisissa paneeleissa.

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Kiinteät puristussalpalukot

Varastossa Tuotannossa

Kiinteillä kompressiosalvoilla on IP65-luokitus, ja ne on valmistettu mustasta jauhemaalatusta ruiskuvaletusta sinkistä. Niissä on 6 mm:n puristus. Kun avainta käännetään 90 astetta, salpalukko kääntyy lukitusasentoon. Kun avainta käännetään 180 astetta, salpalukko kääntyy kiinnitysasentoon. Salpa tarjoaa sekä hyvän puristuksen että hyvän melueristyksen sekä erilaisia päätyylejä ja kahvoja

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Kompressiosalvat - säädettävä

Varastossa Tuotannossa

Säädettävillä kompressiosalvoilla on IP65-luokitus, ja ne on valmistettu joko kromilla tai mustalla jauhemaalatusta ruiskuvaletusta sinkistä. Niillä on 6 mm:n puristus, ja salpalukko voidaan valita 3 eri tyylistä: litteä, ulkoneva tai syvä. Salpalukkoa voi käyttää etu- ja takaperin, ja salpa tarjoaa hyvän puristuksen ja melueristyksen. 2 kiinnikekokoa ovat 20.2 mm x 22.2 mm ja 19.2 mm x 22.2 mm

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

NEMA-luokiteltu säädettävä L-kahva puristuksella

Varastossa Tuotannossa

NEMA-luokiteltua säädettävää L-kahvaa puristuksella käytetään kaapeissa, joiden tiivistyksen on oltava parempi tärinäolosuhteissa.

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Kompressiosalvat - säädettävä/siipinuppi

Varastossa Tuotannossa

Säädettäviä siipinupilla varustettuja kompressiosalpoja käytetään kaapeissa, joiden tiivistyksen on oltava parempi tärinäolosuhteissa. Niitä on saatavilla eri pinnoituksilla sekä lukkiutuvina että lukkiutumattomina versioina.

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Kierteitetyt muoviset neljänneskierrossalvat

Varastossa Tuotannossa

Kierteitetyt muoviset neljänneskierrossalvat ovat kevyt vaihtoehto metallisille salvoille. Niiden mukana toimitetaan metallinen lukkomutteri, mutta muovinen lukkomutteri on mahdollista ostaa erikseen. Tarjolla on 4 eri päätyyliä
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
Minikääntöniitit 45 asteen kotelolla on suunniteltu erityisesti sisäisellä jousella, joka mahdollistaa 1 mm:n väännön. Salpalukko on 45 asteen asennossa koteloon nähden. Tarjolla on sekä kromisia että mustapinnoitteisia salpoja erilaisin päätyylein ja kahvavaihtoehdoin

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Kahvalliset salpalukot - T-kahva

Varastossa Tuotannossa

Kahvalliset salpalukot T-kahvalla käytetään esim. sähköpaneeleissa ja koneiden suojuksissa. Tuotteissa on joko musta tai kromipinnoite. Niitä saa 2 samanlaisella avaimella tai 2 erilaisella avaimella.

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Kahvalliset pintalukot - T-kahva

Varastossa Tuotannossa

LVI-lukko on ulkoinen lukkojärjestelmä, joka tarjoaa turvallisuutta paineistetuille oville. Tämä vasen- ja oikeakätinen lukko on saatavana joko T- tai L-kahvalla. Tämän tuotteen ostavat asiakkaat saattavat olla myös kiiinnostuneita vuoraus- ja tiivistevalikoimastamme.

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Kahvalliset salpalukot - L-kahva

Varastossa Tuotannossa

Kahvalliset salpalukot L-kahvalla käytetään esim. sähköpaneeleissa ja koneiden suojuksissa. Tuotteissa on joko musta tai kromipinnoite. Niitä saa 2 samanlaisella avaimella tai 2 erilaisella avaimella.

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Kahvalliset salpalukot - minisiipinuppi

Varastossa Tuotannossa

Siipinupilla varustetut minisalpalukot sopivat erinomaisesti kevyempiin käyttökohteisiin, missä tila on arvokasta. Niitä on saatavilla kromi- tai mustalla jauhepinnoitteella, ne on valmistettu painevaletusta sinkistä ja tarjolla on erilaisia kahvoja

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Kääntöniitit - siipinuppi

Varastossa Tuotannossa

Siipinupilla varustetut kääntöniitit toimitetaan hyvän tiiviyden takaavalla kumitiivisteellä. Tarjolla on 3 eri tyyppiä erilaisin materiaali- ja kahvavaihtoehdoin

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Kääntöniitit - siipinupilla ja erityispitkällä kotelolla

Varastossa Tuotannossa

Siipinupilla varustettuja kääntöniitit on saatavilla erityispitkällä kotelolla. Ne sopivat erinomaisesti äänieristettyihin ja eristettyihin oviin, ja niiden mukana toimitetaan tiivistystä parantava kumitiiviste. Niitä on saatavilla kromi- tai mustalla jauhepinnoitteella, ne on valmistettu painevaletusta sinkistä, ja tarjolla on erilaisia kahvoja

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Kääntöniitit - siipinuppi avaimella

Varastossa Tuotannossa

Salpalukkoja siipinupeilla käytetään käyttökohteissa, kuten sähköpaneelit ja koneiden kannet. Niissä on tiiviyttä tehostava kumitiiviste. Sarjaan kuuluu erilaisia pinnoitte- ja kahvavaihtoehtoja. Niiden mukana toimitetaan standardit Euro-avaimet.

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Kääntöniitit - riippulukkomallit siipinupilla

Varastossa Tuotannossa

Turvallisuutta tehostavat riippulukkokiinnikkeet. Niissä on myös tiiviyttä tehostava kumitiiviste. Tarjolla on oikean- ja vasemmanpuolisia malleja sekä erilaisia kahvoja

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Lukkomutterit salpalukoille

Varastossa Tuotannossa

Tämä lukkomutteri on erinomainen vaihtoehto metalliselle lukkomutterille, joka toimitetaan muovisen jousellisen 90 lukon kanssa, joka kuuluu sarjaan 060.

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)
  • / 2