(44 Tuotteet)
Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa
Tämä salpalukkojen valikoima sopii näyttöyksiköihin, turvakaappeihin ja säilytyskomeroihin. Valikoima samalla tai eri avaimella sekä erilaisilla oteratkaisuilla mahdollistavat käytön erilaisia vaatimuksia tarvitseviin kohteisiin.
Ehkäisevät erinomaisesti makro- ja mikrovääntymät, joita voi aiheutua valokuitujen virheellisestä käsittelystä. Alustoja voi pinota ilman määrärajoitusta ja kuituja vetää alustojen välillä. Niitä voi käyttää jatkospidikkeiden, jatkossuojien ja taittumista rajoittavien putkien kanssa. Kannet, alustat ja saranat myydään myös erikseen.
Säädettäviä kahvallisia salpalukkoja käytetään esim. sähköpaneeleissa ja koneiden suojuksissa. Tuotteissa on joko musta tai kromipinnoite. Niitä saa 2 samanlaisella avaimella tai 2 erilaisella avaimella.
Tämä T-kahvainen puristuslukko on kaapeille, joissa tarvitaan parempaa tiivistystä tärisevissä olosuhteissa. Salpa tarjoaa 5 mm:n puristuksen melueristyksen parantamiseksi. Vakiosalpoja ilman pysäyttimiä vaaditaan, ja tarjolla on 2 erilaista aukkoa.
Säädettävä T-kahvainen puristuslukko on kaapeille, joissa tarvitaan parempaa tiivistystä tärisevissä olosuhteissa. Salpa tarjoaa 6 mm:n puristuksen melueristyksen parantamiseksi. Tarjolla on 3 vaihtoehtoista salpaa salvan asettamiseksi etuasentoon tai taka-asentoon. Tarjolla on laaja valikoima kahvoja säädettävällä ruuvilla. Valikoimalle on saatavilla 2 erilaista aukkoa.
Siipinupilla varustettu puristuslukko on kaapeille, joissa tarvitaan parempaa tiivistystä tärisevissä olosuhteissa. Salpa tarjoaa 6 mm:n puristuksen melueristyksen parantamiseksi. Vakiosalpoja ilman pysäyttimiä vaaditaan, ja tarjolla on 2 erilaista aukkoa.
Suosittuja kääntöniittejä käytetään kaapeissa ja koteloissa, joissa tarvitaan tärinänhallintaa. Kotelo on varustettu sisäisellä jousella, joka tarjoaa 1,5 mm:n puristuksen. O-rengas tarjoaa tiivisteen jousen ja ohjaimen välille. Tämä IP65-mallisto tarjoaa kattavan yhdistelmän materiaaleja ja pinnoitteita sekä moniin käyttökohteisiin sopivat kahvat. Rajoitinliuskan ansiosta salpa ei kierry neljänneskierrosta enempää.
Tämä 90 lukko on tärinänkestävä ja sopii sekä vasen- että oikeakätisille. Lukko aukeaa vain työntämällä ja kiertämällä ohjainta avaimella. Tässä 90 lukkovalikoimassa on erilaisia pinnoitteita ja ohjaimia, jotka sopivat moniin käyttökohteisiin. Sitä voi käyttää 16,5 x 19,0 mm aukoissa.
Helposti kiinnitettävä 90 lukko on helppo kiinnittää 20,2 x 22,2 mm aukkoon, ja se kiinnitetään kiinni klipsillä. Se sopii oikea- ja vasenkätisiin oviin. Sisäinen jousi tarjoaa 1,5 mm kierron, ja sitä voidaan käyttää 0,8-2,0 mm:n paksuisissa paneeleissa.
Kiinteillä puristussalvoilla on IP65-luokitus, ja ne on valmistettu mustasta jauhemaalatusta ruiskuvaletusta sinkistä. Niissä on 6 mm:n puristus. Kun avainta käännetään 90 astetta, salpalukko kääntyy lukitusasentoon. Kun avainta käännetään 180 astetta, salpalukko kääntyy kiinnitysasentoon. Salpa tarjoaa sekä hyvän puristuksen että hyvän melueristyksen sekä erilaisia päätyylejä ja kahvoja
NEMA-luokiteltua säädettävää L-kahvaa puristuksella käytetään kaapeissa, joiden tiivistyksen on oltava parempi tärinäolosuhteissa.
Kierteitetyt muoviset neljänneskierrossalvat ovat kevyt vaihtoehto metallisille salvoille. Niiden mukana toimitetaan metallinen lukkomutteri, mutta muovinen lukkomutteri on mahdollista ostaa erikseen. Tarjolla on 4 eri päätyyliä
Sormiotteella varustetut muovilukot tekevät oven avaamisesta vaivatonta. Tämän malliston ohjain on 5mm Double Bit lukkomutterilla.
Minilukkojen valikoimassa ei ole jousitusta ja samankaltaisia avaimia. Mutterikiinnitys on tarkoitettu 16,2 x 14,2 aukkoihin ja klipsikiinnitys 17,2 x 14,2 aukkoihin.
Minikääntöniitit 45 asteen kotelolla on suunniteltu erityisesti sisäisellä jousella, joka mahdollistaa 1 mm:n väännön. Salpalukko on 45 asteen asennossa koteloon nähden. Tarjolla on sekä kromisia että mustapinnoitteisia salpoja erilaisin päätyylein ja kahvavaihtoehdoin
Kahvalliset salpalukot T-kahvalla käytetään esim. sähköpaneeleissa ja koneiden suojuksissa. Tuotteissa on joko musta tai kromipinnoite. Niitä saa 2 samanlaisella avaimella tai 2 erilaisella avaimella.
LVI-lukko on ulkoinen lukkojärjestelmä, joka tarjoaa turvallisuutta paineistetuille oville. Tämä vasen- ja oikeakätinen lukko on saatavana joko T- tai L-kahvalla. Customers buying this product might also be interested in our range of weather stripping gaskets.
Kahvalliset salpalukot L-kahvalla käytetään esim. sähköpaneeleissa ja koneiden suojuksissa. Tuotteissa on joko musta tai kromipinnoite. Niitä saa 2 samanlaisella avaimella tai 2 erilaisella avaimella.
Siipinupilla varustetut minisalpalukot sopivat erinomaisesti kevyempiin käyttökohteisiin, missä tila on arvokasta. Niitä on saatavilla kromi- tai mustalla jauhepinnoitteella, ne on valmistettu painevaletusta sinkistä ja tarjolla on erilaisia kahvoja
Siipinupilla varustetut kääntöniitit toimitetaan hyvän tiiviyden takaavalla kumitiivisteellä. Tarjolla on 3 eri tyyppiä erilaisin materiaali- ja kahvavaihtoehdoin
Siipinupilla varustettuja kääntöniitit on saatavilla erityispitkällä kotelolla. Ne sopivat erinomaisesti äänieristettyihin ja eristettyihin oviin, ja niiden mukana toimitetaan tiivistystä parantava kumitiiviste. Niitä on saatavilla kromi- tai mustalla jauhepinnoitteella, ne on valmistettu painevaletusta sinkistä, ja tarjolla on erilaisia kahvoja
Salpalukkoja siipinupeilla käytetään käyttökohteissa, kuten sähköpaneelit ja koneiden kannet. Niissä on tiiviyttä tehostava kumitiiviste. Sarjaan kuuluu erilaisia pinnoitte- ja kahvavaihtoehtoja. Niiden mukana toimitetaan standardit Euro-avaimet.
Turvallisuutta tehostavat riippulukkokiinnikkeet. Niissä on myös tiiviyttä tehostava kumitiiviste. Tarjolla on oikean- ja vasemmanpuolisia malleja sekä erilaisia kahvoja
Tämä lukkomutteri on erinomainen vaihtoehto metalliselle lukkomutterille, joka toimitetaan muovisen jousellisen 90 lukon kanssa, joka kuuluu sarjaan 060.
Kuitujen jatkosalustoja voi pinota ilman määrärajoitusta ja kuituja vetää alustojen välillä alustan pitkillä sivuilla olevien aukkojen läpi. Värikoodatut saranat ilmoittavat, miltä puolelta alusta avautuu Kannet, alustat ja saranat myydään erikseen tai sarjana. Liekinkestävä; UL94 V0 ja UL94 HB.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa