(5 Tuotteet)
Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa
Helposti kiinnitettävä 90 lukko on helppo kiinnittää 20,2 x 22,2 mm aukkoon, ja se kiinnitetään kiinni klipsillä. Se sopii oikea- ja vasenkätisiin oviin. Sisäinen jousi tarjoaa 1,5 mm kierron, ja sitä voidaan käyttää 0,8-2,0 mm:n paksuisissa paneeleissa.
Minilukkojen valikoimassa ei ole jousitusta ja samankaltaisia avaimia. Mutterikiinnitys on tarkoitettu 16,2 x 14,2 aukkoihin ja klipsikiinnitys 17,2 x 14,2 aukkoihin.
Turvallinen 90 lukko kuuluu IP65-luokkaan ja sopii vasen- ja oikeakätisille. Kun lukko on auki, avain toimii nuppina. Avain sopii tiettyyn lukkoon ja on tilattava lukon mukana. Valitse kromattu (16711E) tai mustapinnotteinen (16712E) avain.
Sylinterilukittavat kääntöniitit kattavat lukuisia tuotteita, kuten painikesalvat, napsautettavat kääntösalvat ja sylinterisalpalukot. Painikesalvat avataan painikkeilla ja suljetaan työntämällä. Ne asennetaan yksittäiseen reikään ja sopivat enintään 16 mm:n paneeleihin. Niiden mukana toimitetaan kahva ja suojalevy sekä 2 avainta (CH751) Napsautettavat kääntösalvat sisältävät rungon ja klipsin. Ne voidaan asentaa nopeasti ja helposti ilman työkaluja, ja niiden kiertokulma on 90 astetta. Salpa voidaan asentaa enintään 6 mm:n paksuisiin oviin, ja se sopii erinomaisesti kevyeen oveen. Sylinterisalpalukoissa on samanlaiset, erilaiset tai yleisavaimet. Yleisavainmallit ovat erilaisia siten, että yleisavain avaa kaikki lukot. Yleisavain on tilattava erikseen. Kunkin avaimen mukana toimitetaan 2 lukkoa
Sylinterisissä lukittavissa salvoissa on krominen ruiskuvalettu sinkkiseosrunko ja terässalpa. Valikoima sopii erilaisiin aukkotyyppeihin ja tarjoaa samanlaiset ja erilaiset avainmahdollisuudet. Saatavilla myös useita kiertokulmia.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa