(2 Tuotteet)
Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa
Näillä termostaateilla jäähdytys- tai lämmityslämpötila voidaan säätää helposti yhdestä nupista. Niissä on ABS-muovikotelot sekä 22 mm käyttäjä- ja kontaktilohko, ja ne täyttävät NEMA 4, 4x, 12, 13 ja IP65-vaatimukset. Vesitiivis, öljytiivis ja korroosion kestävä. Kontaktit ovat SPST 10 A ja 600 VAC:n perusasennettavia kontakteja ruuvipäätteillä. Kaapelinsuojan katkaistut reiät ovat 13/16. UL/CSA/CE.
Nämä ABS-muovikotelot toimitetaan 22 mm käyttäjän ja kontaktilohko ja täyttää NEMA 4, 4x, 12, 13 ja IP65-vaatimukset. Vesitiivis, öljytiivis ja korroosion kestävä. Kontaktit ovat SPST 10amps 600vac perusasennettavia kontakteja ruuvipäätteillä. Kaapelinsuojan katkaistut reiät ovat 13/16. UL/CSA/CE.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa