(8 Tuotteet)
Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa
Teräksiset, alumiiniset ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut hitsattavat saranat ovat erittäin yksinkertaisia. Teräsversioita on saatavilla teräs- tai messinkitapilla, ja ne ovat erittäin monipuolisia käyttökohdetta ajatellen. Niitä on saatavilla rasvanipalla tai ilman, ja tarjolla on 2 eri tyyppiä. Alumiiniversiossa on ruostumattomasta teräksestä valmistetut aluslevyt, ja niitäkin on 2 eri tyyppiä
Liukuliitossarana mahdollistaa kaapin oven irrotuksen, sillä se voidaan jakaa tappiin ja siipiosiin.
Metalliset sarjanostosaranat ovat sivusaranoita, jotka on helppo irrottaa asennetuista ovista. Saranan kääntökulma on 180 astetta, ja niitä voidaan käyttää vasen- ja oikeakätisissä ovissa.
Metalliset litteät nostosaranat mahdollistavat yksinkertaisen ja nopean oven irrotuksen, ja saranan kiertokulma on 180 astetta. Tarjolla on vasemman- ja oikeanpuolisia malleja.
Tämä yhdistelmäniittipistooli sopii käytettäväksi sokkoniittien kanssa. Yksikätisellä käytöllä niittien kiinnitykseen vaadittu paine vähenee jopa 40 %. Tämä perustuu siihen, että käyttövoima kasvaa käyttäjän käden sulkeutuessa vivun ympärille; ergonomisesti suunniteltu erikoisvipu hyödyntää tämän voiman täysin. Tämä tekee sokkoniittien asennuksesta nopeaa ja helppoa ja samalla mukavaa.
Niittipistooli on vankka ja takaa tukevan kiinnityksen niiteille. Siinä on myös käytettyjen niittien säiliö karassa. Leukamekanismi tarttuu niitin karaan tukevasti sen katkettua, ja se voidaan vapauttaa työntämällä vipua eteenpäin. Pitkä isku on kätevä sokkoniiteille.
Nämä laajenevat niitit voidaan asentaa "umpinaisina" tarvitsematta koskea paneelin takaosaan. Ne asennetaan vetämällä karapää niitin runkoon, laajentamalla niitin runkoa ja saamalla se painumaan vastakkaista puolta vasten. Kun käytetään riittävästi voimaa, kara katkeaa katkeamiskohdasta. Asennetaan pop-niittipihdeillä (ei tällä hetkellä kuulu Essentran valikoimaan). Tarjoaa erittäin vahvan kiinnityksen. Sopii erityisesti pehmeille materiaaleille.
Ruuvilla kiinnitettävät nostosaranat tarjoavat helpon toiminnon uppoasennettujen ovien irrottamiseksi nostamalla. Valikoimassa on erilaisia materiaaleja moniin käyttö- ja viimeistelyvaatimuksiin. Saranan kääntökulma on 180 astetta, ja niitä voidaan käyttää vasen- ja oikeakätisissä ovissa. Lehtisaranassa on reiät, jotta ne voi ruuvata kiinni kehykseen.
Sivusaranoiden kiertokulma on 180 astetta. Tyypit 1 ja 2 ovat erittäin kestäviä saranoita, jotka on tarkoitettu keskikokoisiin ja painaviin ovipaneeleihin. Ne ovat erittäin turvallisia ja asennetaan mukana toimitetuilla erikoisruuveilla. Tyyppi 3 on edullisempi vähemmän turvallinen vaihtoehto
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa