(1 Tuote)
Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa
Taottuja yksiosaisia seosteräsrenkaita, joiden minimivetolujuus on 180,000 psi. Musta oksidipinnoite parantaa korroosiosuojausta. Ne säilyttävät saman nimelliskuorman 0 - 90 kulmassa pultin akselista. 360 pyörintä ja 180 kääntyminen kuormitettuna. Nämä vaativan käytön nostorenkaat täyttävät puolustusvoimien nro MIL-STD 209 sekä standardin ANSI/ASME B30.26 vaatimukset. Minimisuunnittelukerroin: 5:1. Ne on magneettihiukkastarkistettu ASTM 1444 -standardin mukaisesti. Maksimikuormituskapasiteetin toteutumiseksi on käytettävä kestäviä ruuveja. Älä koskaan ylitä maksimikuormitusta.
Turvasuunnitellut nostorenkaat säilyttävät nimelliskuormansa 0 - 90 kulmassa pultin akselista. 360 pyörintä ja 180 kääntyminen kuormitettuna. Suunnittelukerroin: 5:1. Seosteräsversion minimivetolujuus on 180,000 psi, se on magneettihiukkastarkistettu ASTM 1444 -standardin mukaan, ja siinä on korroosiosuojausta parantava musta oksidipinnoite. Ruostumaton teräs 300 -versiot ovat NDT: 100 % nestetiiviystestattuja MIL-STD-50032 ja ASTME 1417 -standardin mukaan, puhdistusprosessi: puhdas ja passivoitu ASTM A 967, QQ-P-35 tyyppi II -standardin mukaan. Maksimikuormituskapasiteetin toteutumiseksi on käytettävä kestäviä ruuveja. Älä koskaan ylitä maksimikuormitusta.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa