Valikko Haku
Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Lineaariset akselit

 (6 Tuotteet)

Lineaarinen akseli on suora, tarkkuustyöstetty tanko, jonka päällä lineaarilaakerit kulkevat ja muodostavat näin lineaarisen ohjausjärjestelmän tukemaan tai ohjaamaan laitteiden liikettä. Valikoimamme lineaariset laakerit sopiva käytettäviksi lineaaristen akseliemme kanssa. Lineaarinen laakeri, jota kutsutaan myös lineaariseksi kuulaholkiksi, liukuu karkaistussa lineaarisessa akselissa, ja kummassakin päässä olevan tuen avulla lineaariset akselit ja laakerit ovat erittäin nopeita ja helppoja asentaa.

Luettelo Taulukko

Akselin päätykannattimet

Varastossa Kysy toimitusaikaa

Akselin päätykannattimet tarjoavat lineaarisille akseleille vakautta, kohdistusta ja tukea. Näiden komponenttien tarkoitus on pidellä lujasti paikoillaan halkaisijaltaan vakiomittaisia akseleita siten, että lineaarinen holkki kykenee kuitenkin liikkumaan sujuvasti ja tarkasti.

Ne pitelevät akselia tiukasti paikoillaan rajoittaen sivuttais- tai säteittäisliikettä, joka voisi aiheuttaa suuntausvirheitä tai liiallista kulumista. Käytetään koneistuksen työkalujen, lääkinnällisten laitteiden ja teollisuuden automaatiolaitteistojen kaltaisissa käyttökohteissa.

  • Materiaali: alumiini (P40,6060)

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Alumiiniset akselit

Varastossa Kysy toimitusaikaa

Nämä alumiiniset akselit ovat monipuolinen, ei-magneettinen ja kevyt vaihtoehto monilla eri sektoreilla, joilla peräänkuulutetaan vankkaa ja kestävää komponenttia. Niiden lujuus-paino-suhde, korroosionkesto ja lämpöjohtavuus ovat erinomaiset. Korroosionkesto tarjoaa pidempää käyttöikää akseleille ja vähentää säännöllisen huollon tai vaihdon tarvetta.

Pystyy kestämään valtavia kuormia ja toimimaan ilman vääntymiä tai vikoja karuissa olosuhteissa. Niitä ei ole tarkoitettu käytettäviksi kuulaholkkien lineaaristen laakereiden kanssa vaan itsevoitelevien keraamisten holkkien kanssa. Pystyy kestämään lämpötiloja välillä -130 C ja +200 C. Näiden ominaisuuksien vuoksi niitä käytetään usein öljy- ja kaasulaitteissa, lääkinnällisissä laitteissa, rakennusalalla ja autoteollisuudessa.

  • Materiaali: alumiini EN AW 6061/6060
  • Pinta kova-anodisoitu
  • Kovuus 450-550 HV

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Karkaistut akselit, ontto

Varastossa Kysy toimitusaikaa

Karkaistut ontot akselit ovat lujia ja luotettavia komponentteja, joita käytetään lukuisissa mekaanisissa käyttökohteissa. Niitä käytetään lineaaristen holkkien kanssa, kun painoa tulee keventää, rakenteellista eheyttä vaarantamatta. Tämä painon kevennys mahdollistaa suuremman tehokkuuden, pienemmän energiankulutuksen ja kasvaneen ohjattavuuden.

Akselien muodon ansiosta nesteet, kaasut tai sähköjohdot voivat kulkea niiden lävitse. Yhdessä lineaarisen kuulaholkin kanssa se takaa tasaisen ja tarkan pyörimisliikkeen. Sitä käytetään käyttökohteissa, joissa tarvitaan suurta lujuutta ja kestoa ja joissa painon keventäminen on myös tärkeää: kuten teollisuuskoneissa, autoteollisuuden järjestelmissä ja lääkinnällisissä laitteissa.

  • Materiaali: hiiliteräs
  • Pintakovuus 60-65 HRC
  • Pinnan pinnoite 0,3-0,6 µ Ra
  • Toleranssi H6

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Karkaistut akselit, ruostumaton teräs

Varastossa Kysy toimitusaikaa

Nämä ruostumattomasta teräksestä valmistetut akselit tarjoavat enemmän lujuutta, kestävyyttä ja luotettavuutta. Niitä käytetään lineaaristen holkkien kanssa, ja ne soveltuvat vaativiin käyttökohteisiin, joissa edellytetään korroosion- ja kulumisenkestoa, ja ne kestävät vaikeita olosuhteita, kuten kosteutta ja kemikaaleja, ilman, että niiden rakenteellinen eheys vaarantuu.

Näiden akselien käyttöikä on pitkä ja ne edellyttävät vain vähäistä huoltoa, mikä vähentää seisokkiaikaa ja kokonaiskäyttökustannuksia. Takaa tasaisen ja tarkan pyörimisliikkeen yhdessä lineaarisen kuulaholkin kanssa käytettynä. Tämä tuote löytyy muun muassa elintarvikkeiden prosessointilaitteista, autoteollisuuden järjestelmistä ja lääkinnällisissä laitteista.

  • Materiaali: korroosionkestävä teräs
  • 440C, DIN 1.4112
  • Pinnan pinnoite 0,3-0,6 µ Ra
  • Myötöraja:420 N/mm2
  • Vetolujuus:785 N/mm2

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Karkaistut teräsakselit

Varastossa Kysy toimitusaikaa

Nämä karkaistut teräsakselit ovat lujia ja luotettavia komponentteja, joita käytetään lukuisissa mekaanisissa käyttökohteissa. Niitä käytetään kaikentyyppisten lineaaristen holkkien kanssa. Ne yhdistävät erinomaisen koon tarkkuuden, suoruuden ja samankeskisyyden kulumisen vähentämiseksi suuren nopeuden käyttökohteissa.

Akselit on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä, jonka erityinen karkaisuprosessi saa aikaan suuremman lujuuden, pidemmän käyttöiän sekä kulumisen keston. Lineaarisen kuulaholkin kanssa takaa tasaisen ja tarkan pyörimisliikkeen. Niiden materiaali tekee niistä soveltuvia käyttökohteisiin, jotka edellyttävät suorituskykyä raskaassa käytössä, kuten teollisuuskoneisiin, autoteollisuuden järjestelmiin ja lääkinnällisiin laitteisiin.

  • Materiaali: hiiliteräs
  • DIN 1.1213
  • Pintakovuus 60-66 HRC
  • Pinnan pinnoite 0,3-0,6 µ Ra
  • Myötöraja:325 N/mm2
  • Vetolujuus:630 N/mm2
  • Toleranssi H6

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut AISI 303/316 -akselit

Varastossa Kysy toimitusaikaa

Ruostumattomasta teräksestä valmistettuja AISI 303/316 -akseleita käytetään teollisuudenaloilla, jotka edellyttävät suurta / erittäin suurta korroosiokestävyyttä, lujuutta ja kestävyyttä. Tämä takaa, että akselit kykenevät sietämään vaikeita olosuhteita, kuten suurta kosteutta, kemikaaleja ja korkeita lämpötiloja. Tarjoavat erinomaisia hitsattavuutta ja syövyttävien aineiden sietokykyä – rakenteellista eheyttä vaarantamatta. Näin ollen näiden akselien käyttöikä on pidempi, ja ne edellyttävät vähemmän huoltoa, mikä johtaa pienempään seisokkiaikaan ja alhaisimpiin käyttökustannuksiin.

Keraamisia laakereita tulee käyttää lineaaristen kuulaholkkilaakereiden sijaan. Soveltuu käyttökohteisiin, joissa on raskaita kuormia, korkeita nopeuksia ja hankaavia ympäristöjä. Käytetään röntgenlaitteissa, paperinkäsittelylaitteissa, laitteisto-osissa ja elintarvikkeiden prosessointilaitteissa.

  • Materiaali: Ruostumaton teräs
  • AISI 303, 1.4305
  • Pinnan pinnoite 0,3-0,6 µ Ra
  • Myötöraja:510 N/mm2
  • Vetolujuus:720 N/mm2

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)