(4 Tuotteet)
Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa
Yleiskäyttöisten lämpökutistusputkiemme valikoima on käyttömahdollisuuksiltaan sekä malli- ja värivaihtoehdoiltaan monipuolinen. Erikoissuunniteltu malli takaa putkien sopivuuden UL224 -standardiin. Niissä ei ole käytetty ympäristölle haitallisia aineita, esimerkiksi PBBO-, PBB- tai PBBE-yhdisteitä. Putken palamisessa ei synny dioksiinia. Tuotteen matala kutistuslämpötila, suuri joustavuus ja erinomainen mekaaninen kestävyys tekevät tuotteesta laajasti käytetyn viestintäsovelluksissa, elektroniikassa ja erikoisajoneuvoissa. Tämä keltavihreäraitainen versio hidastaa liekkejä tehokkaasti, kestää hyvin UV-säteilyä ja omaa erinomaiset fyysiset, kemialliset ja sähköominaisuudet
Yleiskäyttöisten lämpökutistusputkiemme valikoima on käyttömahdollisuuksiltaan sekä malli- ja värivaihtoehdoiltaan monipuolinen. Tuotteen matala kutistuslämpötila, suuri joustavuus ja erinomainen mekaaninen kestävyys tekevät tuotteesta laajasti käytetyn viestintäsovelluksissa, elektroniikassa ja erikoisajoneuvoissa. Väritön versio sopii kohteisiin, missä liekkien hidastusominaisuus ei ole tärkeää mutta sähköeristys ja mekaaninen suorituskyky ovat. Tämä tuote sopii paremmin erilaisille alusmateriaaleille, ja sen pituus muuttuu vähemmän kuin PVC-putkissa. Kiillotettu pinta toimii näyttävänä peitteenä monissa auto-, kodinkone- ja kuluttajatuotesovelluksissa
Yleiskäyttöisten lämpökutistusputkiemme valikoima on käyttömahdollisuuksiltaan sekä malli- ja värivaihtoehdoiltaan monipuolinen. 3:1 putkien liimaton versio on erittäin taipuisa, ja sitä käytetään laajalti sähköeristykseen, ja suojaamaan jännitteisiä osia ja sulkemaan terminaaleja ja liitoksiin suuren eristyskykynsä ja erinomaisen joustavuutensa ansiosta. Lisäksi se niputtaa johdot erittäin taipuisiksi kevyen käytön johtosarjoiksi. Sitä voidaan käyttää johtojen, kaapeleiden, terminaalien ja komponenttien tunnistukseen ja värikoodaukseen
Liimapintaiset lämpökutistusputket toimivat eristeenä ja tiivisteenä sellaisissa kohteissa kuten johtosarjat ja liitokset. Tätä putkea on tarjolla monen värisenä komponenttien koodausta varten, ja se on Ro. HS-standardin mukainen. Tuotteen tarraosan käyttöikä hyllyssä on noin 1 vuosi toimituspäivästä alkaen, kun sitä säilytetään avaamattomana alkuperäisessä pakkauksessaan huonelämpötilassa ja kaukana auringonpaisteesta.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa