Laippasuojat

Löysimme 14 tuotetyyppiä hakuehdolle Laippasuojat, Piirilevyjen asennuspala

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tuotteet

Luettelo Taulukko

SAE-laippasuojus uralla O-renkaalle

Varastossa Tuotannossa

Urallinen SAE-laippasuojus O-renkaalle on suunniteltu suojaamaan vaurioilta ja kontaminaatiolta kuljetuksen, käsittelyn ja varastoinnin aikana. Helppo kiinnittää ja irrottaa.

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Pulttireikien laippasuojukset

Varastossa Tuotannossa

Laippasuojalevyt on helppo asentaa, ja ne kiinnitetään nippusiteillä. Ne suojaavat edullisesti paljaiden tiivistyspintojen koko alueen. Niitä käytetään tyypillisesti putkien valmistuksessa, putkiston rakennuksessa ja putkien varastoinnissa ja kuljetuksessa. Laippasuojalevymme ovat litteitä, yhdenmukaisia ja helposti varastoitavia. Laippasuojalevyjä on monia eri kokoja ja paineluokituksia: DIN-laipat DN 10 - DN 600 - paineryhmät PN 6, 10, 16, 25 - 40 ANSI-laipat 1/2 - 32 tuumaa - paineryhmät 150, 300, 600 ja 900 lbs. Laippasuojalevyt on valmistettu Poly Cor™-aallotetusta LDPE:stä.•Yksinkertainen, edullinen suoja laipoille. •Peittää laipan koko pinnan - asennetaan viemällä nippuside pultinreikien läpi. •Laaja valikoima sisältää eri kokoja ja paineluokituksia. •DIN-laipat DN 10 - DN 600 - paineryhmät PN 6, 10, 16, 25 ja 40•ANSI-laipat 1⁄2" - 32" - paineryhmät 150, 300, 600 ja 900 lbs

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Kohopintaiset laippasuojatulpat

Varastossa Tuotannossa

Kohopintaiset laippasuojatulpat ovat kartiomaisia ja istuvat tiiviisti putken sisäosassa ilman kiinnikkeitä. PE-materiaali suojaa koholla olevat koneen pinnat ja venttiilien laipat lialta ja kosteudelta teräshiekka- ja hiekkapuhalluksessa.

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Laippasuojat

Varastossa Tuotannossa

Laippasuojamme sopivat erinomaisesti suojaamaan sisältä pinnoitettuja laippoja. Ne suojaavat laipan kauttaaltaan, ne on helppo asentaa ja ne ovat kestäviä ja taipuisia. Keltaisesta taipuisasta polyetyleenistä valmistetut laippasuojat sopivat kaikenlaisiin laippapintoihin ja suojaavat samalla pultinreikiä.

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Laippasuojien pidätintulpat

Varastossa Tuotannossa

Laippasuojien pidätintulpat ovat tehokas ratkaisu koko pinnan suojaavien levyjen kiinnittämiseen laipan pinnalle. Tulppa yksinkertaisesti työnnetään laipansuojan läpi suoraan pultinreikiin tiiviiksi ja varmaksi suojaksi. Kunkin koko pinnan suojaavan levyn kiinnitykseen suositellaan neljää tulppaa.

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Nastalliset täyspintalaippasuojukset

Varastossa Tuotannossa

Nastalliset täyspintalaippasuojukset SAE Code 61 (3000 - 5000 PSI) ja Code 62 (6000 PSI) -laipoille tarjoavat täyden suojauksen, kun kiinteät korvakkeet kiinnitetään tukevasti pultinreikiin. PE-materiaali on edullista ja kemikaalien kestävää.

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Painettavat täyspintalaippasuojukset

Varastossa Tuotannossa

Painettavissa täyspintalaippasuojuksissa on joustavat rihlat, jotka takaavat tiiviin istumisen reikään ilman kiinnikkeitä. PE-materiaali suojaa ANSI B16.5-luokan 150-laippoja, DN2627-2638- ja BS5504-laippoja viimeistelyn, varastoinnin ja kuljetuksen aikana.

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Nastalliset kohopintaiset laippasuojukset

Varastossa Tuotannossa

Nastalliset kohopintaiset laippasuojukset painetaan nopeasti kiinni laippapulttiin ilman erillisiä kiinnikkeitä. PE-materiaali on sään- ja bensiininkestävää, ja laippa täyttää ANSI B16.5 ja API-spesifikaatiot ASA- ja BS1560-laipoille.

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Pintasuojat - rihlattu

Varastossa Tuotannossa

Rihlatut pintasuojat suojaavat laipan pintaa lialta, kosteudelta, maalilta, hiekalta ja lyhyeltä hiekkapuhallukselta. Keltainen PE-materiaali on kestävää ja sopii suojaamaan DIN- ja ANSI-laippoja. Osan kartio-osa kiinnittyy putken laippaan tiukasti ilman kiinnikkeitä.

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Pintasuojat - lieriö

Varastossa Tuotannossa

Lieriömäiset pintasuojat suojaavat laipan pintaa lialta, kosteudelta, maalilta, hiekalta ja lyhyeltä hiekkapuhallukselta. Keltainen PE-materiaali on kestävää ja sopii suojaamaan DIN- ja ANSI-laippoja. Osan kartio-osa kiinnittyy putken laippaan tiukasti ilman kiinnikkeitä.

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Piirikorttien asennuspala

Varastossa Tuotannossa

Piirikorttien asennuspalat ovat käytännöllisiä tarvikkeita, joilla voidaan asentaa piirikortteja ja pieniä paneeleita oikeaan kulmaan laitteeseen nähden. Nämä palat korvaavat alumiinikiinnikkeet nopeasti ja helposti.

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Pintasuojat - kartio

Varastossa Tuotannossa

Kartiomaiset pintasuojat suojaavat laipan pintaa lialta, kosteudelta, maalilta, hiekalta ja lyhyeltä hiekkapuhallukselta. Keltainen PE-materiaali on kestävää ja sopii suojaamaan DIN- ja ANSI-laippoja. Osan kartio-osa kiinnittyy putken laippaan tiukasti ilman kiinnikkeitä.

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Liimattavat täyspintalaippasuojukset

Varastossa Tuotannossa

Liimattavissa täyspintalaippasuojuksissa on erityisliimaa, joka tarttuu lujasti eikä jätä tahroja normaalioloissa. PE-materiaalissa on liimatausta, jossa on irrotettava suojakalvo, ja se täyttää ANSI B16.5 ja ASME B16.47 -standardien vaatimukset 150 lb. -luokitelluille laipoille.

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Liimattavat kohopintalaippasuojukset

Varastossa Tuotannossa

Otsonin- ja säänkestävät itsekiinnittyvät laippalevyt suojaavat laipan koko pinnan. Ne kestävät jopa 100 C:n lämpötilaa ja ovat bensiinin, öljyn ja oksidoimattomien happojen kestäviä. Itsekiinnittyvien laippalevyjen vakiopaksuus on 1.5 mm, ja tarjolla on reiällisiä malleja reiän sisäpinnan hiekkapuhallusta varten.•Suojaavat laipan koko pintaa•Suojaavat sekä DIN- että ANSI-laippoja•Otsonin- ja säänkestäviä•Kestävät lämpötiloja 15 C - +70 C•Kestävät bensiiniä, öljyä ja oksidoimattomia happoja•Tarjolla on reiällinen versio reiän sisäpinnan hiekkapuhallusta varten•Vakiopaksuus 1.5 mm•Kaikki ANSI-laippalevyt soveltuvat sarjan paineryhmille (lbs) 150, 300, 400, 600, 900, 1500 ja 2500

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)