Pysyvä Adhesive Gasketing

 (3 Tuotteet)

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tuotteet

Luettelo Taulukko

Ulkovuoraus- ja tiivisteteippi - EPDM

Varastossa Tuotannossa

Ulkovuoraus- ja tiivisteteippi on umpikennoista vaahtomuovia, joten se suojaa erinomaisesti kosteudelta ja ilmalta, sillä on erinomainen sään- ja hapettumisenkesto, se muotoutuu tehokkaasti, on joustava matalissa lämpötiloissa ja soveltuu erinomaisesti ulkokäyttöön. Sopii näihin käyttökohteisiin; LVI, kodinkoneet, rakennus ja yleinen kokoaminen.

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Ulkovuoraus- ja tiivisteteippi - pienitiheyksinen PVC

Varastossa Tuotannossa

Pienitiheyksinen PVC:stä valmistettu ulkovuorausteippi on umpikennoista vaahtomuovia, joten se suojaa erinomaisesti kosteudelta ja ilmalta, sillä on erinomainen sään- ja hapettumisenkesto, se muotoutuu tehokkaasti, on joustava matalissa lämpötiloissa ja soveltuu erinomaisesti ulkokäyttöön. Tekniset tiedot-: Liima: pysyvä akryylipohjainen paineherkkä liima. Testimenetelmä: ASTM D1667 Tiheys (lb/ft3): 7 Puristuksen kesto: 2 psi. Puristusvaste: (50 %) 8 maks. Käyttölämpötila: Kumipohjainen-40 - 180F Syttyvyys FMVSS 302 Käytöt. LVI-laitteet. Rakennusala. Yleiskokoonpanot. Hyötyajoneuvot/Täysperävaunut/Kuorma-autot.

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Ulkovuoraus- ja tiivisteteippi - uretaani (Poron)

Varastossa Tuotannossa

Erittäin tiheä uretaanista valmistettu (Poron) ulkovuorausteippi on avoimen kennon vaahtomuovia, jolla on suljetun kennon ominaisuudet puristettuna. Sillä on hyvin matala puristuksenkesto, se vaimentaa iskuja hyvin ja siitä vapautuu vain vähän kaasua. Liima: Pysyvä kumipohjainen tai pysyvä akryylipohjainen paineherkkä liima. Kumipohjaisissa liimoissamme on venymätön taustakalvo. Testimenetelmä: ASTM D3574 Tiheys (lb/ft3): 15 Puristuksen kesto: 4-8 psi Puristusvaste: (50 %) 10 maks. Käyttölämpötila: Kumipohjainen: -20 F - 150 F; akryylipohjainen: -20 F - 190 F Syttyvyys: FMVSS 302; UL94 HBF ; 3/16 Sähkökotelot. Pääsyluukut/-paneelit. Tuuletusrakojen ja -aukkojen tiivistys. Valaistus. LVI-kotelot. Elektroniikka.

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)