Valikko Haku

Yksittäiset yleispätevät nivelet

Varastossa

Näitä yksittäisiä yleispäteviä niveliä käytetään, kun kierron liikkuvuutta ja joustavuutta tarvitaan ei-kohdistettujen akselien välillä. Välittää momentin ja kierron kahden ei-kohdistetun akselin välillä myötäillen samalla kulmapoikkeamaa.

Ne on tarkoitettu välittämään momenttia ja muuttamaan pituutta mahdollistaen samalla lieviä kulmapoikkeamia tulo- ja lähtöakselien välillä. Lisäksi yleispätevien nivelten ajonopeus liukulaakereilla on saatavilla nopeuksille 1 000 rpm ja 4 000 rpm. Suunniteltu kestämään suuria kuormia ja tarjoamaan jatkuvaa suorituskykyä haastavissa olosuhteissa.

Saatavilla yksinkertaisella tai neularullalaakereilla, jotka on voideltu koko käyttöiäksi eivätkä edellytä huoltoa. Pyydettäessä saatavilla on urakiinnitysreikiä tai neliöreikiä. Kykenee taipumaan jopa 45 astetta per nivel: käynti on tarkkaa, hiljaista ja sulavaa. Voidaan asentaa ja käyttökohteeseen ja poistaa siitä erikoistyökaluilla. Tyypillisiä käyttökohteita ovat teollisuuskoneet ja kuljetusjärjestelmät.

  • Käytetään teollisissa koneissa ja kuljetusjärjestelmissä.
  • Yleispätevien nivelten ajonopeus liukulaakereilla on saatavilla nopeuksille 1 000 rpm ja 4 000 rpm.
  • Saatavilla yksinkertaisella tai neularullalaakereilla, jotka on voideltu koko käyttöiäksi eivätkä edellytä huoltoa.
  • Kykenee taipumaan jopa 45 astetta per nivel.
Materiaali: 304 ruostumaton teräs, Teräs Sarjanumero: SRR3694, SRR3690, SRR3689, SRR3688

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
88 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 tol. H7 l1 Materiaali Bore dia l2 l3 d2 Osta
41,50 € - 55,33 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0
132.0
Teräs
Round Bore
66.0
38.0
50.0
70,72 € - 94,29 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
82.0
304 ruostumaton teräs
Avaimenreikä
41.0
18.0
42.0
101,59 € - 135,45 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0
140.0
Teräs
Round Bore
70.0
35.0
70.0
24,50 € - 32,66 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
56.0
Teräs
Avaimenreikä
28.0
13.0
25.0
45,93 € - 61,24 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
108.0
Teräs
Avaimenreikä
54.0
26.0
50.0
200,15 € - 266,87 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0
190.0
Teräs
Round Bore
95.0
46.0
95.0
24,97 € - 33,29 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0
60.0
Teräs
Avaimenreikä
30.0
14.0
28.0
33,17 € - 44,22 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
82.0
Teräs
Avaimenreikä
41.0
18.0
42.0
48,32 € - 64,43 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0
122.0
Teräs
Round Bore
61.0
29.0
58.0
22,60 € - 30,13 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
48.0
Teräs
Avaimenreikä
24.0
12.0
22.0
26,06 € - 34,75 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
68.0
Teräs
Avaimenreikä
34.0
16.0
32.0
18,26 € - 24,35 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0
60.0
Teräs
Round Bore
30.0
14.0
28.0
22,49 € - 29,99 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
74.0
Teräs
Round Bore
37.0
17.0
36.0
19,31 € - 25,74 € 2 Varastossa
16.0
68.0
Teräs
Round Bore
34.0
16.0
32.0
116,64 € - 155,52 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0
140.0
Teräs
Avaimenreikä
70.0
35.0
70.0
82,61 € - 110,15 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
108.0
304 ruostumaton teräs
Round Bore
54.0
26.0
50.0
57,07 € - 76,09 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0
122.0
Teräs
Avaimenreikä
61.0
29.0
58.0
35,51 € - 47,34 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
56.0
304 ruostumaton teräs
Round Bore
28.0
13.0
25.0
31,73 € - 42,31 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
48.0
304 ruostumaton teräs
Round Bore
24.0
12.0
22.0
55,47 € - 73,96 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
82.0
304 ruostumaton teräs
Round Bore
41.0
18.0
42.0
  • / 5
Yksittäinen yleispätevä nivel 30.0 132.0 Teräs

20214791

Hinta-alue
55,33 € - 41,50 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    50.0
  • l1
    132.0
  • l2
    66.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 20.0 82.0 304 ruostumaton teräs

20215330

Hinta-alue
94,29 € - 70,72 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    82.0
  • l2
    41.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 35.0 140.0 Teräs

20214937

Hinta-alue
135,45 € - 101,59 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    35.0
  • d2
    70.0
  • l1
    140.0
  • l2
    70.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 12.0 56.0 Teräs

20214999

Hinta-alue
32,66 € - 24,50 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • l1
    56.0
  • l2
    28.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 25.0 108.0 Teräs

20215057

Hinta-alue
61,24 € - 45,93 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 50.0 190.0 Teräs

20214951

Hinta-alue
266,87 € - 200,15 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    50.0
  • d2
    95.0
  • l1
    190.0
  • l2
    95.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 14.0 60.0 Teräs

20215002

Hinta-alue
33,29 € - 24,97 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • l1
    60.0
  • l2
    30.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 20.0 82.0 Teräs

20215033

Hinta-alue
44,22 € - 33,17 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    82.0
  • l2
    41.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 30.0 122.0 Teräs

20214913

Hinta-alue
64,43 € - 48,32 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • l1
    122.0
  • l2
    61.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 10.0 48.0 Teräs

20214982

Hinta-alue
30,13 € - 22,60 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • l1
    48.0
  • l2
    24.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 16.0 68.0 Teräs

20215019

Hinta-alue
34,75 € - 26,06 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    68.0
  • l2
    34.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 14.0 60.0 Teräs

20214852

Hinta-alue
24,35 € - 18,26 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • l1
    60.0
  • l2
    30.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 18.0 74.0 Teräs

20214876

Hinta-alue
29,99 € - 22,49 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • l1
    74.0
  • l2
    37.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 16.0 68.0 Teräs

20214869

Hinta-alue
25,74 € - 19,31 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    68.0
  • l2
    34.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 35.0 140.0 Teräs

20215088

Hinta-alue
155,52 € - 116,64 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    35.0
  • d2
    70.0
  • l1
    140.0
  • l2
    70.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 25.0 108.0 304 ruostumaton teräs

20215200

Hinta-alue
110,15 € - 82,61 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 30.0 122.0 Teräs

20215064

Hinta-alue
76,09 € - 57,07 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Avaimenreikä
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • l1
    122.0
  • l2
    61.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 12.0 56.0 304 ruostumaton teräs

20215170

Hinta-alue
47,34 € - 35,51 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • l1
    56.0
  • l2
    28.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 10.0 48.0 304 ruostumaton teräs

20215163

Hinta-alue
42,31 € - 31,73 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • l1
    48.0
  • l2
    24.0
Yksittäinen yleispätevä nivel 20.0 82.0 304 ruostumaton teräs

20215194

Hinta-alue
73,96 € - 55,47 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    82.0
  • l2
    41.0