Valikko Haku

Yhteen napsautettavat niitit - uros/naaras räikkä

Varastossa

Urosniitti kiinnittyy hampailla naarasaluslevyyn ja pitää pinnat yhdessä. Ihanteellinen aaltopaneelien kiinnittämiseen. Nopea asennus. Yhdessä paketissa on 1,000 niittiä ja aluslevyä. Värit: musta, valkoinen ja läpinäkyvä. Aluslevyt - LDPE, niitit - PP

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Pienin yhteensopiva reiän halkaisija Suurin yhteensopiva reiän halkaisija Compatible Hole Diameter Väri Yhteensopiva paneelin paksuus vähintään Suurin yhteensopiva paneelin paksuus Pikakatselu
8501260900VR
0,1104 € - 0,2754 € 27500 Varastossa
8 mm
20 mm
Läpinäkyvä
12 mm
30 mm
8502440900VR
0,1136 € - 0,2851 € 9500 Varastossa
8 mm
20 mm
Läpinäkyvä
20 mm
40 mm
8501160900VR
0,1042 € - 0,2609 € 33200 Varastossa
8 mm
20 mm
Läpinäkyvä
12 mm
18 mm
8502160900VR
0,0968 € - 0,244 € 19064 Varastossa
8 mm
20 mm
Läpinäkyvä
6 mm
10 mm
8502260900VR
0,1031 € - 0,2585 € 38000 Varastossa
8 mm
20 mm
Läpinäkyvä
6 mm
22 mm
8502260901VR
0,176 € - 0,3552 € 78300 Varastossa
8 mm
20 mm
Musta
6 mm
22 mm
8501150908VR
0,1117 € - 0,2249 € 60100 Varastossa
5 mm
10 mm
Valkoinen
0 mm
8 mm
8501220901VR
0,0972 € - 0,244 € 3640 Varastossa
5 mm
10 mm
Musta
0 mm
16 mm
8501260908VR
0,1887 € - 0,3794 € 4940 Varastossa
8 mm
20 mm
Valkoinen
12 mm
30 mm
8502440901VR
0,1553 € - 0,3914 € Tuotannossa
8 mm
20 mm
Musta
20 mm
40 mm
8501220908VR
0,0972 € - 0,244 € 24029 Varastossa
5.0 mm
10.0 mm
Valkoinen
16.0 mm
16.0 mm
8501260901VR
0,1507 € - 0,3794 € 122550 Varastossa
8 mm
20 mm
Musta
12 mm
30 mm
8501160901VR
0,1426 € - 0,3576 € 11000 Varastossa
8 mm
20 mm
Musta
12 mm
18 mm
8502160908VR
0,1311 € - 0,3334 € 149523 Varastossa
8 mm
20 mm
Valkoinen
6 mm
10 mm
8501160908VR
0,1426 € - 0,3576 € 9000 Varastossa
8 mm
20 mm
Valkoinen
12 mm
18 mm
469117
0,1622 € - 0,1795 € 102600 Varastossa
8.0 mm
20.0 mm
Valkoinen
12.0 mm
18.0 mm
8502160901VR
0,1657 € - 0,3334 € 21980 Varastossa
8 mm
20 mm
Musta
6 mm
10 mm
8501150901VR
0,1117 € - 0,2249 € 98080 Varastossa
5 mm
10 mm
Musta
0 mm
8 mm
8502440908VR
0,1553 € - 0,3914 € Tuotannossa
8 mm
20 mm
Valkoinen
20 mm
40 mm
8501440908VR
0,1657 € - 0,4156 € Tuotannossa
8 mm
20 mm
Valkoinen
12 mm
46 mm
8501440901VR
0,1657 € - 0,4156 € 32000 Varastossa
8 mm
20 mm
Musta
12 mm
46 mm
8501150900VR
0,109 € - 0,2189 € 85073 Varastossa
5 mm
10 mm
Läpinäkyvä
0 mm
8 mm
8501440900VR
0,1208 € - 0,3044 € Tuotannossa
8 mm
20 mm
Läpinäkyvä
12 mm
46 mm
8502260908VR
0,176 € - 0,3552 € 39006 Varastossa
8 mm
20 mm
Valkoinen
6 mm
22 mm
8501220900VR
0,1185 € - 0,2385 € 80498 Varastossa
8 mm
20 mm
Läpinäkyvä
0 mm
16 mm
  • / 2
Läpinäkyvä ; LDPE;PP ; Naaras/urosräikkä ; Napsautusniitti - Yhteensopivat aukon halkaisijat 8 - 20 mm | 0.315 - 0.787 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 12 - 30 mm | 0.472 - 1.181 in; Kannan läpimitta 30 mm | 1.181 in; Pään korkeus 3 mm | 0.118 in

8501260900VR

Hinta-alue
0,2754 € - 0,1104 €

Varastotasot
27500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    28 mm
  • Kannan läpimitta
    30 mm
  • Pään korkeus
    3 mm
  • Väri
    Läpinäkyvä
  • Materiaali
    LDPE;PP
Läpinäkyvä ; LDPE;PP ; Naaras/urosräikkä ; Napsautusniitti - Yhteensopivat aukon halkaisijat 8 - 20 mm | 0.315 - 0.787 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 20 - 40 mm | 0.787 - 1.575 in; Kannan läpimitta 30 mm | 1.181 in; Pään korkeus 3 mm | 0.118 in

8502440900VR

Hinta-alue
0,2851 € - 0,1136 €

Varastotasot
9500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    44 mm
  • Kannan läpimitta
    30 mm
  • Pään korkeus
    3 mm
  • Väri
    Läpinäkyvä
  • Materiaali
    LDPE;PP
Läpinäkyvä ; LDPE;PP ; Naaras/urosräikkä ; Napsautusniitti - Yhteensopivat aukon halkaisijat 8 - 20 mm | 0.315 - 0.787 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 12 - 18 mm | 0.472 - 0.709 in; Kannan läpimitta 30 mm | 1.181 in; Pään korkeus 3 mm | 0.118 in

8501160900VR

Hinta-alue
0,2609 € - 0,1042 €

Varastotasot
33200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    14 mm
  • Kannan läpimitta
    30 mm
  • Pään korkeus
    3 mm
  • Väri
    Läpinäkyvä
  • Materiaali
    LDPE;PP
Läpinäkyvä ; LDPE;PP ; Naaras/urosräikkä ; Napsautusniitti - Yhteensopivat aukon halkaisijat 8 - 20 mm | 0.315 - 0.787 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 6 - 10 mm | 0.236 - 0.394 in; Kannan läpimitta 30 mm | 1.181 in; Pään korkeus 3 mm | 0.118 in

8502160900VR

Hinta-alue
0,244 € - 0,0968 €

Varastotasot
19064 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    28 mm
  • Kannan läpimitta
    30 mm
  • Pään korkeus
    3 mm
  • Väri
    Läpinäkyvä
  • Materiaali
    LDPE;PP
Läpinäkyvä ; LDPE;PP ; Naaras/urosräikkä ; Napsautusniitti - Yhteensopivat aukon halkaisijat 8 - 20 mm | 0.315 - 0.787 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 6 - 22 mm | 0.236 - 0.866 in; Kannan läpimitta 30 mm | 1.181 in; Pään korkeus 3 mm | 0.118 in

8502260900VR

Hinta-alue
0,2585 € - 0,1031 €

Varastotasot
38000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    28 mm
  • Kannan läpimitta
    30 mm
  • Pään korkeus
    3 mm
  • Väri
    Läpinäkyvä
  • Materiaali
    LDPE;PP
Musta ; LDPE;PP ; Naaras/urosräikkä ; Napsautusniitti - Yhteensopivat aukon halkaisijat 8 - 20 mm | 0.315 - 0.787 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 6 - 22 mm | 0.236 - 0.866 in; Kannan läpimitta 30 mm | 1.181 in; Pään korkeus 3 mm | 0.118 in

8502260901VR

Hinta-alue
0,3552 € - 0,176 €

Varastotasot
78300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    28 mm
  • Kannan läpimitta
    30 mm
  • Pään korkeus
    3 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE;PP
Valkoinen ; LDPE;PP ; Naaras/urosräikkä ; Napsautusniitti - Yhteensopivat aukon halkaisijat 5 - 10 mm | 0.197 - 0.394 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 0 - 8 mm | 0 - 0.315 in; Kannan läpimitta 15 mm | 0.591 in; Pään korkeus 3.5 mm | 0.138 in

8501150908VR

Hinta-alue
0,2249 € - 0,1117 €

Varastotasot
60100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    15 mm
  • Kannan läpimitta
    15 mm
  • Pään korkeus
    3.5 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    LDPE;PP
Musta ; LDPE;PP ; Naaras/urosräikkä ; Napsautusniitti - Yhteensopivat aukon halkaisijat 5 - 10 mm | 0.197 - 0.394 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 0 - 16 mm | 0 - 0.630 in; Kannan läpimitta 15 mm | 0.591 in; Pään korkeus 3.5 mm | 0.138 in

8501220901VR

Hinta-alue
0,244 € - 0,0972 €

Varastotasot
3640 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    22 mm
  • Kannan läpimitta
    15 mm
  • Pään korkeus
    3.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE;PP
Valkoinen ; LDPE;PP ; Naaras/urosräikkä ; Napsautusniitti - Yhteensopivat aukon halkaisijat 8 - 20 mm | 0.315 - 0.787 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 12 - 30 mm | 0.472 - 1.181 in; Kannan läpimitta 30 mm | 1.181 in; Pään korkeus 3 mm | 0.118 in

8501260908VR

Hinta-alue
0,3794 € - 0,1887 €

Varastotasot
4940 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    28 mm
  • Kannan läpimitta
    30 mm
  • Pään korkeus
    3 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    LDPE;PP
Musta ; LDPE;PP ; Naaras/urosräikkä ; Napsautusniitti - Yhteensopivat aukon halkaisijat 8 - 20 mm | 0.315 - 0.787 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 20 - 40 mm | 0.787 - 1.575 in; Kannan läpimitta 30 mm | 1.181 in; Pään korkeus 3 mm | 0.118 in

8502440901VR

Hinta-alue
0,3914 € - 0,1553 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    44 mm
  • Kannan läpimitta
    30 mm
  • Pään korkeus
    3 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE;PP
Valkoinen ; LDPE;PP ; Naaras/urosräikkä ; Napsautusniitti - Yhteensopivat aukon halkaisijat 5.0 - 10.0 mm | 0.197 - 0.394 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 16.0 mm | 0.63 in; Kannan läpimitta 15.0 mm | 0.591 in; Pään korkeus 2.0 mm | 0.079 in

8501220908VR

Hinta-alue
0,244 € - 0,0972 €

Varastotasot
24029 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    22.0 mm
  • Kannan läpimitta
    15.0 mm
  • Pään korkeus
    2.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    LDPE;PP
Musta ; LDPE;PP ; Naaras/urosräikkä ; Napsautusniitti - Yhteensopivat aukon halkaisijat 8 - 20 mm | 0.315 - 0.787 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 12 - 30 mm | 0.472 - 1.181 in; Kannan läpimitta 30 mm | 1.181 in; Pään korkeus 3 mm | 0.118 in

8501260901VR

Hinta-alue
0,3794 € - 0,1507 €

Varastotasot
122550 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    28 mm
  • Kannan läpimitta
    30 mm
  • Pään korkeus
    3 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE;PP
Musta ; LDPE;PP ; Naaras/urosräikkä ; Napsautusniitti - Yhteensopivat aukon halkaisijat 8 - 20 mm | 0.315 - 0.787 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 12 - 18 mm | 0.472 - 0.709 in; Kannan läpimitta 30 mm | 1.181 in; Pään korkeus 3 mm | 0.118 in

8501160901VR

Hinta-alue
0,3576 € - 0,1426 €

Varastotasot
11000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    14 mm
  • Kannan läpimitta
    30 mm
  • Pään korkeus
    3 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE;PP
Valkoinen ; LDPE;PP ; Naaras/urosräikkä ; Napsautusniitti - Yhteensopivat aukon halkaisijat 8 - 20 mm | 0.315 - 0.787 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 6 - 10 mm | 0.236 - 0.394 in; Kannan läpimitta 30 mm | 1.181 in; Pään korkeus 3 mm | 0.118 in

8502160908VR

Hinta-alue
0,3334 € - 0,1311 €

Varastotasot
149523 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    14 mm
  • Kannan läpimitta
    30 mm
  • Pään korkeus
    3 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    LDPE;PP
Valkoinen ; LDPE;PP ; Naaras/urosräikkä ; Napsautusniitti - Yhteensopivat aukon halkaisijat 8 - 20 mm | 0.315 - 0.787 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 12 - 18 mm | 0.472 - 0.709 in; Kannan läpimitta 30 mm | 1.181 in; Pään korkeus 3 mm | 0.118 in

8501160908VR

Hinta-alue
0,3576 € - 0,1426 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    14 mm
  • Kannan läpimitta
    30 mm
  • Pään korkeus
    3 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    LDPE;PP
Valkoinen ; LDPE;PP ; Naaras/urosräikkä ; Napsautusniitti - Yhteensopivat aukon halkaisijat 8.0 - 20.0 mm | 0.315 - 0.787 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 12.0 - 18.0 mm | 0.472 - 0.709 in; Kannan läpimitta 15.0 mm | 0.591 in; Pään korkeus 3 mm | 0.118 in

469117

Hinta-alue
0,1795 € - 0,1622 €

Varastotasot
102600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    3 mm
  • Kannan läpimitta
    15.0 mm
  • Pään korkeus
    3 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    LDPE;PP
Musta ; LDPE;PP ; Naaras/urosräikkä ; Napsautusniitti - Yhteensopivat aukon halkaisijat 8 - 20 mm | 0.315 - 0.787 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 6 - 10 mm | 0.236 - 0.394 in; Kannan läpimitta 30 mm | 1.181 in; Pään korkeus 3 mm | 0.118 in

8502160901VR

Hinta-alue
0,3334 € - 0,1657 €

Varastotasot
21980 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    14 mm
  • Kannan läpimitta
    30 mm
  • Pään korkeus
    3 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE;PP
Musta ; LDPE;PP ; Naaras/urosräikkä ; Napsautusniitti - Yhteensopivat aukon halkaisijat 5 - 10 mm | 0.197 - 0.394 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 0 - 8 mm | 0 - 0.315 in; Kannan läpimitta 15 mm | 0.591 in; Pään korkeus 3.5 mm | 0.138 in

8501150901VR

Hinta-alue
0,2249 € - 0,1117 €

Varastotasot
98080 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    15 mm
  • Kannan läpimitta
    15 mm
  • Pään korkeus
    3.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE;PP
Valkoinen ; LDPE;PP ; Naaras/urosräikkä ; Napsautusniitti - Yhteensopivat aukon halkaisijat 8 - 20 mm | 0.315 - 0.787 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 20 - 40 mm | 0.787 - 1.575 in; Kannan läpimitta 30 mm | 1.181 in; Pään korkeus 3 mm | 0.118 in

8502440908VR

Hinta-alue
0,3914 € - 0,1553 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    44 mm
  • Kannan läpimitta
    30 mm
  • Pään korkeus
    3 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    LDPE;PP
Valkoinen ; LDPE;PP ; Naaras/urosräikkä ; Napsautusniitti - Yhteensopivat aukon halkaisijat 8 - 20 mm | 0.315 - 0.787 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 12 - 46 mm | 0.472 - 1.811 in; Kannan läpimitta 30 mm | 1.181 in; Pään korkeus 3 mm | 0.118 in

8501440908VR

Hinta-alue
0,4156 € - 0,1657 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    44 mm
  • Kannan läpimitta
    30 mm
  • Pään korkeus
    3 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    LDPE;PP
Musta ; LDPE;PP ; Naaras/urosräikkä ; Napsautusniitti - Yhteensopivat aukon halkaisijat 8 - 20 mm | 0.315 - 0.787 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 12 - 46 mm | 0.472 - 1.811 in; Kannan läpimitta 30 mm | 1.181 in; Pään korkeus 3 mm | 0.118 in

8501440901VR

Hinta-alue
0,4156 € - 0,1657 €

Varastotasot
32000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    44 mm
  • Kannan läpimitta
    30 mm
  • Pään korkeus
    3 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE;PP
Läpinäkyvä ; LDPE;PP ; Naaras/urosräikkä ; Napsautusniitti - Yhteensopivat aukon halkaisijat 5 - 10 mm | 0.197 - 0.394 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 0 - 8 mm | 0 - 0.315 in; Kannan läpimitta 15 mm | 0.591 in; Pään korkeus 3.5 mm | 0.138 in

8501150900VR

Hinta-alue
0,2189 € - 0,109 €

Varastotasot
85073 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    15 mm
  • Kannan läpimitta
    15 mm
  • Pään korkeus
    3.5 mm
  • Väri
    Läpinäkyvä
  • Materiaali
    LDPE;PP
Läpinäkyvä ; LDPE;PP ; Naaras/urosräikkä ; Napsautusniitti - Yhteensopivat aukon halkaisijat 8 - 20 mm | 0.315 - 0.787 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 12 - 46 mm | 0.472 - 1.811 in; Kannan läpimitta 30 mm | 1.181 in; Pään korkeus 3 mm | 0.118 in

8501440900VR

Hinta-alue
0,3044 € - 0,1208 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    44 mm
  • Kannan läpimitta
    30 mm
  • Pään korkeus
    3 mm
  • Väri
    Läpinäkyvä
  • Materiaali
    LDPE;PP
Valkoinen ; LDPE;PP ; Naaras/urosräikkä ; Napsautusniitti - Yhteensopivat aukon halkaisijat 8 - 20 mm | 0.315 - 0.787 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 6 - 22 mm | 0.236 - 0.866 in; Kannan läpimitta 30 mm | 1.181 in; Pään korkeus 3 mm | 0.118 in

8502260908VR

Hinta-alue
0,3552 € - 0,176 €

Varastotasot
39006 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    14 mm
  • Kannan läpimitta
    30 mm
  • Pään korkeus
    3 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    LDPE;PP
Läpinäkyvä ; LDPE;PP ; Naaras/urosräikkä ; Napsautusniitti - Yhteensopivat aukon halkaisijat 8 - 20 mm | 0.315 - 0.787 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 0 - 16 mm | 0 - 0.630 in; Kannan läpimitta 15 mm | 0.591 in; Pään korkeus 3.5 mm | 0.138 in

8501220900VR

Hinta-alue
0,2385 € - 0,1185 €

Varastotasot
80498 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    22 mm
  • Kannan läpimitta
    15 mm
  • Pään korkeus
    3.5 mm
  • Väri
    Läpinäkyvä
  • Materiaali
    LDPE;PP