Valikko Haku

Yhteen napsautettavat niitit - uros/naaras painettava

Tuotannossa

Niittikiinnittiminäkin tunnetuissa kaksiosaisissa kiinnikkeissä on hampaat, jotka tarttuvat yhteen muodostaen nopean kiinnityksen Jättää tasaisen pinnan molemmille puolille. Kussakin paketissa on uros- ja naarasversiot. Tarjolla mustana ja valkoisena. Nailon 6/6

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Väri Suurin yhteensopiva paneelin paksuus Pikakatselu
27MRF22
0,018 € - 0,0507 € 13000 Varastossa
Väritön
5.6 mm
27MRM218125
0,0177 € - 0,0497 € 26000 Varastossa
Väritön
5.5 mm
132103211302
0,1185 € - 0,1772 € 4700 Varastossa
Valkoinen
3.2 mm
132105211302
0,1334 € - 0,2002 € 19700 Varastossa
Valkoinen
5.2 mm
132103259902
0,1185 € - 0,1772 € Tuotannossa
Musta
3.2 mm
132104259902
0,1254 € - 0,1887 € Tuotannossa
Musta
4.2 mm
132102259902
0,1111 € - 0,1668 € 500 Varastossa
Musta
2.2 mm
132104211302
0,1254 € - 0,1887 € Tuotannossa
Valkoinen
4.2 mm
132102211302
0,1111 € - 0,1668 € 600 Varastossa
Valkoinen
2.2 mm
132105259902
0,1334 € - 0,2002 € 100 Varastossa
Musta
5.2 mm
8201030008VR
0,3233 € - 0,679 € 43090 Varastossa
Valkoinen
3.2 mm
8201050008VR
0,3256 € - 0,6839 € 48688 Varastossa
Valkoinen
5.2 mm
8201020008VR
0,3222 € - 0,6766 € 10500 Varastossa
Valkoinen
2.2 mm
8201040008VR
0,3245 € - 0,6814 € Tuotannossa
Valkoinen
4.2 mm
8201030001VR
0,3233 € - 0,679 € Tuotannossa
Musta
3.2 mm
8201040001VR
0,3245 € - 0,6814 € Tuotannossa
Musta
4.2 mm
8201020001VR
0,3222 € - 0,6766 € 48400 Varastossa
Musta
2.2 mm
8201050001VR
0,3256 € - 0,6839 € 180046 Varastossa
Musta
5.2 mm
Väritön ; Nailon ; Naaras ; Napsautusniitti - Yhteensopiva reiän halkaisija 5.6 mm | 0.220 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 5.6 mm | 0.220 in; Pään korkeus 4.1 mm | 0.160 in

27MRF22

Hinta-alue
0,0507 € - 0,018 €

Varastotasot
13000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.6 mm
  • Kannan läpimitta
    9.7 mm
  • Pään korkeus
    4.1 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
Väritön ; Nailon ; Uros ; Napsautusniitti - Yhteensopiva reiän halkaisija 5.4 mm | 0.213 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 3.2 - 5.5 mm | 0.125 - 0.218 in; Pään korkeus 2.1 mm | 0.081 in

27MRM218125

Hinta-alue
0,0497 € - 0,0177 €

Varastotasot
26000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.4 mm
  • Ankkurin pituus
    7.2 mm
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Pään korkeus
    2.1 mm
  • Väri
    Väritön
Valkoinen ; Nailon ; Naaras ; Napsautusniitti - Yhteensopiva reiän halkaisija 6.0 mm | 0.236 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 3.2 mm | 0.126 in; Pään korkeus 0.8 mm | 0.031 in

132103211302

Hinta-alue
0,1772 € - 0,1185 €

Varastotasot
4700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Pään korkeus
    0.8 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    Nailon
Valkoinen ; Nailon ; Naaras ; Napsautusniitti - Yhteensopiva reiän halkaisija 6.0 mm | 0.236 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 5.2 mm | 0.205 in; Pään korkeus 0.8 mm | 0.031 in

132105211302

Hinta-alue
0,2002 € - 0,1334 €

Varastotasot
19700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Pään korkeus
    0.8 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    Nailon
Musta ; Nailon ; Painoniitti ; Napsautusniitti - Yhteensopiva reiän halkaisija 6.0 mm | 0.236 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 3.2 mm | 0.126 in; Pään korkeus 0.8 mm | 0.031 in

132103259902

Hinta-alue
0,1772 € - 0,1185 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Pään korkeus
    0.8 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Nailon
Musta ; Nailon ; Painoniitti ; Napsautusniitti - Yhteensopiva reiän halkaisija 6.0 mm | 0.236 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 4.2 mm | 0.165 in; Pään korkeus 0.8 mm | 0.031 in

132104259902

Hinta-alue
0,1887 € - 0,1254 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Pään korkeus
    0.8 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Nailon
Musta ; Nailon ; Painoniitti ; Napsautusniitti - Yhteensopiva reiän halkaisija 6.0 mm | 0.236 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 2.2 mm | 0.087 in; Pään korkeus 0.8 mm | 0.031 in

132102259902

Hinta-alue
0,1668 € - 0,1111 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Pään korkeus
    0.8 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Nailon
Valkoinen ; Nailon ; Naaras ; Napsautusniitti - Yhteensopiva reiän halkaisija 6.0 mm | 0.236 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 4.2 mm | 0.165 in; Pään korkeus 0.8 mm | 0.031 in

132104211302

Hinta-alue
0,1887 € - 0,1254 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Pään korkeus
    0.8 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    Nailon
Valkoinen ; Nailon ; Naaras ; Napsautusniitti - Yhteensopiva reiän halkaisija 6.0 mm | 0.236 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 2.2 mm | 0.087 in; Pään korkeus 0.8 mm | 0.031 in

132102211302

Hinta-alue
0,1668 € - 0,1111 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Pään korkeus
    0.8 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    Nailon
Musta ; Nailon ; Painoniitti ; Napsautusniitti - Yhteensopiva reiän halkaisija 6.0 mm | 0.236 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 5.2 mm | 0.205 in; Pään korkeus 0.8 mm | 0.031 in

132105259902

Hinta-alue
0,2002 € - 0,1334 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Pään korkeus
    0.8 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Nailon
Valkoinen ; Nailon ; Naaras ; Napsautusniitti - Yhteensopiva reiän halkaisija 6.0 mm | 0.236 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 3.2 mm | 0.126 in; Pään korkeus 0.8 mm | 0.031 in

8201030008VR

Hinta-alue
0,679 € - 0,3233 €

Varastotasot
43090 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Pään korkeus
    0.8 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    Nailon
Valkoinen ; Nailon ; Naaras ; Napsautusniitti - Yhteensopiva reiän halkaisija 6.0 mm | 0.236 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 5.2 mm | 0.205 in; Pään korkeus 0.8 mm | 0.031 in

8201050008VR

Hinta-alue
0,6839 € - 0,3256 €

Varastotasot
48688 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Pään korkeus
    0.8 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    Nailon
Valkoinen ; Nailon ; Naaras ; Napsautusniitti - Yhteensopiva reiän halkaisija 6.0 mm | 0.236 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 2.2 mm | 0.087 in; Pään korkeus 0.8 mm | 0.031 in

8201020008VR

Hinta-alue
0,6766 € - 0,3222 €

Varastotasot
10500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Pään korkeus
    0.8 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    Nailon
Valkoinen ; Nailon ; Naaras ; Napsautusniitti - Yhteensopiva reiän halkaisija 6.0 mm | 0.236 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 4.2 mm | 0.165 in; Pään korkeus 0.8 mm | 0.031 in

8201040008VR

Hinta-alue
0,6814 € - 0,3245 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Pään korkeus
    0.8 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    Nailon
Musta ; Nailon ; Naaras ; Napsautusniitti - Yhteensopiva reiän halkaisija 6.0 mm | 0.236 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 3.2 mm | 0.126 in; Pään korkeus 0.8 mm | 0.031 in

8201030001VR

Hinta-alue
0,679 € - 0,3233 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Pään korkeus
    0.8 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Nailon
Musta ; Nailon ; Naaras ; Napsautusniitti - Yhteensopiva reiän halkaisija 6.0 mm | 0.236 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 4.2 mm | 0.165 in; Pään korkeus 0.8 mm | 0.031 in

8201040001VR

Hinta-alue
0,6814 € - 0,3245 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Pään korkeus
    0.8 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Nailon
Musta ; Nailon ; Naaras ; Napsautusniitti - Yhteensopiva reiän halkaisija 6.0 mm | 0.236 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 2.2 mm | 0.087 in; Pään korkeus 0.8 mm | 0.031 in

8201020001VR

Hinta-alue
0,6766 € - 0,3222 €

Varastotasot
48400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Pään korkeus
    0.8 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Nailon
Musta ; Nailon ; Naaras ; Napsautusniitti - Yhteensopiva reiän halkaisija 6.0 mm | 0.236 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 5.2 mm | 0.205 in; Pään korkeus 0.8 mm | 0.031 in

8201050001VR

Hinta-alue
0,6839 € - 0,3256 €

Varastotasot
180046 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Pään korkeus
    0.8 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Nailon