Viimeistelyaluslevyt

Varastossa

Viimeistelyaluslevyillä on hyvät eristysominaisuudet ja korkealaatuinen pinta, ja ne suojaavat kohteen vaurioilta tehokkaasti.

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Tuotteen SKU-tiedot
Pikakatselu Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Väri Sisäkkeen halkaisija Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
007504050001
0,0428 € - 0,0598 € 21500 Varastossa
Väritön
7.0 mm
4.3 mm
8.5 mm
M4
007506050001
0,0692 € - 0,0967 € 2000 Varastossa
Väritön
10.0 mm
6.4 mm
12.7 mm
M6
1070050001VR
0,1689 € - 0,1858 € 9148 Varastossa
Musta
14.0 mm
5.3 mm
18.0 mm
M5
007009050001
0,0361 € - 0,0505 € Tuotannossa
Väritön
7.0 mm
3.2 mm
10.2 mm
M3
007013050001
0,0548 € - 0,0767 € 56500 Varastossa
Väritön
11.0 mm
5.3 mm
14.0 mm
M5
007102550001
0,0361 € - 0,0505 € 43000 Varastossa
Väritön
5.0 mm
2.7 mm
6.8 mm
M2.5
007405050001
0,0791 € - 0,1108 € 20000 Varastossa
Väritön
8.5 mm
5.3 mm
18.0 mm
M5
007504059901
0,0428 € - 0,0598 € Tuotannossa
Musta
7.0 mm
4.3 mm
8.5 mm
M4
007106050001
0,0692 € - 0,0967 € 3500 Varastossa
Väritön
12.0 mm
6.4 mm
15.0 mm
M6
007204050001
0,0428 € - 0,0598 € 40000 Varastossa
Väritön
8.0 mm
4.3 mm
10.5 mm
M4
007108050001
0,0945 € - 0,1319 € 31470 Varastossa
Väritön
16.0 mm
8.4 mm
20.0 mm
M8
007205050001
0,0483 € - 0,0674 € 68400 Varastossa
Väritön
10.0 mm
5.3 mm
12.7 mm
M5
007304050001
0,0573 € - 0,08 € 48500 Varastossa
Väritön
9.0 mm
4.3 mm
16.0 mm
M4
007508050001
0,0836 € - 0,1161 € 46000 Varastossa
Väritön
13.0 mm
8.4 mm
15.0 mm
M8
1075050001VR
0,2238 € - 0,2491 € 437 Varastossa
Musta
12.0 mm
6.4 mm
15.0 mm
M6
006905100001
0,044 € - 0,0695 € 4500 Varastossa
Väritön
8.0 mm
5.0 mm
12.0 mm
M6
007303050001
0,043 € - 0,06 € 23000 Varastossa
Väritön
7.0 mm
3.2 mm
14.0 mm
M3
007404050001
0,0727 € - 0,1012 € 75500 Varastossa
Väritön
7.0 mm
4.3 mm
16.0 mm
M4
007306050001
0,1108 € - 0,1435 € 16000 Varastossa
Väritön
13.0 mm
6.4 mm
22.0 mm
M6
007406050001
0,0975 € - 0,1256 € 19500 Varastossa
Väritön
10.0 mm
6.4 mm
22.0 mm
M6
007503050001
0,0361 € - 0,0505 € Tuotannossa
Väritön
5.5 mm
3.2 mm
6.5 mm
M3
007505059901
0,0483 € - 0,0674 € 86000 Varastossa
Musta
8.5 mm
5.3 mm
10.5 mm
M5
007102559901
0,0398 € - 0,0557 € 316 Varastossa
Musta
5.0 mm
2.7 mm
6.8 mm
M2.5
007305059901
0,0791 € - 0,1108 € 1167 Varastossa
Musta
11.0 mm
5.3 mm
18.0 mm
M5
007011050001
0,0483 € - 0,0674 € 48500 Varastossa
Väritön
9.0 mm
4.3 mm
12.0 mm
M4
  • / 3
Väritön Nailon Viimeistelyaluslevy - Sisähalkaisija 4.3 mm | 0.169 in; Ulkohalkaisija 8.5 mm | 0.335 in; Yhteensopivat kierrekoot M4

007504050001

Hinta-alue
0,0598 € - 0,0428 €

Varastotasot
21500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Finishing Washer
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Väritön Nailon Viimeistelyaluslevy - Sisähalkaisija 6.4 mm | 0.252 in; Ulkohalkaisija 12.7 mm | 0.5 in; Yhteensopivat kierrekoot M6

007506050001

Hinta-alue
0,0967 € - 0,0692 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Finishing Washer
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Musta Nailon Viimeistelyaluslevy - Sisähalkaisija 5.3 mm | 0.209 in; Ulkohalkaisija 18.0 mm | 0.709 in; Yhteensopivat kierrekoot M5

1070050001VR

Hinta-alue
0,1858 € - 0,1689 €

Varastotasot
9148 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Nailon
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Finishing Washer
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Väritön Nailon Viimeistelyaluslevy - Sisähalkaisija 3.2 mm | 0.126 in; Ulkohalkaisija 10.2 mm | 0.402 in; Yhteensopivat kierrekoot M3

007009050001

Hinta-alue
0,0505 € - 0,0361 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Finishing Washer
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Väritön Nailon Viimeistelyaluslevy - Sisähalkaisija 5.3 mm | 0.209 in; Ulkohalkaisija 14.0 mm | 0.551 in; Yhteensopivat kierrekoot M5

007013050001

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0548 €

Varastotasot
56500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Finishing Washer
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Väritön Nailon Viimeistelyaluslevy - Sisähalkaisija 2.7 mm | 0.106 in; Ulkohalkaisija 6.8 mm | 0.268 in; Yhteensopivat kierrekoot M2.5

007102550001

Hinta-alue
0,0505 € - 0,0361 €

Varastotasot
43000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Finishing Washer
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Väritön Nailon Viimeistelyaluslevy - Sisähalkaisija 5.3 mm | 0.209 in; Ulkohalkaisija 18.0 mm | 0.709 in; Yhteensopivat kierrekoot M5

007405050001

Hinta-alue
0,1108 € - 0,0791 €

Varastotasot
20000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Finishing Washer
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Musta Nailon Viimeistelyaluslevy - Sisähalkaisija 4.3 mm | 0.169 in; Ulkohalkaisija 8.5 mm | 0.335 in; Yhteensopivat kierrekoot M4

007504059901

Hinta-alue
0,0598 € - 0,0428 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Nailon
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Finishing Washer
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Väritön Nailon Viimeistelyaluslevy - Sisähalkaisija 6.4 mm | 0.252 in; Ulkohalkaisija 15.0 mm | 0.591 in; Yhteensopivat kierrekoot M6

007106050001

Hinta-alue
0,0967 € - 0,0692 €

Varastotasot
3500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Finishing Washer
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Väritön Nailon Viimeistelyaluslevy - Sisähalkaisija 4.3 mm | 0.169 in; Ulkohalkaisija 10.5 mm | 0.413 in; Yhteensopivat kierrekoot M4

007204050001

Hinta-alue
0,0598 € - 0,0428 €

Varastotasot
40000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Finishing Washer
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Väritön Nailon Viimeistelyaluslevy - Sisähalkaisija 8.4 mm | 0.331 in; Ulkohalkaisija 20.0 mm | 0.787 in; Yhteensopivat kierrekoot M8

007108050001

Hinta-alue
0,1319 € - 0,0945 €

Varastotasot
31470 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Finishing Washer
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Väritön Nailon Viimeistelyaluslevy - Sisähalkaisija 5.3 mm | 0.209 in; Ulkohalkaisija 12.7 mm | 0.5 in; Yhteensopivat kierrekoot M5

007205050001

Hinta-alue
0,0674 € - 0,0483 €

Varastotasot
68400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Finishing Washer
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Väritön Nailon Viimeistelyaluslevy - Sisähalkaisija 4.3 mm | 0.169 in; Ulkohalkaisija 16.0 mm | 0.63 in; Yhteensopivat kierrekoot M4

007304050001

Hinta-alue
0,08 € - 0,0573 €

Varastotasot
48500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Finishing Washer
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Väritön Nailon Viimeistelyaluslevy - Sisähalkaisija 8.4 mm | 0.331 in; Ulkohalkaisija 15.0 mm | 0.591 in; Yhteensopivat kierrekoot M8

007508050001

Hinta-alue
0,1161 € - 0,0836 €

Varastotasot
46000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Finishing Washer
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Musta Nailon Viimeistelyaluslevy - Sisähalkaisija 6.4 mm | 0.252 in; Ulkohalkaisija 15.0 mm | 0.591 in; Yhteensopivat kierrekoot M6

1075050001VR

Hinta-alue
0,2491 € - 0,2238 €

Varastotasot
437 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Nailon
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Finishing Washer
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Väritön Nailon Viimeistelyaluslevy - Sisähalkaisija 5.0 mm | 0.197 in; Ulkohalkaisija 12.0 mm | 0.472 in; Yhteensopivat kierrekoot M6

006905100001

Hinta-alue
0,0695 € - 0,044 €

Varastotasot
4500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Finishing Washer
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Väritön Nailon Viimeistelyaluslevy - Sisähalkaisija 3.2 mm | 0.126 in; Ulkohalkaisija 14.0 mm | 0.551 in; Yhteensopivat kierrekoot M3

007303050001

Hinta-alue
0,06 € - 0,043 €

Varastotasot
23000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Finishing Washer
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Väritön Nailon Viimeistelyaluslevy - Sisähalkaisija 4.3 mm | 0.169 in; Ulkohalkaisija 16.0 mm | 0.63 in; Yhteensopivat kierrekoot M4

007404050001

Hinta-alue
0,1012 € - 0,0727 €

Varastotasot
75500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Finishing Washer
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Väritön Nailon Viimeistelyaluslevy - Sisähalkaisija 6.4 mm | 0.252 in; Ulkohalkaisija 22.0 mm | 0.866 in; Yhteensopivat kierrekoot M6

007306050001

Hinta-alue
0,1435 € - 0,1108 €

Varastotasot
16000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Finishing Washer
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Väritön Nailon Viimeistelyaluslevy - Sisähalkaisija 6.4 mm | 0.252 in; Ulkohalkaisija 22.0 mm | 0.866 in; Yhteensopivat kierrekoot M6

007406050001

Hinta-alue
0,1256 € - 0,0975 €

Varastotasot
19500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Finishing Washer
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Väritön Nailon Viimeistelyaluslevy - Sisähalkaisija 3.2 mm | 0.126 in; Ulkohalkaisija 6.5 mm | 0.256 in; Yhteensopivat kierrekoot M3

007503050001

Hinta-alue
0,0505 € - 0,0361 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Finishing Washer
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Musta Nailon Viimeistelyaluslevy - Sisähalkaisija 5.3 mm | 0.209 in; Ulkohalkaisija 10.5 mm | 0.413 in; Yhteensopivat kierrekoot M5

007505059901

Hinta-alue
0,0674 € - 0,0483 €

Varastotasot
86000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Nailon
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Finishing Washer
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Musta Nailon Viimeistelyaluslevy - Sisähalkaisija 2.7 mm | 0.106 in; Ulkohalkaisija 6.8 mm | 0.268 in; Yhteensopivat kierrekoot M2.5

007102559901

Hinta-alue
0,0557 € - 0,0398 €

Varastotasot
316 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Nailon
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Finishing Washer
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Musta Nailon Viimeistelyaluslevy - Sisähalkaisija 5.3 mm | 0.209 in; Ulkohalkaisija 18.0 mm | 0.709 in; Yhteensopivat kierrekoot M5

007305059901

Hinta-alue
0,1108 € - 0,0791 €

Varastotasot
1167 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Nailon
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Finishing Washer
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Väritön Nailon Viimeistelyaluslevy - Sisähalkaisija 4.3 mm | 0.169 in; Ulkohalkaisija 12.0 mm | 0.472 in; Yhteensopivat kierrekoot M4

007011050001

Hinta-alue
0,0674 € - 0,0483 €

Varastotasot
48500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Finishing Washer
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä

Usein ostettu

Lukitusrenkaat
Lukitusrenkaat
Lukitusrenkaat
Lukitusaluslevyt
Lukitusaluslevyt
Lukitusaluslevyt
Reunukselliset aluslevyt
Reunukselliset aluslevyt
Reunukselliset aluslevyt
Satula-aluslevyt - nailon
Satula-aluslevyt - nailon
Satula-aluslevyt - nailon
Litteät aluslevyt - kumi
Litteät aluslevyt - kumi
Litteät aluslevyt - kumi
Kuperat aluslevyt - nailon
Kuperat aluslevyt - nailon
Kuperat aluslevyt - nailon
Litteät aluslevyt - metalli
Litteät aluslevyt - metalli
Litteät aluslevyt - metalli
Hammastetut lukkolevyt - ulkoinen
Hammastetut lukkolevyt - ulkoinen
Hammastetut lukkolevyt - ulkoinen
Litteät aluslevyt - muovi
Litteät aluslevyt - muovi
Litteät aluslevyt - muovi
Eristävät kuppimaiset aluslevyt
Eristävät kuppimaiset aluslevyt
Eristävät kuppimaiset aluslevyt

Usein ostettu

Vakiomalliset avoläpiviennit
Vakiomalliset avoläpiviennit
Vakiomalliset avoläpiviennit
Piirikortin korokkeet - kuusikulmainen/ei pyöristetty
Piirikortin korokkeet - kuusikulmainen/ei pyöristetty
Piirikortin korokkeet - kuusikulmainen/ei pyöristetty
Pyöreät kierteettömät PA-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PA-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PA-välikkeet
Litteät aluslevyt - muovi
Litteät aluslevyt - muovi
Litteät aluslevyt - muovi
Lukitusaluslevyt
Lukitusaluslevyt
Lukitusaluslevyt
Reunukselliset aluslevyt
Reunukselliset aluslevyt
Reunukselliset aluslevyt
Pyöreät putkien sisäkkeet
Pyöreät putkien sisäkkeet
Pyöreät putkien sisäkkeet
Nelikulmaiset suojat ja liu'ut
Nelikulmaiset suojat ja liu'ut
Nelikulmaiset suojat ja liu'ut
Työntötulpat
Työntötulpat
Työntötulpat

Tuotteen pinnat

Tuotevalikoima Mutterit ja aluslevyt

Tuotesarja Aluslevyt

Tyyppi Viimeistelyaluslevyt

Materiaali Metalli Nailon Muovi Ruostumaton teräs Teräs