These all-plastic Pull-Tight Seals provide tamper-evidence and theft prevention. The range includes PrimeLock, LightLock, AceLock and SentryLock. Each designed for tool-free installation and offering different break strengths.
Täysin muovisten vetosinettien valikoima: niissä on väkähihna, joka soveltuu ihanteellisesti liukkaisiin materiaaleihin tarttumiseen.Paljastaa peukaloinnin tai murron merkit.Käytetään toimitusyksityiskohtien helppoon tunnistamiseen tehokkuuden parantamiseksi. Materiaali: PP, , Polypropeeni Väri: Sininen, Punainen, Vihreä, Keltainen, Valkoinen, Oranssi Sarjanumero: SRBagLock, SRH0012, SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0034, SRH0035, SRH0033
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | C | Irrotettavuus | A | Väri | B | Vetolujuus | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0682 € - 0,1218 € | 247703 Varastossa |
0.839 in
21.3 mm
|
Repäistävä
|
8.661 in
220.0 mm
|
Punainen
|
1.319 in
33.5 mm
|
8.0 kg-f
|
LightLock
|
||
| 0,0848 € - 0,1547 € | 13781 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
Repäistävä
|
7.874 in
200.0 mm
|
Keltainen
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
| 0,1009 € - 0,1889 € | 5995 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
Non Tear-Off
|
9.843 in
250.0 mm
|
Valkoinen
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SentryLock
|
||
| 0,0907 € - 0,1656 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
Repäistävä
|
11.811 in
300.0 mm
|
Keltainen
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
| 0,1358 € - 0,2012 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.102 in
28.0 mm
|
Repäistävä
|
13.78 in
350.0 mm
|
Sininen
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SentryLock
|
||
| 0,0682 € - 0,1218 € | 15985 Varastossa |
0.839 in
21.3 mm
|
Repäistävä
|
8.661 in
220.0 mm
|
Vihreä
|
1.319 in
33.5 mm
|
8.0 kg-f
|
LightLock
|
||
| 0,1478 € - 0,2218 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Punainen
|
1.969 in
50.0 mm
|
32.0 kg-f
|
PrimeLock
|
||
| 0,1358 € - 0,2012 € | 9000 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
Repäistävä
|
13.78 in
350.0 mm
|
Vihreä
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SentryLock
|
||
| 0,1478 € - 0,2218 € | 3954 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Vihreä
|
1.969 in
50.0 mm
|
32.0 kg-f
|
PrimeLock
|
||
| 0,0866 € - 0,1629 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Vihreä
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
| 0,1054 € - 0,1971 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.102 in
28.0 mm
|
Non Tear-Off
|
13.78 in
350.0 mm
|
Vihreä
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SentryLock
|
||
| 0,1054 € - 0,1971 € | 11000 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
Non Tear-Off
|
13.78 in
350.0 mm
|
Keltainen
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SentryLock
|
||
| 0,1358 € - 0,2012 € | 3000 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
Repäistävä
|
13.78 in
350.0 mm
|
Punainen
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SentryLock
|
||
| 0,0821 € - 0,1533 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
7.874 in
200.0 mm
|
Vihreä
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
| 0,1009 € - 0,1889 € | 2000 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
Non Tear-Off
|
9.843 in
250.0 mm
|
Keltainen
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SentryLock
|
||
| 0,1478 € - 0,2218 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Valkoinen
|
1.969 in
50.0 mm
|
32.0 kg-f
|
PrimeLock
|
||
| 0,1547 € - 0,2341 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
Non Tear-Off
|
15.748 in
400.0 mm
|
Valkoinen
|
1.969 in
50.0 mm
|
32.0 kg-f
|
PrimeLock
|
||
| 0,1052 € - 0,1944 € | 694 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
Repäistävä
|
9.843 in
250.0 mm
|
Keltainen
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SentryLock
|
||
| 0,0682 € - 0,1218 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.839 in
21.3 mm
|
Repäistävä
|
8.661 in
220.0 mm
|
Sininen
|
1.319 in
33.5 mm
|
8.0 kg-f
|
LightLock
|
||
| 0,1601 € - 0,2368 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
Repäistävä
|
15.748 in
400.0 mm
|
Valkoinen
|
1.969 in
50.0 mm
|
32.0 kg-f
|
PrimeLock
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa