Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Käytetään kierteisten ja kierteettömien reikien peittämiseen.Vetokieleke helpottaa asennusta ja irrottamista, tarjoten sileän asennuksen ja turvallisen istuvuuden.Käytetään jauhemaalauksessa, tiivistyksessä, autoteollisuudessa ja elektroniikan tuotannossa. Materiaali: EPDM, Silikoni, Silikonikumi Väri: Musta, Kirkas, Väritön, Punainen, Harmaa, Valkoinen, Purppura, Vihreä, Vaaleanpunainen, Oranssi, Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d1 | Väri | Materiaali | h1 | D | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3003 € - 0,3073 € | 6996 Varastossa |
0.11 in
2.8 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,202 € - 0,2048 € | 29000 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,1866 € - 0,1922 € | 73877 Varastossa |
0.083 in
2.1 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|
||
| 0,2006 € - 0,2217 € | 3238 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
Vaaleanpunainen
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
||
| 0,2076 € - 0,2175 € | 2428 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
||
| 0,3269 € - 0,3396 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.256 in
6.5 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|
||
| 0,1342 € - 0,1342 € | 2886 Varastossa |
0.335 in
8.5 mm
|
Oranssi
|
Silikoni
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
1
|
||
| 0,0502 € - 0,0502 € | 10492 Varastossa |
0.169 in
4.3 mm
|
Kirkas
|
Silikoni
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
1
|
||
| 0,0737 € - 0,0737 € | 3984 Varastossa |
0.228 in
5.8 mm
|
Harmaa
|
Silikoni
|
1.13 in
28.7 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
1
|
||
| 0,2738 € - 0,2738 € | 6500 Varastossa |
0.492 in
12.5 mm
|
Valkoinen
|
Silikoni
|
1.118 in
28.4 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
| 0,0685 € - 0,0685 € | 16500 Varastossa |
0.209 in
5.3 mm
|
Sininen
|
Silikoni
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
1
|
||
| 0,1528 € - 0,1528 € | 10736 Varastossa |
0.35 in
8.9 mm
|
Vaaleanpunainen
|
Silikoni
|
1.209 in
30.7 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 0,307 € - 0,307 € | 2250 Varastossa |
0.52 in
13.2 mm
|
Harmaa
|
Silikoni
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
1
|
||
| 0,2179 € - 0,2179 € | 42660 Varastossa |
0.421 in
10.7 mm
|
Vihreä
|
Silikoni
|
1.228 in
31.2 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1
|
||
| 0,3309 € - 0,3309 € | 8500 Varastossa |
0.547 in
13.9 mm
|
Punainen
|
Silikoni
|
1.138 in
28.9 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
1
|
||
| 0,3735 € - 0,3735 € | 3238 Varastossa |
0.579 in
14.7 mm
|
Punainen
|
Silikoni
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
1
|
||
| 0,1066 € - 0,1066 € | 37900 Varastossa |
0.283 in
7.2 mm
|
Keltainen
|
Silikoni
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
1
|
||
| 0,2392 € - 0,2392 € | 5000 Varastossa |
0.445 in
11.3 mm
|
Purppura
|
Silikoni
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
1
|
||
| 0,0657 € - 0,0657 € | 28292 Varastossa |
0.209 in
5.3 mm
|
Valkoinen
|
Silikoni
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
1
|
||
| 1,4511 € - 1,4877 € | 948 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1.248 in
31.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
3
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa