DISCONTINUED PRODUCT
This product is no longer available.
Please contact us on 0845 758 5070 to discuss your requirements.
Fitting Style | Push Fit |
---|---|
Colour | Black |
Full Material | Ethylene Propylene Diene Monomer |
Overall Diameter | 16.56 mm |
Overall Diameter | 0.652 in |
Fitting Height | 25.40 mm |
Fitting Height | 1 in |
Pull Tab Diameter | 9.53 mm |
Pull Tab Diameter | 0.375 in |
Pull Tab Length | 23.55 mm |
Pull Tab Length | 0.927 in |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa