Valikko Haku

Vetolaatikoiden kiskot

Varastossa

These Drawer Slides are used in furniture and cabinets to offer smooth and regulated drawer movement. They are essential to dependable and simple-to-use storage solutions that conserve space.

One of the primary benefits is their capacity to sustain heavy loads while remaining smooth in operation. They are designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance. They also provide optimal use of space and easy access to whatever is stored in the furniture or cabinet. This collection offers full extension models in Steel and Stainless Steel material variations.

Typically, drawer slides are screwed to the sides of the drawer and cabinet (when a slide is ordered you will receive a pair.). It is utilised in various applications such as pull-out shelves, tool storage, electronic enclosures, and office furniture.

  • It offers smooth and regulated drawer movement.
  • Designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance.
  • Drawer slides are a full extension model and are offered in pairs.
Materiaali: Sinkitty teräs, AISI 304 ruostumaton teräs, Teräs, Ruostumaton teräs Sarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
42 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Suljettu pituus Laajennettu pituus Kokonaispituus Materiaali Kuormituskapasiteetti Kokonaisleveys Kokonaiskorkeus Osta
22,3984 € - 49,8544 € 1 Varastossa
400.0 mm
681.0 mm
681.0 mm
Teräs
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
13 Varastossa
350.0 mm
707.0 mm
707.0 mm
Teräs
34.0 kg
26.3 mm
12.7 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
508.0 mm
889.0 mm
889.0 mm
Teräs
37.2 kg
35.0 mm
12.7 mm
18,1953 € - 50,6307 € 32 Varastossa
450.0 mm
781.0 mm
781.0 mm
Teräs
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
400.0 mm
806.0 mm
806.0 mm
Teräs
31.8 kg
26.3 mm
12.7 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
350.0 mm
Teräs
35.0 mm
12.7 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
550.0 mm
965.0 mm
965.0 mm
Teräs
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
107,6934 € - 239,7267 € Kysy toimitusaikaa täältä
457.0 mm
787.0 mm
787.0 mm
Teräs
40.8 kg
35.0 mm
12.7 mm
6 Varastossa
500.0 mm
876.0 mm
876.0 mm
Teräs
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
500.0 mm
1005.0 mm
1005.0 mm
Teräs
28.6 kg
26.3 mm
12.7 mm
1 Varastossa
300.0 mm
Ruostumaton teräs
45.0 mm
12.7 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
400.0 mm
695.0 mm
695.0 mm
Teräs
45.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
1 Varastossa
500.0 mm
Ruostumaton teräs
45.0 mm
12.7 mm
10283127 Kysy toimitusaikaa täältä
610.0 mm
1072.0 mm
1072.0 mm
Teräs
45.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
161,6602 € - 179,6251 € 1981 Varastossa
650.0 mm
Teräs
28,1013 € - 34,6924 € 1855 Varastossa
330.0 mm
Teräs
34,5734 € - 42,6874 € Kysy toimitusaikaa täältä
415.0 mm
Teräs
21,8791 € - 24,3061 € 920 Varastossa
250.0 mm
Galvanised Steel
35,3825 € - 39,3086 € 1499 Varastossa
500.0 mm
Galvanised Steel
84,7562 € - 94,1669 € 1970 Varastossa
350.0 mm
Teräs
  • / 3
Laatikon liuku 681.0 mm 35.0 mm Teräs

10148198

Hinta-alue
49,8544 € - 22,3984 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Suljettu pituus
    400.0 mm
  • Laajennettu pituus
    681.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.7 mm
  • Kokonaisleveys
    35.0 mm
  • Kokonaispituus
    681.0 mm
Laatikon liuku 707.0 mm 26.3 mm Teräs

10148235


Varastotasot
13 Varastossa
Ominaisuudet
  • Suljettu pituus
    350.0 mm
  • Laajennettu pituus
    707.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.7 mm
  • Kokonaisleveys
    26.3 mm
  • Kokonaispituus
    707.0 mm
Laatikon liuku 889.0 mm 35.0 mm Teräs

10148273


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Suljettu pituus
    508.0 mm
  • Laajennettu pituus
    889.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.7 mm
  • Kokonaisleveys
    35.0 mm
  • Kokonaispituus
    889.0 mm
Laatikon liuku 781.0 mm 35.0 mm Teräs

10148204

Hinta-alue
50,6307 € - 18,1953 €

Varastotasot
32 Varastossa
Ominaisuudet
  • Suljettu pituus
    450.0 mm
  • Laajennettu pituus
    781.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.7 mm
  • Kokonaisleveys
    35.0 mm
  • Kokonaispituus
    781.0 mm
Laatikon liuku 806.0 mm 26.3 mm Teräs

10148242


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Suljettu pituus
    400.0 mm
  • Laajennettu pituus
    806.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.7 mm
  • Kokonaisleveys
    26.3 mm
  • Kokonaispituus
    806.0 mm
Laatikon liuku 605.0 mm 35.0 mm

10283073


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    12.7 mm
  • Kokonaisleveys
    35.0 mm
  • Kokonaispituus
    350.0 mm
  • Liukuliike
    255.0 mm
  • Liu'un suunta
    Yksisuuntainen
Laatikon liuku 965.0 mm 35.0 mm Teräs

10148228


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Suljettu pituus
    550.0 mm
  • Laajennettu pituus
    965.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.7 mm
  • Kokonaisleveys
    35.0 mm
  • Kokonaispituus
    965.0 mm
Laatikon liuku 787.0 mm 35.0 mm Teräs

10148266

Hinta-alue
239,7267 € - 107,6934 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Suljettu pituus
    457.0 mm
  • Laajennettu pituus
    787.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.7 mm
  • Kokonaisleveys
    35.0 mm
  • Kokonaispituus
    787.0 mm
Laatikon liuku 876.0 mm 35.0 mm Teräs

10148211


Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Suljettu pituus
    500.0 mm
  • Laajennettu pituus
    876.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.7 mm
  • Kokonaisleveys
    35.0 mm
  • Kokonaispituus
    876.0 mm
Laatikon liuku 1005.0 mm 26.3 mm Teräs

10148259


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Suljettu pituus
    500.0 mm
  • Laajennettu pituus
    1005.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.7 mm
  • Kokonaisleveys
    26.3 mm
  • Kokonaispituus
    1005.0 mm
Laatikon liuku 600.0 mm 45.0 mm

10282960


Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    12.7 mm
  • Kokonaisleveys
    45.0 mm
  • Kokonaispituus
    300.0 mm
  • Liukuliike
    300.0 mm
  • Liu'un suunta
    Yksisuuntainen
Laatikon liuku 695.0 mm 35.0 mm Teräs

10283080


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Suljettu pituus
    400.0 mm
  • Laajennettu pituus
    695.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.7 mm
  • Kokonaisleveys
    35.0 mm
  • Kokonaispituus
    695.0 mm
Laatikon liuku 1000.0 mm 45.5 mm

10283004


Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    12.7 mm
  • Kokonaisleveys
    45.0 mm
  • Kokonaispituus
    500.0 mm
  • Liukuliike
    500.0 mm
  • Liu'un suunta
    Yksisuuntainen
Laatikon liuku 1072.0 mm 35.0 mm Teräs

10283127


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Suljettu pituus
    610.0 mm
  • Laajennettu pituus
    1072.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.7 mm
  • Kokonaisleveys
    35.0 mm
  • Kokonaispituus
    1072.0 mm
Laatikon liuku 650.0 mm 45.0 mm Teräs

10584675

Hinta-alue
179,6251 € - 161,6602 €

Varastotasot
1981 Varastossa
Ominaisuudet
  • Laajennettu pituus
    650.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7318190090
Laatikon liuku 330.0 mm 35.0 mm Teräs

10584736

Hinta-alue
34,6924 € - 28,1013 €

Varastotasot
1855 Varastossa
Ominaisuudet
  • Laajennettu pituus
    330.0 mm
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7318190090
Laatikon liuku 415.0 mm 35.0 mm Teräs

10584750

Hinta-alue
42,6874 € - 34,5734 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Laajennettu pituus
    415.0 mm
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7326909890
Laatikon liuku 250.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584491

Hinta-alue
24,3061 € - 21,8791 €

Varastotasot
920 Varastossa
Ominaisuudet
  • Laajennettu pituus
    250.0 mm
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7318190090
Laatikon liuku 500.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584545

Hinta-alue
39,3086 € - 35,3825 €

Varastotasot
1499 Varastossa
Ominaisuudet
  • Laajennettu pituus
    500.0 mm
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    8302420090
Laatikon liuku 350.0 mm 45.0 mm Teräs

10584613

Hinta-alue
94,1669 € - 84,7562 €

Varastotasot
1970 Varastossa
Ominaisuudet
  • Laajennettu pituus
    350.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7326909890