Valikko Haku

Kahva 179.0 mm

Sillanmuotoinen vetokahva, joka on valmistettu lasitäytteisestä termoplastisesta materiaalista. Ruuviasennusmalli. Soveltuu käytettäväksi rautateillä, koneistoissa ja laitteistoissa sekä teollisuuden ja sähköalan laitteissa. Edullinen ja vahva kahva. Sisältää sileän läpivientireiän ja ruuvikolon.
Essentra tuotenumero:

10252727

Valmistajan tuotenumero:

462245

993 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 21,4195 €
100 + 6,4621 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

21,42 €

1 x 21,4195 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Asennusreiän etäisyys 179.0 mm
Kokonaiskorkeus 50.0 mm
Kokonaispituus 204.0 mm
Väri Musta
Tullinimike 3926909790
Materiaali Glass Filled Thermoplastic
Tyyppi 3

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä