Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
10 - 99 | 11,6442 € |
100 + | 3,5185 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Width | 26.0 mm |
---|---|
Base Width | 1.024 in |
Mounting Hole Distance | 117.0 mm |
Mounting Hole Distance | 4.606 in |
Overall Height | 41.0 mm |
Overall Height | 1.614 in |
Overall Length | 139.0 mm |
Overall Length | 5.472 in |
Thread Size | Non Threaded |
Colour | Black |
Handle Colour | Black |
Handle Material | Thermoplastic |
Handle Style | Rectangular Bar |
Material | Thermoplastic |
Mount Type | Plain Through Hole |
Type | Pull Handle |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa