Vetokahvat - kaaren muotoinen metalli

Varastossa

Valikoima vetokahvoja, jotka on suunniteltu kaaren muotoisiksi. Niiden puolilitteä profiili on erinomainen, kun tarvitaan kahta kahvaa paneelien sulkemiseen. Etu- ja takakiinnityksen lisäksi voi valita pinnoitteen esteettisten vaatimusten mukaisesti.

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Tuotteen SKU-tiedot
Pikakatselu Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Kahvan materiaali Kahvan väri
491377
30,8625 € - 34,2953 € Tuotannossa
220.0 mm
Ruostumaton teräs
Väritön
491378
48,1582 € - 53,5104 € 18 Varastossa
325.0 mm
Ruostumaton teräs
Väritön
1338072
Tuotannossa
800.0 mm
Alumiini
Musta
1301321
30 Varastossa
180.0 mm
Alumiini
Musta
1301317
Tuotannossa
55.0 m
Alumiini
Musta
1338067
Tuotannossa
480.0 mm
Alumiini
Hopea
1338071
Tuotannossa
800.0 mm
Alumiini
Hopea
1338069
Tuotannossa
600.0 mm
Alumiini
Hopea
1301319
2,1935 € - 2,5087 € 370 Varastossa
100.0 mm
Alumiini
Musta
1338070
Tuotannossa
600.0 mm
Alumiini
Musta
1338068
Tuotannossa
480.0 mm
Alumiini
Musta
1846140100
Tuotannossa
110.0 mm
Teräs
Väritön
1845740100
Tuotannossa
110.0 mm
Alumiini
Väritön
1845750100
Tuotannossa
110.0 mm
Alumiini
Väritön
1844040100
Tuotannossa
110.0 mm
Ruostumaton teräs
Väritön
1844050100
Tuotannossa
110.0 mm
Ruostumaton teräs
Väritön
Yksiosaiset metalliset vetokahvat - Alustan korkeus - 35.0 mm | 1.378 in ; Jalustan pituus - 220.0 mm | 8.661 in

491377

Hinta-alue
34,2953 € - 30,8625 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Tankopään materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Väri
    Väritön
  • Kahvan väri
    Väritön
  • Kahvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kahvan muoto
    Pyöreä tanko
Yksiosaiset metalliset vetokahvat - Alustan korkeus - 50.0 mm | 1.969 in ; Jalustan pituus - 325.0 mm | 12.795 in

491378

Hinta-alue
53,5104 € - 48,1582 €

Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tankopään materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Väri
    Väritön
  • Kahvan väri
    Väritön
  • Kahvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kahvan muoto
    Pyöreä tanko
Yksiosaiset metalliset vetokahvat - ;

1338072


Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Satiini
  • Koko materiaali
    Alumiini
  • Kahvan väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
Yksiosaiset metalliset vetokahvat - ;

1301321


Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Satiini
  • Koko materiaali
    Alumiini
  • Kahvan väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
Yksiosaiset metalliset vetokahvat - ;

1301317


Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Satiini
  • Koko materiaali
    Alumiini
  • Kahvan väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
Yksiosaiset metalliset vetokahvat - ;

1338067


Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Satiini
  • Koko materiaali
    Alumiini
  • Kahvan väri
    Hopea
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Kahvan pituus
    400.0 mm
Yksiosaiset metalliset vetokahvat - ;

1338071


Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Satiini
  • Koko materiaali
    Alumiini
  • Kahvan väri
    Hopea
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Kahvan pituus
    880.0 mm
Yksiosaiset metalliset vetokahvat - ;

1338069


Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Satiini
  • Koko materiaali
    Alumiini
  • Kahvan väri
    Hopea
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Kahvan pituus
    680.0 mm
Yksiosaiset metalliset vetokahvat - ;

1301319

Hinta-alue
2,5087 € - 2,1935 €

Varastotasot
370 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Satiini
  • Koko materiaali
    Alumiini
  • Kahvan väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
Yksiosaiset metalliset vetokahvat - ;

1338070


Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Satiini
  • Koko materiaali
    Alumiini
  • Kahvan väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
Yksiosaiset metalliset vetokahvat - ;

1338068


Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Satiini
  • Koko materiaali
    Alumiini
  • Kahvan väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
Yksiosaiset metalliset vetokahvat - Alustan korkeus - 40.0 mm | 1.575 in ; Jalustan pituus - 100.0 mm | 3.937 in

1846140100


Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Kahvan väri
    Väritön
  • Kahvan materiaali
    Teräs
  • Kahvan muoto
    Pyöreä tanko
  • Kahvamalli
    Silta, tartuntakahva
Yksiosaiset metalliset vetokahvat - Alustan korkeus - 40.0 mm | 1.575 in ; Jalustan pituus - 100.0 mm | 3.937 in

1845740100


Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Kahvan väri
    Väritön
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Kahvan muoto
    Pyöreä tanko
  • Kahvamalli
    Silta, tartuntakahva
Yksiosaiset metalliset vetokahvat - Alustan korkeus - 100.0 mm | 3.937 in ; Jalustan pituus - 50.0 mm | 1.969 in

1845750100


Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Kahvan väri
    Väritön
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Kahvan muoto
    Pyöreä tanko
  • Kahvamalli
    Silta, tartuntakahva
Yksiosaiset metalliset vetokahvat - Alustan korkeus - 40.0 mm | 1.575 in ; Jalustan pituus - 100.0 mm | 3.937 in

1844040100


Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Kahvan väri
    Väritön
  • Kahvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kahvan muoto
    Pyöreä tanko
  • Kahvamalli
    Silta, tartuntakahva
Yksiosaiset metalliset vetokahvat - Alustan korkeus - 50.0 mm | 1.969 in ; Jalustan pituus - 100.0 mm | 3.937 in

1844050100


Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Kahvan väri
    Väritön
  • Kahvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kahvan muoto
    Pyöreä tanko
  • Kahvamalli
    Silta, tartuntakahva

Usein ostettu

Vetokahvat - reiällinen taitettu suorakulma
Vetokahvat - reiällinen taitettu suorakulma
Vetokahvat - reiällinen taitettu suorakulma
Vetokahvat - metalli/laippakiinnitys
Vetokahvat - metalli/laippakiinnitys
Vetokahvat - metalli/laippakiinnitys
Vetokahvat - metalli/naaraspuolinen taitettu suora kulma
Vetokahvat - metalli/naaraspuolinen taitettu suora kulma
Vetokahvat - metalli/naaraspuolinen taitettu suora kulma
Vetokahvat - metalli/urospuolinen suorakulma
Vetokahvat - metalli/urospuolinen suorakulma
Vetokahvat - metalli/urospuolinen suorakulma
Vetokahvat - Putkimaiset siltakahvat
Vetokahvat - Putkimaiset siltakahvat
Vetokahvat - Putkimaiset siltakahvat
Vetokahvat - U-muotoinen metalli
Vetokahvat - U-muotoinen metalli
Vetokahvat - U-muotoinen metalli
Vetokahvat - reiällinen yksipuolinen
Vetokahvat - reiällinen yksipuolinen
Vetokahvat - reiällinen yksipuolinen
Ulokekahvat
Ulokekahvat
Ulokekahvat
Kaksiakselinen vääntösarana
Kaksiakselinen vääntösarana
Kaksiakselinen vääntösarana
Valmiiksi asennettu sarana 30 asteen välein
Valmiiksi asennettu sarana 30 asteen välein
Valmiiksi asennettu sarana 30 asteen välein

Usein ostettu

Pyöreät kierteettömät POM-välikkeet
Pyöreät kierteettömät POM-välikkeet
Pyöreät kierteettömät POM-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PS-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PS-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PS-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PVC-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PVC-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PVC-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PA-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PA-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PA-välikkeet
Pyöreät kierteettömät metallivälikkeet
Pyöreät kierteettömät metallivälikkeet
Pyöreät kierteettömät metallivälikkeet
Lehtisaranat - uppoasennus
Lehtisaranat - uppoasennus
Lehtisaranat - uppoasennus
Lehtisaranat - uroskierteinen sisäkekiinnitys
Lehtisaranat - uroskierteinen sisäkekiinnitys
Lehtisaranat - uroskierteinen sisäkekiinnitys
Säätösaranat - Auki/Kiinni
Säätösaranat - Auki/Kiinni
Säätösaranat - Auki/Kiinni
Säädettävät vääntösaranat - lehtiruuvilla
Säädettävät vääntösaranat - lehtiruuvilla
Säädettävät vääntösaranat - lehtiruuvilla
Tuelliset lehti- ja nostosaranat
Tuelliset lehti- ja nostosaranat
Tuelliset lehti- ja nostosaranat

Tuotteen pinnat

Tuotevalikoima Kädensijat, tartuinosat ja vivut

Tuotesarja Vetokahvat

Tyyppi Siltakahvat

Ominaisuudet Etuasennus Taka-asennus

Materiaali Metalli