Ilmanvaihtokantaruuvit on valmistettu PEEK: sta. Ne tarjoavat erinomaisen mekaanisen lujuuden, kemikaalien kestävyyden ja lämpöstabiilisuuden.
Ontto ydin tai tuuletus, jonka avulla loukkuun jäänyt kaasu tai neste pääsee ulos, joten ne sopivat erinomaisesti imurisovelluksiin.
Ruuvit säilyttävät rakenteellisen eheyden ja suorituskyvyn jopa 260 C-lämpötilassa, joten ne sopivat erinomaisesti lääketieteelliseen, elektroniikkaan ja autoteollisuuteen. Materiaali: PEEK Väri: Beige Sarjanumero: SR2012
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d2 | d1 | h1 | l2 | A/F | l1 ±0.2 | d3 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,748 € - 5,2756 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
M6
|
6.0
|
2.0
|
5.0
|
12.0
|
1.6
|
||
| 7,0022 € - 7,7803 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
18.0
|
M12
|
12.0
|
3.5
|
10.0
|
30.0
|
1.8
|
||
| 6,1637 € - 6,8486 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13.0
|
M8
|
8.0
|
2.5
|
6.0
|
30.0
|
1.8
|
||
| 6,0003 € - 6,6671 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
M6
|
6.0
|
2.0
|
5.0
|
30.0
|
1.6
|
||
| 5,8697 € - 6,5219 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
18.0
|
M12
|
12.0
|
3.5
|
10.0
|
15.0
|
1.8
|
||
| 4,0837 € - 4,5375 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.5
|
M5
|
5.0
|
1.6
|
4.0
|
12.0
|
1.3
|
||
| 5,2925 € - 5,8806 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
M6
|
6.0
|
2.0
|
5.0
|
20.0
|
1.6
|
||
| 6,6646 € - 7,4052 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.5
|
M5
|
5.0
|
1.6
|
4.0
|
30.0
|
1.3
|
||
| 3,7897 € - 4,2108 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.5
|
M5
|
5.0
|
1.6
|
4.0
|
10.0
|
1.3
|
||
| 4,9985 € - 5,5539 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
M6
|
6.0
|
2.0
|
5.0
|
15.0
|
1.6
|
||
| 5,8697 € - 6,5219 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
18.0
|
M12
|
12.0
|
3.5
|
10.0
|
20.0
|
1.8
|
||
| 3,4956 € - 3,8841 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.0
|
M4
|
4.0
|
1.4
|
3.0
|
8.0
|
1.0
|
||
| 5,0856 € - 5,6507 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13.0
|
M8
|
8.0
|
2.5
|
6.0
|
10.0
|
1.8
|
||
| 5,3361 € - 5,929 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.0
|
M4
|
4.0
|
1.4
|
3.0
|
25.0
|
1.0
|
||
| 3,7026 € - 4,114 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.0
|
M4
|
4.0
|
1.4
|
3.0
|
10.0
|
1.0
|
||
| 6,4577 € - 7,1753 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
18.0
|
M12
|
12.0
|
3.5
|
10.0
|
25.0
|
1.8
|
||
| 5,837 € - 6,4856 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.0
|
M4
|
4.0
|
1.4
|
3.0
|
30.0
|
1.0
|
||
| 3,4521 € - 3,8357 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.5
|
M3
|
3.0
|
1.0
|
2.5
|
8.0
|
1.0
|
||
| 3,2452 € - 3,6058 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.5
|
M3
|
3.0
|
1.0
|
2.5
|
6.0
|
1.0
|
||
| 3,9204 € - 4,356 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.0
|
M4
|
4.0
|
1.4
|
3.0
|
12.0
|
1.0
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa