Strain Relief Bushings help protect electronic products by absorbing the force of pull, push and twist that may be exerted on a flexible power cord. The bushing securely protects wires and cables at the point of entry.
These bushing also act as a secure anchor and help insulate the cable assembly. They are suitable for double, flat and round cables, and for mounting in round and anti-rotational holes.
Quick and easy to install. Simply position the bushing on the cable and press the ends of the bushing together with an installation tool (sold separately), then push into the hole.
Series Code :SR1730
Sarjanumero: SR1730
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva reiän halkaisija | Yhteensopiva kaapelin muoto | Paneelin enimmäispaksuus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0463 € - 0,0517 € | 3000 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
Kaksinkertainen
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1381 € - 0,1859 € | 108309 Varastossa |
|
Pyöreä
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,1388 € - 0,1536 € | 6946 Varastossa |
0.508 in
12.9 mm
|
Pyöreä
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,1096 € - 0,1217 € | 1677 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
Pyöreä
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1096 € - 0,1217 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.626 in
15.9 mm
|
Pyöreä
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1096 € - 0,1217 € | 6398 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
Pyöreä
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0682 € - 0,0759 € | 1247 Varastossa |
0.508 in
12.9 mm
|
Pyöreä
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,0709 € - 0,0789 € | 4739 Varastossa |
0.508 in
12.9 mm
|
Pyöreä
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,1806 € - 0,2019 € | 3322 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
Pyöreä
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,361 € - 0,4457 € | 5466 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
Pyöreä
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,2062 € - 0,2304 € | 3512 Varastossa |
0.874 in
22.2 mm
|
Pyöreä
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0636 € - 0,2122 € | 87 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
Pyöreä
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
| 0,0736 € - 0,2464 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.626 in
15.9 mm
|
Pyöreä
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1381 € - 0,1859 € | 1107 Varastossa |
|
Litteä
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0451 € - 0,1492 € | 7797 Varastossa |
0.441 in
11.2 mm
|
Kaksinkertainen
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1547 € - 0,1903 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Litteä
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,1859 € - 0,2487 € | 116000 Varastossa |
|
Pyöreä
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,2436 € - 0,3278 € | 5298 Varastossa |
|
Pyöreä
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0679 € - 0,11 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Litteä
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
| 0,1859 € - 0,2487 € | 523 Varastossa |
|
Pyöreä
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa