Valikko Haku

Vedonpoistoholkit

Varastossa

Strain Relief Bushings help protect electronic products by absorbing the force of pull, push and twist that may be exerted on a flexible power cord. The bushing securely protects wires and cables at the point of entry.

These bushing also act as a secure anchor and help insulate the cable assembly. They are suitable for double, flat and round cables, and for mounting in round and anti-rotational holes.

Quick and easy to install. Simply position the bushing on the cable and press the ends of the bushing together with an installation tool (sold separately), then push into the hole.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colours: Black and White
  • UL94 V2 Material Flammability Rating


Series Code :SR1730

Sarjanumero: SR1730

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
85 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän halkaisija Yhteensopiva kaapelin muoto Paneelin enimmäispaksuus Osta
0,0463 € - 0,0517 € 3000 Varastossa
9.5 mm
Kaksinkertainen
1.6 mm
0,1381 € - 0,1859 € 108309 Varastossa
Pyöreä
2.5 mm
0,1388 € - 0,1536 € 6946 Varastossa
12.9 mm
Pyöreä
4.0 mm
0,1096 € - 0,1217 € 1677 Varastossa
15.9 mm
Pyöreä
1.6 mm
0,1096 € - 0,1217 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.9 mm
Pyöreä
3.2 mm
0,1096 € - 0,1217 € 6398 Varastossa
15.9 mm
Pyöreä
1.6 mm
0,0682 € - 0,0759 € 1247 Varastossa
12.9 mm
Pyöreä
2.5 mm
0,0709 € - 0,0789 € 4739 Varastossa
12.9 mm
Pyöreä
4.0 mm
0,1806 € - 0,2019 € 3322 Varastossa
15.9 mm
Pyöreä
1.6 mm
0,361 € - 0,4457 € 5466 Varastossa
15.9 mm
Pyöreä
1.6 mm
0,2062 € - 0,2304 € 3512 Varastossa
22.2 mm
Pyöreä
3.2 mm
0,0636 € - 0,2122 € 87 Varastossa
12.7 mm
Pyöreä
2.3 mm
0,0736 € - 0,2464 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.9 mm
Pyöreä
3.2 mm
0,1381 € - 0,1859 € 1107 Varastossa
Litteä
1.6 mm
0,0451 € - 0,1492 € 7797 Varastossa
11.2 mm
Kaksinkertainen
1.6 mm
0,1547 € - 0,1903 € Kysy toimitusaikaa täältä
Litteä
2.5 mm
0,1859 € - 0,2487 € 116000 Varastossa
Pyöreä
1.6 mm
0,2436 € - 0,3278 € 5298 Varastossa
Pyöreä
3.2 mm
0,0679 € - 0,11 € Kysy toimitusaikaa täältä
Litteä
1.8 mm
0,1859 € - 0,2487 € 523 Varastossa
Pyöreä
3.2 mm
  • / 5
Vedonpoisto Kaksinkertainen 2.3 x 4.5, 2.8 x 5.3 mm PA Musta

10258682

Hinta-alue
0,0517 € - 0,0463 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Kaksinkertainen
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    2.3 x 4.5 mm
  • Kannan pituus
    9.5 mm
Vedonpoisto Pyöreä 6,35 mm Nailon 6/6 Musta

10027431

Hinta-alue
0,1859 € - 0,1381 €

Varastotasot
108309 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Kaapelikoko
    6.35 mm, 6.73 mm, 6.86 mm, 7.37 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    2.5 mm
Vedonpoisto Pyöreä 6.4 - 7.4 mm PA Valkoinen

10258767

Hinta-alue
0,1536 € - 0,1388 €

Varastotasot
6946 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    6.4 - 7.4 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    4.0 mm
Vedonpoisto Pyöreä 8.2 - 9.2 mm PA Musta

10258781

Hinta-alue
0,1217 € - 0,1096 €

Varastotasot
1677 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    8.2 - 9.2 mm
  • Kannan pituus
    15.9 mm
Vedonpoisto Pyöreä 7,6 mm PA Musta

10258804

Hinta-alue
0,1217 € - 0,1096 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    7.6 mm
  • Kannan pituus
    15.9 mm
Vedonpoisto Pyöreä 7,6 mm PA Musta

10258828

Hinta-alue
0,1217 € - 0,1096 €

Varastotasot
6398 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    7.6 mm
  • Kannan pituus
    15.9 mm
Vedonpoisto Pyöreä 6.5 - 7,5 mm PA Musta

10258712

Hinta-alue
0,0759 € - 0,0682 €

Varastotasot
1247 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    6.5 - 7.5 mm
  • Kannan pituus
    15.9 mm
Vedonpoisto Pyöreä 6.4 - 7.4 mm PA Musta

10258750

Hinta-alue
0,0789 € - 0,0709 €

Varastotasot
4739 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    6.4 - 7.4 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    4.0 mm
Vedonpoisto Pyöreä 8.2 - 9.2 mm PA Valkoinen

10258798

Hinta-alue
0,2019 € - 0,1806 €

Varastotasot
3322 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    8.2 - 9.2 mm
  • Kannan pituus
    15.9 mm
Vedonpoisto Pyöreä 7,6 mm PA Valkoinen

10258835

Hinta-alue
0,4457 € - 0,361 €

Varastotasot
5466 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    7.6 mm
  • Kannan pituus
    15.9 mm
Vedonpoisto Pyöreä 9.4 - 11,0 mm PA Musta

10258873

Hinta-alue
0,2304 € - 0,2062 €

Varastotasot
3512 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    9.4 - 11.0 mm
  • Kannan pituus
    22.2 mm
Vedonpoisto Pyöreä 7,6 mm PA Musta

10281512

Hinta-alue
0,2122 € - 0,0636 €

Varastotasot
87 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    7.6 mm
  • Kannan pituus
    12.7 mm
Vedonpoisto Pyöreä 8.2 - 9.2 mm PA Musta

10281550

Hinta-alue
0,2464 € - 0,0736 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    8.2 - 9.2 mm
  • Kannan pituus
    15.9 mm
Vedonpoisto Litteä 2.8 x 5.3 mm;2.3 x 4.6 mm Nailon 6/6 Musta

10027394

Hinta-alue
0,1859 € - 0,1381 €

Varastotasot
1107 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Litteä
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Kaapelikoko
    2.3 x 4.6 mm, 2.8 x 5.3 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
Vedonpoisto Kaksinkertainen 3.0 x 5,6 mm PA Musta

10281635

Hinta-alue
0,1492 € - 0,0451 €

Varastotasot
7797 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Kaksinkertainen
  • Materiaali
    PA
  • Kaapelikoko
    3.0 x 5.6 mm
  • Kannan pituus
    11.2 mm
Vedonpoisto Litteä 3.0 x 5,6 mm Nailon 6/6 Musta

10173343

Hinta-alue
0,1903 € - 0,1547 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Litteä
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Kaapelikoko
    3.0 x 5.6 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    2.5 mm
Vedonpoisto Pyöreä 7,6 mm Nailon 6/6 Musta

10173404

Hinta-alue
0,2487 € - 0,1859 €

Varastotasot
116000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Kaapelikoko
    7.6 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
Vedonpoisto Pyöreä 8,26 mm Nailon 6/6 Musta

10027448

Hinta-alue
0,3278 € - 0,2436 €

Varastotasot
5298 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Kaapelikoko
    7.62 mm, 8.26 mm, 8.38 mm, 9.02 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
Vedonpoisto Litteä 3 x 7,6 mm Nailon 6/6 Musta

10027424

Hinta-alue
0,11 € - 0,0679 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Litteä
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Kaapelikoko
    3 x 7.6 mm, 3.8 x 7.1 mm, 4.1 x 7.6 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.8 mm
Vedonpoisto Pyöreä 8.2 - 9.2 mm Nailon 6/6 Musta

10173435

Hinta-alue
0,2487 € - 0,1859 €

Varastotasot
523 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Kaapelikoko
    8.2 x 9.2 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm