Vedonpoistoholkit - vedonpoistotiivisterengas kuiduilla

Varastossa

Vedonpoistoholkit on helppo asentaa, koska ne voi asettaa paikoilleen ilman työkaluja ja samalla suojata johdot ja kuidut rosoisessa paneelin reiässä. Kuitujen vedonpoistotiivisterenkaat lisäävät suojausta pinnoitetuille ja paljaille kuiduille reiässä

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Tuotteen SKU-tiedot
Pikakatselu Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva kaapelin muoto Kaapelityyppi Maximum Panel Thickness
EFA52-02-ASS
3,811 € - 11,341 € 2000 Varastossa
Pyöreä
2,0 mm päällystetty kuitu
Pyöreä Fibre Strain Relief Bushing - Kaapelityyppi: 2,0 mm päällystetty kuitu

EFA52-02-ASS

Hinta-alue
11,341 € - 3,811 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    Nailon
  • Kaapelityyppi
    2,0 mm päällystetty kuitu
  • Sisähalkaisija
    3.5 mm

Tuotteen pinnat

Tuotevalikoima Kuidunhallinta

Tuotesarja Kuituoptisen kaapelin hallinta

Tyyppi Kaapelin vedonpoistin

Materiaali Nailon Muovi