Vedonpoistoholkit - liukumattomat

Varastossa

Liukumattomat vedonpoistoholkit korvaavat UL-solmumenetelmän poistaen vedon ilman leikkaamista ja työkaluja. Tämä holkki tekee kaapeliin silmukan ja suojaa sitä vedolta ja väännöltä.

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Tuotteen SKU-tiedot
Pikakatselu Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva kaapelin muoto Maximum Panel Thickness Kaapelityyppi
465716
0,0656 € - 0,073 € 12945 Varastossa
Pyöreä
3.8 mm x 7,1 mm
Vedonpoistoholkki - Kaapelityyppi: 3.8 mm x 7,1 mm

465716

Hinta-alue
0,073 € - 0,0656 €

Varastotasot
12945 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    Nailon
  • Kaapelityyppi
    3.8 mm x 7,1 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2

Usein ostettu

Vedonpoistokuitusukka
Vedonpoistokuitusukka
Vedonpoistokuitusukka
Läpivientiholkkien asennustyökalut
Läpivientiholkkien asennustyökalut
Läpivientiholkkien asennustyökalut
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
Piirikortin tukipilarit - kaksihaarainen napsautuslukitus...
Piirikortin tukipilarit - kaksihaarainen napsautuslukitus/kaksihaar...
Piirikortin tukipilarit - kaksihaarainen napsautuslukitus/kaksihaarainen napsautuslukitus/jousi
Piirikortin tukipilarit - neljänneskierros
Piirikortin tukipilarit - neljänneskierros
Piirikortin tukipilarit - neljänneskierros
Piirikortin tukipilarit - kuusipuun napsautuskiinnitys/ku...
Piirikortin tukipilarit - kuusipuun napsautuskiinnitys/kuusipuun na...
Piirikortin tukipilarit - kuusipuun napsautuskiinnitys/kuusipuun napsautuskiinnitys
Piirikortin tukipilarit - kaksoislukittuvat/kaksihaaraise...
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
Usein ostettu

Pyöreät kierteettömät POM-välikkeet
Pyöreät kierteettömät POM-välikkeet
Pyöreät kierteettömät POM-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PS-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PS-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PS-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PVC-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PVC-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PVC-välikkeet
Piirikortin korokkeet - kuusikulmainen/ei pyöristetty
Piirikortin korokkeet - kuusikulmainen/ei pyöristetty
Piirikortin korokkeet - kuusikulmainen/ei pyöristetty
Kierteiset korokkeet
Kierteiset korokkeet
Kierteiset korokkeet
Pyöreät eristystuet
Pyöreät eristystuet
Pyöreät eristystuet
Kuusikulmaiset eristystuet
Kuusikulmaiset eristystuet
Kuusikulmaiset eristystuet
Pyöreät kierteettömät PA-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PA-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PA-välikkeet
Pyöreät kierteettömät metallivälikkeet
Pyöreät kierteettömät metallivälikkeet
Pyöreät kierteettömät metallivälikkeet

Tuotteen pinnat

Tuotevalikoima Kaapelinhallinta

Tuotesarja Kaapeliholkit Kaapeliläpiviennit

Tyyppi Kaapelin vedonpoistin

Materiaali Nailon Muovi