Vakiomalliset avoläpiviennit

Varastossa

Meillä on laaja valikoima eri materiaaleista valmistettuja vakiomallisia avoläpivientejä. Napsautuskiinnitys tekee asennuksesta nopeaa ja helppoa. Musta PVC suojaa paneelin läpi meneviä johtoja ja kaapeleita. Musta termoplastinen kumi kestää useimpia öljyjä ja rasvoja sekä lämpötiloja -40 – +135 C. TPE on vihreämpi vaihtoehto PVC:lle, ja se soveltuu vaativampiin ympäristöihin ja sillä on laajempi lämpötila-alue. Se on erittäin stabiilia materiaalia, jolla on pitkä käyttöikä. EPDM on lämmönkestävä materiaali, jota käytetään äärilämpötiloissa aina -40 C:sta +125 C:een. Saatat myös olla kiinnostunut peitetulppien, uros-naarastukien ja litteiden aluslevyjen valikoimastamme.

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
Tuotteen SKU-tiedot
Pikakatselu Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Material Flammability Standard Materiaali Paneelin paksuus Sisähalkaisija Reiän läpimitta Tyyppi
042070069928
0,051 € - 0,0713 € Tuotannossa
TPE
1.6 mm
8.0 mm
10.0 mm
Hole Grommet
498024
0,0253 € - 0,0315 € 1500 Varastossa
PVC
1 mm
3 mm
5 mm
Reiällinen läpivientikumi
498028
0,0428 € - 0,0535 € Tuotannossa
PVC
1 mm
4 mm
8 mm
Reiällinen läpivientikumi
498032
0,0316 € - 0,0394 € Tuotannossa
PVC
2 mm
6 mm
8 mm
Reiällinen läpivientikumi
498036
0,0488 € - 0,0611 € 5500 Varastossa
PVC
3 mm
6 mm
10 mm
Reiällinen läpivientikumi
498040
0,0424 € - 0,0529 € Tuotannossa
PVC
2 mm
8 mm
10 mm
Reiällinen läpivientikumi
11146
0,0489 € - 0,0679 € Tuotannossa
PVC
1.6 mm
8.0 mm
11.0 mm
Reiällinen läpivientikumi
11181
0,1256 € - 0,4692 € Tuotannossa
PVC
1.6 mm
12.5 mm
20.0 mm
Reiällinen läpivientikumi
11272
0,0463 € - 0,0807 € 28417 Varastossa
PVC
1.2 mm
7.0 mm
10.2 mm
Reiällinen läpivientikumi
11333
0,0436 € - 0,0603 € 547399 Varastossa
PVC
1.6 mm
4.0 mm
6.4 mm
Reiällinen läpivientikumi
15058
0,0481 € - 0,1805 € 50308 Varastossa
TPE
1.6 mm
3.2 mm
4.8 mm
Reiällinen läpivientikumi
15062
0,0507 € - 0,19 € 100883 Varastossa
TPE
3.0 mm
4.0 mm
6.4 mm
Reiällinen läpivientikumi
15068
0,0739 € - 0,2756 € Tuotannossa
TPE
2.4 mm
6.4 mm
9.5 mm
Reiällinen läpivientikumi
15073
0,0756 € - 0,2839 € 1595 Varastossa
TPE
1.6 mm
8.0 mm
9.5 mm
Reiällinen läpivientikumi
15078
0,0869 € - 0,3267 € 7992 Varastossa
TPE
1.6 mm
8.0 mm
11.0 mm
Reiällinen läpivientikumi
15083
0,1182 € - 0,4431 € 9024 Varastossa
TPE
3.0 mm
9.5 mm
12.5 mm
Reiällinen läpivientikumi
15089
0,1351 € - 0,2356 € 33840 Varastossa
TPE
1.2 mm
12.5 mm
16.0 mm
Reiällinen läpivientikumi
15096
0,2016 € - 0,3499 € 5306 Varastossa
TPE
1.6 mm
12.5 mm
19.0 mm
Reiällinen läpivientikumi
15102
0,379 € - 1,4137 € Tuotannossa
TPE
1.6 mm
24.9 mm
31.0 mm
Reiällinen läpivientikumi
15500
0,1224 € - 0,1686 € 392 Varastossa
PVC
1.6 mm
12.0 mm
19.0 mm
Reiällinen läpivientikumi
15508
0,083 € - 0,3112 € 26310 Varastossa
PVC
3.2 mm
9.6 mm
13.5 mm
Reiällinen läpivientikumi
15524
0,1192 € - 0,209 € 18619 Varastossa
PVC
1.6 mm
6.4 mm
11.9 mm
Reiällinen läpivientikumi
40041
0,0868 € - 0,0868 € Tuotannossa
PVC
1.6 mm
7.9 mm
10.3 mm
Hole Grommet
042040069907
0,0554 € - 0,0772 € 103000 Varastossa
PVC
1.2 mm
4.5 mm
6.4 mm
Hole Grommet
042070069907
0,0639 € - 0,0893 € Tuotannossa
PVC
1.5 mm
8.0 mm
10.0 mm
Hole Grommet
  • / 11
Aukinainen läpivienti - Yhteensopiva reiän halkaisija 10.0 mm | 0.394 in ; Sisähalkaisija 8.0 mm | 0.315 in ; Kokonaishalkaisija 14.0 mm | 0.551 in ; Paneelin paksuus 1.6 mm | 0.063 in

042070069928

Hinta-alue
0,0713 € - 0,051 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    TPE
  • Tyyppi
    Hole Grommet
  • Reiän läpimitta
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
Aukinainen läpivienti - Yhteensopiva reiän halkaisija 5 mm | 0.197 in ; Sisähalkaisija 3 mm | 0.118 in ; Kokonaishalkaisija 8 mm | 0.315 in ; Paneelin paksuus 1 mm | 0.039 in

498024

Hinta-alue
0,0315 € - 0,0253 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tyyppi
    Reiällinen läpivientikumi
  • Reiän läpimitta
    5 mm
  • Sisähalkaisija
    3 mm
Aukinainen läpivienti - Yhteensopiva reiän halkaisija 8 mm | 0.315 in ; Sisähalkaisija 4 mm | 0.157 in ; Kokonaishalkaisija 11 mm | 0.433 in ; Paneelin paksuus 1 mm | 0.039 in

498028

Hinta-alue
0,0535 € - 0,0428 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tyyppi
    Reiällinen läpivientikumi
  • Reiän läpimitta
    8 mm
  • Sisähalkaisija
    4 mm
Aukinainen läpivienti - Yhteensopiva reiän halkaisija 8 mm | 0.315 in ; Sisähalkaisija 6 mm | 0.236 in ; Kokonaishalkaisija 11 mm | 0.433 in ; Paneelin paksuus 2 mm | 0.079 in

498032

Hinta-alue
0,0394 € - 0,0316 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tyyppi
    Reiällinen läpivientikumi
  • Reiän läpimitta
    8 mm
  • Sisähalkaisija
    6 mm
Aukinainen läpivienti - Yhteensopiva reiän halkaisija 10 mm | 0.394 in ; Sisähalkaisija 6 mm | 0.236 in ; Kokonaishalkaisija 14 mm | 0.551 in ; Paneelin paksuus 3 mm | 0.118 in

498036

Hinta-alue
0,0611 € - 0,0488 €

Varastotasot
5500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tyyppi
    Reiällinen läpivientikumi
  • Reiän läpimitta
    10 mm
  • Sisähalkaisija
    6 mm
Aukinainen läpivienti - Yhteensopiva reiän halkaisija 10 mm | 0.394 in ; Sisähalkaisija 8 mm | 0.315 in ; Kokonaishalkaisija 14 mm | 0.551 in ; Paneelin paksuus 2 mm | 0.079 in

498040

Hinta-alue
0,0529 € - 0,0424 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tyyppi
    Reiällinen läpivientikumi
  • Reiän läpimitta
    10 mm
  • Sisähalkaisija
    8 mm
Aukinainen läpivienti - Yhteensopiva reiän halkaisija 11.0 mm | 0.433 in ; Sisähalkaisija 8.0 mm | 0.315 in ; Kokonaishalkaisija 14.2 mm | 0.559 in ; Paneelin paksuus 1.6 mm | 0.063 in

11146

Hinta-alue
0,0679 € - 0,0489 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tyyppi
    Reiällinen läpivientikumi
  • Reiän läpimitta
    11.0 mm
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
Aukinainen läpivienti - Yhteensopiva reiän halkaisija 20.0 mm | 0.787 in ; Sisähalkaisija 12.5 mm | 0.492 in ; Kokonaishalkaisija 25.5 mm | 1.004 in ; Paneelin paksuus 1.6 mm | 0.063 in

11181

Hinta-alue
0,4692 € - 0,1256 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tyyppi
    Reiällinen läpivientikumi
  • Reiän läpimitta
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    12.5 mm
Aukinainen läpivienti - Yhteensopiva reiän halkaisija 10.2 mm | 0.402 in ; Sisähalkaisija 7.0 mm | 0.276 in ; Kokonaishalkaisija 13.8 mm | 0.543 in ; Paneelin paksuus 1.2 mm | 0.047 in

11272

Hinta-alue
0,0807 € - 0,0463 €

Varastotasot
28417 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tyyppi
    Reiällinen läpivientikumi
  • Reiän läpimitta
    10.2 mm
  • Sisähalkaisija
    7.0 mm
Aukinainen läpivienti - Yhteensopiva reiän halkaisija 6.4 mm | 0.252 in ; Sisähalkaisija 4.0 mm | 0.157 in ; Kokonaishalkaisija 9.5 mm | 0.374 in ; Paneelin paksuus 1.6 mm | 0.063 in

11333

Hinta-alue
0,0603 € - 0,0436 €

Varastotasot
547399 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tyyppi
    Reiällinen läpivientikumi
  • Reiän läpimitta
    6.4 mm
  • Sisähalkaisija
    4.0 mm
Aukinainen läpivienti - Yhteensopiva reiän halkaisija 4.8 mm | 0.189 in ; Sisähalkaisija 3.2 mm | 0.126 in ; Kokonaishalkaisija 8.0 mm | 0.315 in ; Paneelin paksuus 1.6 mm | 0.063 in

15058

Hinta-alue
0,1805 € - 0,0481 €

Varastotasot
50308 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    TPE
  • Tyyppi
    Reiällinen läpivientikumi
  • Reiän läpimitta
    4.8 mm
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
Aukinainen läpivienti - Yhteensopiva reiän halkaisija 6.4 mm | 0.252 in ; Sisähalkaisija 4.0 mm | 0.157 in ; Kokonaishalkaisija 9.5 mm | 0.374 in ; Paneelin paksuus 3.0 mm | 0.118 in

15062

Hinta-alue
0,19 € - 0,0507 €

Varastotasot
100883 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    TPE
  • Tyyppi
    Reiällinen läpivientikumi
  • Reiän läpimitta
    6.4 mm
  • Sisähalkaisija
    4.0 mm
Aukinainen läpivienti - Yhteensopiva reiän halkaisija 9.5 mm | 0.374 in ; Sisähalkaisija 6.4 mm | 0.252 in ; Kokonaishalkaisija 14.2 mm | 0.559 in ; Paneelin paksuus 2.4 mm | 0.094 in

15068

Hinta-alue
0,2756 € - 0,0739 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    TPE
  • Tyyppi
    Reiällinen läpivientikumi
  • Reiän läpimitta
    9.5 mm
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
Aukinainen läpivienti - Yhteensopiva reiän halkaisija 9.5 mm | 0.374 in ; Sisähalkaisija 8.0 mm | 0.315 in ; Kokonaishalkaisija 14.2 mm | 0.559 in ; Paneelin paksuus 1.6 mm | 0.063 in

15073

Hinta-alue
0,2839 € - 0,0756 €

Varastotasot
1595 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    TPE
  • Tyyppi
    Reiällinen läpivientikumi
  • Reiän läpimitta
    9.5 mm
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
Aukinainen läpivienti - Yhteensopiva reiän halkaisija 11.0 mm | 0.433 in ; Sisähalkaisija 8.0 mm | 0.315 in ; Kokonaishalkaisija 16.0 mm | 0.63 in ; Paneelin paksuus 1.6 mm | 0.063 in

15078

Hinta-alue
0,3267 € - 0,0869 €

Varastotasot
7992 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    TPE
  • Tyyppi
    Reiällinen läpivientikumi
  • Reiän läpimitta
    11.0 mm
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
Aukinainen läpivienti - Yhteensopiva reiän halkaisija 12.5 mm | 0.492 in ; Sisähalkaisija 9.5 mm | 0.374 in ; Kokonaishalkaisija 17.0 mm | 0.669 in ; Paneelin paksuus 3.0 mm | 0.118 in

15083

Hinta-alue
0,4431 € - 0,1182 €

Varastotasot
9024 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    TPE
  • Tyyppi
    Reiällinen läpivientikumi
  • Reiän läpimitta
    12.5 mm
  • Sisähalkaisija
    9.5 mm
Aukinainen läpivienti - Yhteensopiva reiän halkaisija 16.0 mm | 0.63 in ; Sisähalkaisija 12.5 mm | 0.492 in ; Kokonaishalkaisija 20.5 mm | 0.807 in ; Paneelin paksuus 1.2 mm | 0.047 in

15089

Hinta-alue
0,2356 € - 0,1351 €

Varastotasot
33840 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    TPE
  • Tyyppi
    Reiällinen läpivientikumi
  • Reiän läpimitta
    16.0 mm
  • Sisähalkaisija
    12.5 mm
Aukinainen läpivienti - Yhteensopiva reiän halkaisija 19.0 mm | 0.748 in ; Sisähalkaisija 12.5 mm | 0.492 in ; Kokonaishalkaisija 25.5 mm | 1.004 in ; Paneelin paksuus 1.6 mm | 0.063 in

15096

Hinta-alue
0,3499 € - 0,2016 €

Varastotasot
5306 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    TPE
  • Tyyppi
    Reiällinen läpivientikumi
  • Reiän läpimitta
    19.0 mm
  • Sisähalkaisija
    12.5 mm
Aukinainen läpivienti - Yhteensopiva reiän halkaisija 31.0 mm | 1.22 in ; Sisähalkaisija 24.9 mm | 0.98 in ; Kokonaishalkaisija 38.0 mm | 1.496 in ; Paneelin paksuus 1.6 mm | 0.063 in

15102

Hinta-alue
1,4137 € - 0,379 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    TPE
  • Tyyppi
    Reiällinen läpivientikumi
  • Reiän läpimitta
    31.0 mm
  • Sisähalkaisija
    24.9 mm
Aukinainen läpivienti - Yhteensopiva reiän halkaisija 19.0 mm | 0.748 in ; Sisähalkaisija 12.0 mm | 0.472 in ; Kokonaishalkaisija 25.4 mm | 1.000 in ; Paneelin paksuus 1.6 mm | 0.063 in

15500

Hinta-alue
0,1686 € - 0,1224 €

Varastotasot
392 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tyyppi
    Reiällinen läpivientikumi
  • Reiän läpimitta
    19.0 mm
  • Sisähalkaisija
    12.0 mm
Aukinainen läpivienti - Yhteensopiva reiän halkaisija 13.5 mm | 0.531 in ; Sisähalkaisija 9.6 mm | 0.378 in ; Kokonaishalkaisija 19.0 mm | 0.748 in ; Paneelin paksuus 3.2 mm | 0.126 in

15508

Hinta-alue
0,3112 € - 0,083 €

Varastotasot
26310 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tyyppi
    Reiällinen läpivientikumi
  • Reiän läpimitta
    13.5 mm
  • Sisähalkaisija
    9.6 mm
Aukinainen läpivienti - Yhteensopiva reiän halkaisija 11.9 mm | 0.469 in ; Sisähalkaisija 6.4 mm | 0.252 in ; Kokonaishalkaisija 15.9 mm | 0.626 in ; Paneelin paksuus 1.6 mm | 0.063 in

15524

Hinta-alue
0,209 € - 0,1192 €

Varastotasot
18619 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tyyppi
    Reiällinen läpivientikumi
  • Reiän läpimitta
    11.9 mm
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
Aukinainen läpivienti - Yhteensopiva reiän halkaisija 10.3 mm | 0.406 in ; Sisähalkaisija 7.9 mm | 0.311 in ; Kokonaishalkaisija 15.9 mm | 0.626 in ; Paneelin paksuus 1.6 mm | 0.063 in

40041

Hinta-alue
0,0868 € - 0,0868 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tyyppi
    Hole Grommet
  • Reiän läpimitta
    10.3 mm
  • Sisähalkaisija
    7.9 mm
Aukinainen läpivienti - Yhteensopiva reiän halkaisija 6.4 mm | 0.252 in ; Sisähalkaisija 4.5 mm | 0.177 in ; Kokonaishalkaisija 9.5 mm | 0.374 in ; Paneelin paksuus 1.2 mm | 0.047 in

042040069907

Hinta-alue
0,0772 € - 0,0554 €

Varastotasot
103000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tyyppi
    Hole Grommet
  • Reiän läpimitta
    6.4 mm
  • Sisähalkaisija
    4.5 mm
Aukinainen läpivienti - Yhteensopiva reiän halkaisija 10.0 mm | 0.394 in ; Sisähalkaisija 8.0 mm | 0.315 in ; Kokonaishalkaisija 14.0 mm | 0.551 in ; Paneelin paksuus 1.5 mm | 0.059 in

042070069907

Hinta-alue
0,0893 € - 0,0639 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tyyppi
    Hole Grommet
  • Reiän läpimitta
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm

Usein ostettu

Tuotteen pinnat

Tuotevalikoima Kaapelinhallinta

Tuotesarja Läpiviennit

Tyyppi Aukinainen läpivienti

Materiaali EPDM Nailon Muovi PVC Kumi TPE