Vakiokokoiset kuusiomutterit - metalli

Varastossa

Vakiokokoiset kuusiomutterit ovat yksi yleisimmistä saatavilla olevista muttereista, ja niitä käytetään ankkureiden, pulttien, ruuvien, tappien, kierteisten tankojen ja muiden kiinnikkeiden kanssa, joissa on koneruuvikierteet.

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Tuotteen SKU-tiedot
Pikakatselu Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Avainväli
051030040952
0,0184 € - 0,0184 € 69000 Varastossa
M3
5.5 mm
051060040952
0,0485 € - 0,0769 € Tuotannossa
M6
10.0 mm
051040040952
0,0224 € - 0,0224 € 2983 Varastossa
M4
7.0 mm
051080040952
0,0928 € - 0,1277 € 1000 Varastossa
M8
13.0 mm
051050040952
0,0231 € - 0,0231 € 13000 Varastossa
M5
8.0 mm
Ruostumaton teräs Kuusikulmainen Vakiokokoinen kuusiomutteri - Kierrekoko M3 Avainväli 5.5 mm | 0.217 in

051030040952

Hinta-alue
0,0184 € - 0,0184 €

Varastotasot
69000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M3
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    2.4 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
Niukkahiilinen teräs Kuusikulmainen Vakiokokoinen kuusiomutteri - Kierrekoko M6 Avainväli 10.0 mm | 0.394 in

051060040952

Hinta-alue
0,0769 € - 0,0485 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Materiaali
    Niukkahiilinen teräs
  • Koko materiaali
    Niukkahiilinen teräs
Niukkahiilinen teräs Kuusikulmainen Vakiokokoinen kuusiomutteri - Kierrekoko M4 Avainväli 7.0 mm | 0.276 in

051040040952

Hinta-alue
0,0224 € - 0,0224 €

Varastotasot
2983 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    3.2 mm
  • Materiaali
    Niukkahiilinen teräs
  • Koko materiaali
    Niukkahiilinen teräs
Ruostumaton teräs Kuusikulmainen Vakiokokoinen kuusiomutteri - Kierrekoko M8 Avainväli 13.0 mm | 0.512 in

051080040952

Hinta-alue
0,1277 € - 0,0928 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.5 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
Niukkahiilinen teräs Kuusikulmainen Vakiokokoinen kuusiomutteri - Kierrekoko M5 Avainväli 8.0 mm | 0.315 in

051050040952

Hinta-alue
0,0231 € - 0,0231 €

Varastotasot
13000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.0 mm
  • Materiaali
    Niukkahiilinen teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs

Usein ostettu

Nyloc-mutterit
Nyloc-mutterit
Nyloc-mutterit
Lukko- ja laippamutterit - metalli
Lukko- ja laippamutterit - metalli
Lukko- ja laippamutterit - metalli
Siipi- ja perhosmutterit - metalliset siipimutterit
Siipi- ja perhosmutterit - metalliset siipimutterit
Siipi- ja perhosmutterit - metalliset siipimutterit
Kupumutterit - metalli
Kupumutterit - metalli
Kupumutterit - metalli
Pyälletyt siipimutterit - kartio/muovi
Pyälletyt siipimutterit - kartio/muovi
Pyälletyt siipimutterit - kartio/muovi
Nappikierremutterit - Kwik-mutteri
Nappikierremutterit - Kwik-mutteri
Nappikierremutterit - Kwik-mutteri
Siipimutterit - muoviset vääntömutterit
Siipimutterit - muoviset vääntömutterit
Siipimutterit - muoviset vääntömutterit
Siipimutterit - muoviset siipimutterit
Siipimutterit - muoviset siipimutterit
Siipimutterit - muoviset siipimutterit
Läpivientimutterit
Läpivientimutterit
Läpivientimutterit
Kolokantaruuvit - metallinen, vakiopää
Kolokantaruuvit - metallinen, vakiopää
Kolokantaruuvit - metallinen, vakiopää

Usein ostettu

Pyöreät kierteettömät POM-välikkeet
Pyöreät kierteettömät POM-välikkeet
Pyöreät kierteettömät POM-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PS-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PS-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PS-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PVC-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PVC-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PVC-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PA-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PA-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PA-välikkeet
Pyöreät kierteettömät metallivälikkeet
Pyöreät kierteettömät metallivälikkeet
Pyöreät kierteettömät metallivälikkeet
Viimeistelyaluslevyt
Viimeistelyaluslevyt
Viimeistelyaluslevyt
Litteät aluslevyt - muovi
Litteät aluslevyt - muovi
Litteät aluslevyt - muovi
Litteät aluslevyt - kumi
Litteät aluslevyt - kumi
Litteät aluslevyt - kumi
Lukitusaluslevyt
Lukitusaluslevyt
Lukitusaluslevyt
Reunukselliset aluslevyt
Reunukselliset aluslevyt
Reunukselliset aluslevyt

Tuotteen pinnat

Tuotevalikoima Mutterit ja aluslevyt

Tuotesarja Mutterit

Vakio DIN