Valikko Haku

Vääntöjouset

Varastossa

Vääntöjouset sopivat erinomaisesti varastoimaan ja vapauttamaan energiaa sekä säilyttämään paineen pienillä etäisyyksillä. Niitä on tarjolla oikean- ja vasemmanpuoleisina ja eri jättökulmilla. Valmistettu 302 ruostumattomasta teräksestä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
354 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Jalan pituus reiän keskiöstä Taipumisaste Johtimen läpimitta Karan koko Momentti Osta
10436547 1,903 € - 2,1084 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
90
0.4 mm
2.4 mm
13.22 Nmm
1,903 € - 2,1084 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.1 mm
90
0.5 mm
2.8 mm
21.10 Nmm
1,903 € - 2,1084 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.1 mm
90
0.6 mm
2.8 mm
34.80 Nmm
1,903 € - 2,1084 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
90
0.7 mm
4.0 mm
58.20 Nmm
Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
90
0.8 mm
4.4 mm
92.70 Nmm
1,9988 € - 2,2316 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.8 mm
90
1.0 mm
5.9 mm
134.50 Nmm
2,1357 € - 2,3822 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.8 mm
90
1.1 mm
5.2 mm
226.00 Nmm
3,8608 € - 4,2989 € 30 Varastossa
76.2 mm
180
2.4 mm
13.5 mm
1808.00 Nmm
4,4495 € - 4,9698 € Kysy toimitusaikaa täältä
88.9 mm
180
2.7 mm
15.5 mm
2373.00 Nmm
7,8997 € - 8,7622 € Kysy toimitusaikaa täältä
101.6 mm
180
2.9 mm
16.3 mm
3164.00 Nmm
10,7474 € - 11,3361 € Kysy toimitusaikaa täältä
101.6 mm
180
3.2 mm
16.9 mm
3616.00 Nmm
12,0344 € - 12,6641 € Kysy toimitusaikaa täältä
101.6 mm
180
3.4 mm
18.7 mm
4519.00 Nmm
1,903 € - 2,1084 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
270
0.3 mm
1.6 mm
5.31 Nmm
1,903 € - 2,1084 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
270
0.4 mm
1.6 mm
7.91 Nmm
1,903 € - 2,1084 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
270
0.4 mm
2.0 mm
10.51 Nmm
1,903 € - 2,1084 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
270
0.4 mm
2.4 mm
13.22 Nmm
1,903 € - 2,1084 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
270
0.5 mm
2.8 mm
15.82 Nmm
7,8997 € - 8,7622 € Kysy toimitusaikaa täältä
101.6 mm
180
2.9 mm
21.8 mm
3164.00 Nmm
10,7474 € - 11,3361 € Kysy toimitusaikaa täältä
101.6 mm
180
3.2 mm
22.5 mm
3616.00 Nmm
12,0344 € - 12,6641 € Kysy toimitusaikaa täältä
101.6 mm
180
3.4 mm
24.8 mm
4519.00 Nmm
  • / 18
Vääntöjousi 90 ° Oikeakätinen 4.1 mm 13.22 Nmm

10436547

Hinta-alue
2,1084 € - 1,903 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    13.22 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    12.7 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    0.4 mm
  • Karan koko
    2.4 mm
Vääntöjousi 90 ° Oikeakätinen 4.9 mm 21.10 Nmm

10436387

Hinta-alue
2,1084 € - 1,903 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    21.10 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    19.1 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    0.5 mm
  • Karan koko
    2.8 mm
Vääntöjousi 90 ° Oikeakätinen 5.2 mm 34.80 Nmm

10440346

Hinta-alue
2,1084 € - 1,903 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    34.80 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    19.1 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    0.6 mm
  • Karan koko
    2.8 mm
Vääntöjousi 90 ° Oikeakätinen 6.8 mm 58.20 Nmm

10440544

Hinta-alue
2,1084 € - 1,903 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    58.20 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    25.4 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    0.7 mm
  • Karan koko
    4.0 mm
Vääntöjousi 90 ° Oikeakätinen 7.3 mm 92.70 Nmm

10335185


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    92.70 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    25.4 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    0.8 mm
  • Karan koko
    4.4 mm
Vääntöjousi 90 ° Oikeakätinen 9.8 mm 134.50 Nmm

10436875

Hinta-alue
2,2316 € - 1,9988 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    134.50 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    31.8 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    1.0 mm
  • Karan koko
    5.9 mm
Vääntöjousi 90 ° Oikeakätinen 9.1 mm 226.00 Nmm

10440889

Hinta-alue
2,3822 € - 2,1357 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    226.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    31.8 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    1.1 mm
  • Karan koko
    5.2 mm
Vääntöjousi 180 ° Oikeakätinen 22.1 mm 1808.00 Nmm

10441923

Hinta-alue
4,2989 € - 3,8608 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Momentti
    1808.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    76.2 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    2.4 mm
  • Karan koko
    13.5 mm
Vääntöjousi 180 ° Oikeakätinen 24.9 mm 2373.00 Nmm

10639139

Hinta-alue
4,9698 € - 4,4495 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    2373.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    88.9 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    2.7 mm
  • Karan koko
    15.5 mm
Vääntöjousi 180 ° Oikeakätinen 26.5 mm 3164.00 Nmm

10642696

Hinta-alue
8,7622 € - 7,8997 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    3164.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    101.6 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    2.9 mm
  • Karan koko
    16.3 mm
Vääntöjousi 180 ° Oikeakätinen 27.5 mm 3616.00 Nmm

10634028

Hinta-alue
11,3361 € - 10,7474 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    3616.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    101.6 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    3.2 mm
  • Karan koko
    16.9 mm
Vääntöjousi 180 ° Oikeakätinen 30.2 mm 4519.00 Nmm

10639030

Hinta-alue
12,6641 € - 12,0344 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    4519.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    101.6 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    3.4 mm
  • Karan koko
    18.7 mm
Vääntöjousi 270 ° Vasenkätinen 2.6 mm 5.31 Nmm

10440186

Hinta-alue
2,1084 € - 1,903 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    5.31 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    9.5 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    0.3 mm
  • Karan koko
    1.6 mm
Vääntöjousi 270 ° Vasenkätinen 3.2 mm 7.91 Nmm

10436691

Hinta-alue
2,1084 € - 1,903 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    7.91 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    12.7 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    0.4 mm
  • Karan koko
    1.6 mm
Vääntöjousi 270 ° Vasenkätinen 3.2 mm 10.51 Nmm

10234679

Hinta-alue
2,1084 € - 1,903 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    10.51 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    12.7 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    0.4 mm
  • Karan koko
    2.0 mm
Vääntöjousi 270 ° Vasenkätinen 4.1 mm 13.22 Nmm

10234693

Hinta-alue
2,1084 € - 1,903 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    13.22 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    12.7 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    0.4 mm
  • Karan koko
    2.4 mm
Vääntöjousi 270 ° Vasenkätinen 4.1 mm 15.82 Nmm

10234716

Hinta-alue
2,1084 € - 1,903 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    15.82 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    12.7 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    0.5 mm
  • Karan koko
    2.8 mm
Vääntöjousi 180 ° Vasenkätinen 34.2 mm 3164.00 Nmm

10641200

Hinta-alue
8,7622 € - 7,8997 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    3164.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    101.6 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    2.9 mm
  • Karan koko
    21.8 mm
Vääntöjousi 180 ° Vasenkätinen 34.4 mm 3616.00 Nmm

10641217

Hinta-alue
11,3361 € - 10,7474 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    3616.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    101.6 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    3.2 mm
  • Karan koko
    22.5 mm
Vääntöjousi 180 ° Vasenkätinen 37.9 mm 4519.00 Nmm

10639078

Hinta-alue
12,6641 € - 12,0344 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    4519.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    101.6 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    3.4 mm
  • Karan koko
    24.8 mm