Valikko Haku

Vaakasuorat puristimet

Varastossa

Vaakasuuntaiset manuaaliset sulkupuristimet säästävät arvokasta tilaa tinkimättä pitokyvystä tai puristimen toiminnasta. Pehmustettu vinyylikahva parantaa mukavuutta, ja kaikki rungon ja kytkentöjen komponentit on sinkkipinnoitettu korroosion estämiseksi.

Sarjanumero: SRG0005

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
33 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Jalustan materiaali Korkeus tangon alapuolella Maksimi pitovoima Kahvan liike Osta
15,9226 € - 17,6887 € 2 Varastossa
Teräs
19.0 mm
734 N
78
24,2604 € - 26,9438 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
34.0 mm
2446.5 N
72
11,1307 € - 12,3766 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
7.5 mm
266.9 N
80
31,7905 € - 35,3364 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
45.0 mm
3429.6 N
72
18,0447 € - 20,0573 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
25.1 mm
1467.9 N
76
34,0769 € - 37,883 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ruostumaton teräs
25.1 mm
1467.9 N
76
18,4007 € - 20,4543 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ruostumaton teräs
7.5 mm
266.9 N
80
26,5605 € - 29,4904 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ruostumaton teräs
19.0 mm
734 N
76
10349809 10,0059 € - 10,0059 € 39 Varastossa
Teräs
12.5 mm
225.0 kg
166
10,5944 € - 10,5944 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
27.0 mm
100.0 kg
78
30,7602 € - 30,7602 € 46 Varastossa
Teräs
34.0 mm
150.0 kg
77
16,3626 € - 16,3626 € 21 Varastossa
Teräs
23.5 mm
225.0 kg
175
12,0885 € - 12,0885 € 124 Varastossa
Teräs
34.0 mm
225.0 kg
66
24,0051 € - 24,0051 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
12.5 mm
50.0 kg
166
16,7248 € - 16,7248 € 345 Varastossa
304 ruostumaton teräs
7.5 mm
0.30 kN
75
10,2775 € - 10,2775 € 111 Varastossa
Teräs
19.5 mm
0.70 kN
60
21,2433 € - 21,2433 € 60 Varastossa
Teräs
45.0 mm
3.40 kN
85
23,4618 € - 23,4618 € 162 Varastossa
304 ruostumaton teräs
19.5 mm
0.70 kN
60
25,3543 € - 25,3543 € 75 Varastossa
Teräs
26.0 mm
1.00 kN
79
23,3622 € - 23,3622 € 100 Varastossa
304 ruostumaton teräs
27.0 mm
1.00 kN
78
  • / 2
Toggle Clamp 165.0 lbf 19.0 mm 78 ° Teräs

10390085

Hinta-alue
17,6887 € - 15,9226 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus tangon alapuolella
    19.0 mm
  • Maksimi pitovoima
    734 N
  • Pohjan tyyppi
    Laipallinen
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Kahvan suunta
    Vaakasuora
Toggle Clamp 550.0 lbf 34.0 mm 72 ° Teräs

10390108

Hinta-alue
26,9438 € - 24,2604 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Korkeus tangon alapuolella
    34.0 mm
  • Maksimi pitovoima
    2446.5 N
  • Pohjan tyyppi
    Laipallinen
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Kahvan suunta
    Vaakasuora
Toggle Clamp 60.0 lbf 7.5 mm 80 ° Teräs

10390078

Hinta-alue
12,3766 € - 11,1307 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Korkeus tangon alapuolella
    7.5 mm
  • Maksimi pitovoima
    266.9 N
  • Pohjan tyyppi
    Laipallinen
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Kahvan suunta
    Vaakasuora
Toggle Clamp 771.0 lbf 45.0 mm 72 ° Teräs

10390115

Hinta-alue
35,3364 € - 31,7905 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Korkeus tangon alapuolella
    45.0 mm
  • Maksimi pitovoima
    3429.6 N
  • Pohjan tyyppi
    Laipallinen
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Kahvan suunta
    Vaakasuora
Toggle Clamp 330.0 lbf 25.1 mm 76 ° Teräs

10390092

Hinta-alue
20,0573 € - 18,0447 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Korkeus tangon alapuolella
    25.1 mm
  • Maksimi pitovoima
    1467.9 N
  • Pohjan tyyppi
    Laipallinen
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Kahvan suunta
    Vaakasuora
Toggle Clamp 330.0 lbf 25.1 mm 76 ° Ruostumaton teräs

10390320

Hinta-alue
37,883 € - 34,0769 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Korkeus tangon alapuolella
    25.1 mm
  • Maksimi pitovoima
    1467.9 N
  • Pohjan tyyppi
    Laipallinen
  • Jalustan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kahvan suunta
    Vaakasuora
Toggle Clamp 60.0 lbf 7.5 mm 80 ° Ruostumaton teräs

10390306

Hinta-alue
20,4543 € - 18,4007 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Korkeus tangon alapuolella
    7.5 mm
  • Maksimi pitovoima
    266.9 N
  • Pohjan tyyppi
    Laipallinen
  • Jalustan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kahvan suunta
    Vaakasuora
Toggle Clamp 165.0 lbf 19.0 mm 76 ° Ruostumaton teräs

10390313

Hinta-alue
29,4904 € - 26,5605 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Korkeus tangon alapuolella
    19.0 mm
  • Maksimi pitovoima
    734 N
  • Pohjan tyyppi
    Laipallinen
  • Jalustan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kahvan suunta
    Vaakasuora
Toggle Clamp 225.0 kg 12.5 mm 166 ° Teräs

10349809

Hinta-alue
10,0059 € - 10,0059 €

Varastotasot
39 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus tangon alapuolella
    12.5 mm
  • Maksimi pitovoima
    225.0 kg
  • Pohjan tyyppi
    Laipallinen
  • Kahvan väri
    Punainen
  • Jalustan materiaali
    Teräs
Toggle Clamp 100.0 kg 27.0 mm 78 ° Teräs

10349786

Hinta-alue
10,5944 € - 10,5944 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Korkeus tangon alapuolella
    27.0 mm
  • Maksimi pitovoima
    100.0 kg
  • Pohjan tyyppi
    Laipallinen
  • Kahvan väri
    Punainen
  • Jalustan materiaali
    Teräs
Toggle Clamp 150.0 kg 34.0 mm 77 ° Teräs

10349946

Hinta-alue
30,7602 € - 30,7602 €

Varastotasot
46 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus tangon alapuolella
    34.0 mm
  • Maksimi pitovoima
    150.0 kg
  • Pohjan tyyppi
    Laipallinen
  • Kahvan väri
    Punainen
  • Jalustan materiaali
    Teräs
Toggle Clamp 225.0 kg 23.5 mm 175 ° Teräs

10349816

Hinta-alue
16,3626 € - 16,3626 €

Varastotasot
21 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus tangon alapuolella
    23.5 mm
  • Maksimi pitovoima
    225.0 kg
  • Pohjan tyyppi
    Laipallinen
  • Kahvan väri
    Punainen
  • Jalustan materiaali
    Teräs
Toggle Clamp 225.0 kg 34.0 mm 66 ° Teräs

10349793

Hinta-alue
12,0885 € - 12,0885 €

Varastotasot
124 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus tangon alapuolella
    34.0 mm
  • Maksimi pitovoima
    225.0 kg
  • Pohjan tyyppi
    Laipallinen
  • Kahvan väri
    Punainen
  • Jalustan materiaali
    Teräs
Toggle Clamp 50.0 kg 12.5 mm 166 ° Teräs

10349953

Hinta-alue
24,0051 € - 24,0051 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Korkeus tangon alapuolella
    12.5 mm
  • Maksimi pitovoima
    50.0 kg
  • Pohjan tyyppi
    Laipallinen
  • Kahvan väri
    Punainen
  • Jalustan materiaali
    Teräs
Toggle Clamp 0.30 kN 7.5 mm 75 ° 304 ruostumaton teräs

20509910

Hinta-alue
16,7248 € - 16,7248 €

Varastotasot
345 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus tangon alapuolella
    7.5 mm
  • Maksimi pitovoima
    0.30 kN
  • Kahvan väri
    Punainen
  • Jalustan materiaali
    304 ruostumaton teräs
  • Kahvatyyppi
    Suora kahva
Toggle Clamp 0.70 kN 19.5 mm 60 ° Teräs

20509927

Hinta-alue
10,2775 € - 10,2775 €

Varastotasot
111 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus tangon alapuolella
    19.5 mm
  • Maksimi pitovoima
    0.70 kN
  • Kahvan väri
    Punainen
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Kahvatyyppi
    Suora kahva
Toggle Clamp 3.40 kN 45.0 mm 85 ° Teräs

20509941

Hinta-alue
21,2433 € - 21,2433 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus tangon alapuolella
    45.0 mm
  • Maksimi pitovoima
    3.40 kN
  • Kahvan väri
    Punainen
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Kahvatyyppi
    Suora kahva
Toggle Clamp 0.70 kN 19.5 mm 60 ° 304 ruostumaton teräs

20509972

Hinta-alue
23,4618 € - 23,4618 €

Varastotasot
162 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus tangon alapuolella
    19.5 mm
  • Maksimi pitovoima
    0.70 kN
  • Kahvan väri
    Punainen
  • Jalustan materiaali
    304 ruostumaton teräs
  • Kahvatyyppi
    Suora kahva
Toggle Clamp 1.00 kN 26.0 mm 79 ° Teräs

20509903

Hinta-alue
25,3543 € - 25,3543 €

Varastotasot
75 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus tangon alapuolella
    26.0 mm
  • Maksimi pitovoima
    1.00 kN
  • Kahvan väri
    Punainen
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Kahvatyyppi
    Suora kahva
Toggle Clamp 1.00 kN 27.0 mm 78 ° 304 ruostumaton teräs

20509897

Hinta-alue
23,3622 € - 23,3622 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus tangon alapuolella
    27.0 mm
  • Maksimi pitovoima
    1.00 kN
  • Kahvan väri
    Punainen
  • Jalustan materiaali
    304 ruostumaton teräs
  • Kahvatyyppi
    Suora kahva