DISCONTINUED PRODUCT
This product is no longer available. Here is our recommendation:
Primarily used to support loads during paint finishing, surface treatment and material handling. Ideal or wider parts or multiple styles of parts with varying thickness. Is reusable.
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Full Material | Steel |
Shape | Corner V-Shaped |
Hook Length | 200.0 mm |
Hook Length | 7.874 in |
Wire Diameter | 2.0 mm |
Wire Diameter | 0.079 in |
Hook Overall Length | 200.0 mm |
Hook Overall Length | 7.874 in |
Overall Width | 20.0 mm |
Overall Width | 0.787 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa