Urospuolisissa nuppikahvoissa on urakuviointi kahvan ulkopuolella, tarjoten tukevan ja mukavan tartuntapinnan. Nämä iskunkestävät nupit sopivat naaraskohteisiin ja kestävät öljyjä, polttoaineita ja rasvoja.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Kierrekoko | Kierteen materiaali | Asennustyyppi | Kierteen pituus | Nupin materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,4705 € - 46,5427 € | 1334 Varastossa |
|
M8
|
Sinkitty teräs
|
Uros
|
0.472 in
12.0 mm
|
Teräs
|
||
| 0,5229 € - 0,5229 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Sinkitty teräs
|
Kierretappi
|
0.335 in
8.5 mm
|
PA
|
||
| 1,6576 € - 2,0673 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 6,6039 € - 7,6669 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 7,8397 € - 9,0771 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.126 in
54.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,2013 € - 2,5602 € | 612 Varastossa |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,0593 € - 2,5602 € | 112 Varastossa |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,2301 € - 2,7655 € | 2 Varastossa |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 1,2234 € - 1,5222 € | 1 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 1,4458 € - 2,2491 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 1,0802 € - 2,2684 € | 9 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
M8
|
Sinkitty teräs
|
Kierretappi
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 1,0555 € - 2,0384 € | 3950 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 3,3212 € - 3,8471 € | 70 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 3,4808 € - 4,34 € | 4 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 1,0802 € - 2,2684 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
Sinkitty teräs
|
Kierretappi
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 0,9255 € - 1,2391 € | 3897 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 1,0199 € - 2,1103 € | 12350 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 1,725 € - 2,4007 € | 3161 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 2,1357 € - 2,1631 € | 514 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Messinki
|
Kierretappi
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 2,259 € - 2,2863 € | 290 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Messinki
|
Kierretappi
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa