Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Urospuolisissa nuppikahvoissa on urakuviointi kahvan ulkopuolella, tarjoten tukevan ja mukavan tartuntapinnan. Nämä iskunkestävät nupit sopivat naaraskohteisiin ja kestävät öljyjä, polttoaineita ja rasvoja.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Kierrekoko | Kierteen materiaali | Asennustyyppi | Kierteen pituus | Nupin materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,536 € - 0,536 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
Sinkitty teräs
|
Kierretappi
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 10159620 | 1,0819 € - 1,2436 € | 9410 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
|
| 1,3135 € - 2,1719 € | 1870 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 1,9225 € - 2,0805 € | 1650 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 2,3856 € - 2,6257 € | 5800 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 2,3154 € - 2,3435 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Messinki
|
Kierretappi
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 2,7245 € - 2,7655 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Sinkitty teräs
|
Kierretappi
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 1,6559 € - 3,6486 € | 10490 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Messinki
|
Kierretappi
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 2,2859 € - 2,8347 € | 10 Varastossa |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 3,4043 € - 3,9433 € | 70 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 3,5679 € - 4,4486 € | 3 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,2874 € - 4,3643 € | 659 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Messinki
|
Kierretappi
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 2,4417 € - 4,645 € | 192 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Messinki
|
Kierretappi
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 1,254 € - 1,5602 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 1,482 € - 2,3053 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 1,699 € - 2,119 € | 59 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 6,769 € - 7,8586 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 8,0357 € - 9,304 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.126 in
54.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,2563 € - 2,6242 € | 573 Varastossa |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,1108 € - 2,6242 € | 112 Varastossa |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP