Umpipäiset lankapuristusjouset

Varastossa

Puristusjouset ovat tavallisin jousityyppi, ja sillä on lukuisia yleisiä käyttökohteita. Ne sopivat erinomaisesti kohteisiin, joissa vaaditaan työntö- tai puristusvoimaa. Puristusjouset voi asentaa joko tangon päälle tai reiän sisään.

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Tuotteen SKU-tiedot
Pikakatselu Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Jousivakio Kuormitettu pituus Kokonaispituus Kuormitus tuen pituudella Ulkohalkaisija
1217295
1,0819 € - 1,4358 € Tuotannossa
1.9 Nmm
10.16 mm
25.4 mm
28.91 N
12.1 mm
1217299
1,0834 € - 1,4358 € Tuotannossa
0.98 Nmm
21.23 mm
50.8 mm
28.91 N
12.1 mm
1217234
0,9785 € - 1,2985 € 30 Varastossa
0.15 Nmm
18.29 mm
50.8 mm
4.74 N
6.1 mm
1217238
0,9945 € - 1,3196 € Tuotannossa
13.71 Nmm
10.34 mm
14.22 mm
53.32 N
6.1 mm
1217242
1,0096 € - 1,4411 € Tuotannossa
8.75 Nmm
14.45 mm
20.57 mm
53.32 N
6.1 mm
1217246
1,0107 € - 1,4523 € Tuotannossa
6.2 Nmm
19.89 mm
28.45 mm
53.32 N
6.1 mm
1217250
1,0015 € - 1,3619 € 30 Varastossa
3.87 Nmm
30.66 mm
44.45 mm
53.32 N
6.1 mm
1217254
1,1068 € - 1,5042 € 90 Varastossa
1.34 Nmm
5.46 mm
12.7 mm
9.7 N
9.1 mm
1217258
1,0573 € - 1,5398 € Tuotannossa
0.89 Nmm
8.2 mm
19.1 mm
9.7 N
9.1 mm
1217262
1,1005 € - 1,448 € 720 Varastossa
0.6 Nmm
9.12 mm
25.4 mm
9.7 N
9.1 mm
1217266
1,0539 € - 1,5042 € Tuotannossa
0.35 Nmm
16.56 mm
44.45 mm
9.7 N
9.1 mm
1217270
1,5487 € - 2,996 € 914 Varastossa
4.08 Nmm
7.67 mm
15.75 mm
32.98 N
10.6 mm
1217274
1,0887 € - 1,5487 € Tuotannossa
1.9 Nmm
14.35 mm
31.75 mm
32.98 N
10.6 mm
1217278
1,074 € - 1,4147 € Tuotannossa
1.12 Nmm
27.74 mm
57.15 mm
32.98 N
10.6 mm
1217282
1,0828 € - 1,4908 € Tuotannossa
6.84 Nmm
11.38 mm
19.1 mm
52.5 N
10.6 mm
1217286
1,087 € - 1,5315 € 750 Varastossa
3.17 Nmm
21.56 mm
38.1 mm
52.5 N
10.6 mm
1217290
1,0787 € - 1,4523 € Tuotannossa
1.85 Nmm
35.13 mm
63.5 mm
52.5 N
10.6 mm
1217294
1,0819 € - 1,4358 € Tuotannossa
2.19 Nmm
9.02 mm
22.35 mm
28.91 N
12.1 mm
1217346
1,8296 € - 2,4071 € 30 Varastossa
4.26 Nmm
60.43 mm
88.9 mm
121.13 N
15.2 mm
1217350
1,7606 € - 2,312 € Tuotannossa
12.35 Nmm
13.74 mm
22.35 mm
106.42 N
18.2 mm
1217354
1,7486 € - 2,312 € Tuotannossa
5.59 Nmm
25.4 mm
44.45 mm
106.42 N
18.2 mm
1217358
1,7606 € - 2,312 € Tuotannossa
3.43 Nmm
38.81 mm
69.85 mm
106.42 N
18.2 mm
1217362
2,203 € - 2,9133 € Tuotannossa
34.8 Nmm
14.22 mm
19.1 mm
167.96 N
18.2 mm
1217366
2,2137 € - 3,0092 € 10 Varastossa
14.85 Nmm
26.8 mm
38.1 mm
167.96 N
18.2 mm
1217370
2,1965 € - 2,9033 € Tuotannossa
8.41 Nmm
43.54 mm
63.5 mm
167.96 N
18.2 mm
  • / 14
Puristusjousi - Kokonaispituus: 25.4 mm | 1 in ; Ulkohalkaisija: 12.1 mm | 0.476 in ; Jousivakio: 1.9 Nmm

1217295

Hinta-alue
1,4358 € - 1,0819 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Closed-End Wire Compression Springs
  • Kokonaispituus
    25.4 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Jousivakio
    1.9 Nmm
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    6.6 mm
Puristusjousi - Kokonaispituus: 50.8 mm | 2 in ; Ulkohalkaisija: 12.1 mm | 0.476 in ; Jousivakio: 0.98 Nmm

1217299

Hinta-alue
1,4358 € - 1,0834 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Closed-End Wire Compression Springs
  • Kokonaispituus
    50.8 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Jousivakio
    0.98 Nmm
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    11.73 mm
Puristusjousi - Kokonaispituus: 50.8 mm | 2 in ; Ulkohalkaisija: 6.1 mm | 0.24 in ; Jousivakio: 0.15 Nmm

1217234

Hinta-alue
1,2985 € - 0,9785 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Closed-End Wire Compression Springs
  • Kokonaispituus
    50.8 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Jousivakio
    0.15 Nmm
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    7.4 mm
Puristusjousi - Kokonaispituus: 14.22 mm | 0.56 in ; Ulkohalkaisija: 6.1 mm | 0.24 in ; Jousivakio: 13.71 Nmm

1217238

Hinta-alue
1,3196 € - 0,9945 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Closed-End Wire Compression Springs
  • Kokonaispituus
    14.22 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Jousivakio
    13.71 Nmm
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    9.4 mm
Puristusjousi - Kokonaispituus: 20.57 mm | 0.81 in ; Ulkohalkaisija: 6.1 mm | 0.24 in ; Jousivakio: 8.75 Nmm

1217242

Hinta-alue
1,4411 € - 1,0096 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Closed-End Wire Compression Springs
  • Kokonaispituus
    20.57 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Jousivakio
    8.75 Nmm
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    13.34 mm
Puristusjousi - Kokonaispituus: 28.45 mm | 1.12 in ; Ulkohalkaisija: 6.1 mm | 0.24 in ; Jousivakio: 6.2 Nmm

1217246

Hinta-alue
1,4523 € - 1,0107 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Closed-End Wire Compression Springs
  • Kokonaispituus
    28.45 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Jousivakio
    6.2 Nmm
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    17.75 mm
Puristusjousi - Kokonaispituus: 44.45 mm | 1.75 in ; Ulkohalkaisija: 6.1 mm | 0.24 in ; Jousivakio: 3.87 Nmm

1217250

Hinta-alue
1,3619 € - 1,0015 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Closed-End Wire Compression Springs
  • Kokonaispituus
    44.45 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Jousivakio
    3.87 Nmm
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    26.4 mm
Puristusjousi - Kokonaispituus: 12.7 mm | 0.500 in ; Ulkohalkaisija: 9.1 mm | 0.358 in ; Jousivakio: 1.34 Nmm

1217254

Hinta-alue
1,5042 € - 1,1068 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Closed-End Wire Compression Springs
  • Kokonaispituus
    12.7 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Jousivakio
    1.34 Nmm
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    2.9 mm
Puristusjousi - Kokonaispituus: 19.1 mm | 0.750 in ; Ulkohalkaisija: 9.1 mm | 0.358 in ; Jousivakio: 0.89 Nmm

1217258

Hinta-alue
1,5398 € - 1,0573 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Closed-End Wire Compression Springs
  • Kokonaispituus
    19.1 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Jousivakio
    0.89 Nmm
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    3.6 mm
Puristusjousi - Kokonaispituus: 25.4 mm | 1 in ; Ulkohalkaisija: 9.1 mm | 0.358 in ; Jousivakio: 0.6 Nmm

1217262

Hinta-alue
1,448 € - 1,1005 €

Varastotasot
720 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Closed-End Wire Compression Springs
  • Kokonaispituus
    25.4 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Jousivakio
    0.6 Nmm
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    4.6 mm
Puristusjousi - Kokonaispituus: 44.45 mm | 1.75 in ; Ulkohalkaisija: 9.1 mm | 0.358 in ; Jousivakio: 0.35 Nmm

1217266

Hinta-alue
1,5042 € - 1,0539 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Closed-End Wire Compression Springs
  • Kokonaispituus
    44.45 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Jousivakio
    0.35 Nmm
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    6.8 mm
Puristusjousi - Kokonaispituus: 15.75 mm | 0.62 in ; Ulkohalkaisija: 10.6 mm | 0.417 in ; Jousivakio: 4.08 Nmm

1217270

Hinta-alue
2,996 € - 1,5487 €

Varastotasot
914 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Closed-End Wire Compression Springs
  • Kokonaispituus
    15.75 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Jousivakio
    4.08 Nmm
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    5.4 mm
Puristusjousi - Kokonaispituus: 31.75 mm | 1.25 in ; Ulkohalkaisija: 10.6 mm | 0.417 in ; Jousivakio: 1.9 Nmm

1217274

Hinta-alue
1,5487 € - 1,0887 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Closed-End Wire Compression Springs
  • Kokonaispituus
    31.75 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Jousivakio
    1.9 Nmm
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    9.2 mm
Puristusjousi - Kokonaispituus: 57.15 mm | 2.25 in ; Ulkohalkaisija: 10.6 mm | 0.417 in ; Jousivakio: 1.12 Nmm

1217278

Hinta-alue
1,4147 € - 1,074 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Closed-End Wire Compression Springs
  • Kokonaispituus
    57.15 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Jousivakio
    1.12 Nmm
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    15.04 mm
Puristusjousi - Kokonaispituus: 19.1 mm | 0.750 in ; Ulkohalkaisija: 10.6 mm | 0.417 in ; Jousivakio: 6.84 Nmm

1217282

Hinta-alue
1,4908 € - 1,0828 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Closed-End Wire Compression Springs
  • Kokonaispituus
    19.1 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Jousivakio
    6.84 Nmm
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    9.2 mm
Puristusjousi - Kokonaispituus: 38.1 mm | 1.5 in ; Ulkohalkaisija: 10.6 mm | 0.417 in ; Jousivakio: 3.17 Nmm

1217286

Hinta-alue
1,5315 € - 1,087 €

Varastotasot
750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Closed-End Wire Compression Springs
  • Kokonaispituus
    38.1 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Jousivakio
    3.17 Nmm
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    15.42 mm
Puristusjousi - Kokonaispituus: 63.5 mm | 2.5 in ; Ulkohalkaisija: 10.6 mm | 0.417 in ; Jousivakio: 1.85 Nmm

1217290

Hinta-alue
1,4523 € - 1,0787 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Closed-End Wire Compression Springs
  • Kokonaispituus
    63.5 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Jousivakio
    1.85 Nmm
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    23.6 mm
Puristusjousi - Kokonaispituus: 22.35 mm | 0.88 in ; Ulkohalkaisija: 12.1 mm | 0.476 in ; Jousivakio: 2.19 Nmm

1217294

Hinta-alue
1,4358 € - 1,0819 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Closed-End Wire Compression Springs
  • Kokonaispituus
    22.35 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Jousivakio
    2.19 Nmm
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    6.0 mm
Puristusjousi - Kokonaispituus: 88.9 mm | 3.5 in ; Ulkohalkaisija: 15.2 mm | 0.598 in ; Jousivakio: 4.26 Nmm

1217346

Hinta-alue
2,4071 € - 1,8296 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Closed-End Wire Compression Springs
  • Kokonaispituus
    88.9 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Jousivakio
    4.26 Nmm
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    37.3 mm
Puristusjousi - Kokonaispituus: 22.35 mm | 0.88 in ; Ulkohalkaisija: 18.2 mm | 0.717 in ; Jousivakio: 12.35 Nmm

1217350

Hinta-alue
2,312 € - 1,7606 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Closed-End Wire Compression Springs
  • Kokonaispituus
    22.35 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Jousivakio
    12.35 Nmm
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    11.94 mm
Puristusjousi - Kokonaispituus: 44.45 mm | 1.75 in ; Ulkohalkaisija: 18.2 mm | 0.717 in ; Jousivakio: 5.59 Nmm

1217354

Hinta-alue
2,312 € - 1,7486 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Closed-End Wire Compression Springs
  • Kokonaispituus
    44.45 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Jousivakio
    5.59 Nmm
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    18.9 mm
Puristusjousi - Kokonaispituus: 69.85 mm | 2.75 in ; Ulkohalkaisija: 18.2 mm | 0.717 in ; Jousivakio: 3.43 Nmm

1217358

Hinta-alue
2,312 € - 1,7606 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Closed-End Wire Compression Springs
  • Kokonaispituus
    69.85 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Jousivakio
    3.43 Nmm
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    26.9 mm
Puristusjousi - Kokonaispituus: 19.1 mm | 0.750 in ; Ulkohalkaisija: 18.2 mm | 0.717 in ; Jousivakio: 34.8 Nmm

1217362

Hinta-alue
2,9133 € - 2,203 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Closed-End Wire Compression Springs
  • Kokonaispituus
    19.1 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Jousivakio
    34.8 Nmm
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    12.45 mm
Puristusjousi - Kokonaispituus: 38.1 mm | 1.5 in ; Ulkohalkaisija: 18.2 mm | 0.717 in ; Jousivakio: 14.85 Nmm

1217366

Hinta-alue
3,0092 € - 2,2137 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Closed-End Wire Compression Springs
  • Kokonaispituus
    38.1 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Jousivakio
    14.85 Nmm
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    19.3 mm
Puristusjousi - Kokonaispituus: 63.5 mm | 2.5 in ; Ulkohalkaisija: 18.2 mm | 0.717 in ; Jousivakio: 8.41 Nmm

1217370

Hinta-alue
2,9033 € - 2,1965 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Closed-End Wire Compression Springs
  • Kokonaispituus
    63.5 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Jousivakio
    8.41 Nmm
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    28.5 mm

Usein ostettu

Kaasujousien kiinnikkeet
Kaasujousien kiinnikkeet
Kaasujousien kiinnikkeet
Kaasujouset - kiinteävoimaiset
Kaasujouset - kiinteävoimaiset
Kaasujouset - kiinteävoimaiset
Kaasujouset - säädettävävoimaiset
Kaasujouset - säädettävävoimaiset
Kaasujouset - säädettävävoimaiset
Silmukkapäiset lankavetojouset
Silmukkapäiset lankavetojouset
Silmukkapäiset lankavetojouset
Lankavalujouset
Lankavalujouset
Lankavalujouset
Vääntöjouset
Vääntöjouset
Vääntöjouset
Kaasujousien päädyt ja kiinnikkeet - litteät asennuskiinn...
Kaasujousien päädyt ja kiinnikkeet - litteät asennuskiinnikkeet
Kaasujousien päädyt ja kiinnikkeet - litteät asennuskiinnikkeet
Kartiopuristusjouset
Kartiopuristusjouset
Kartiopuristusjouset
Levyjouset
Levyjouset
Levyjouset
Tärinänvaimentimet - metrijärjestelmä
Tärinänvaimentimet - metrijärjestelmä
Tärinänvaimentimet - metrijärjestelmä

Usein ostettu

Kuperat aluslevyt - nailon
Kuperat aluslevyt - nailon
Kuperat aluslevyt - nailon
Lukitusrenkaat
Lukitusrenkaat
Lukitusrenkaat
Viimeistelyaluslevyt
Viimeistelyaluslevyt
Viimeistelyaluslevyt
Litteät aluslevyt - metalli
Litteät aluslevyt - metalli
Litteät aluslevyt - metalli
Litteät aluslevyt - muovi
Litteät aluslevyt - muovi
Litteät aluslevyt - muovi
Litteät aluslevyt - kumi
Litteät aluslevyt - kumi
Litteät aluslevyt - kumi
Lukitusaluslevyt
Lukitusaluslevyt
Lukitusaluslevyt
Satula-aluslevyt - nailon
Satula-aluslevyt - nailon
Satula-aluslevyt - nailon
Reunukselliset aluslevyt
Reunukselliset aluslevyt
Reunukselliset aluslevyt
Tiivistealuslevyt
Tiivistealuslevyt
Tiivistealuslevyt

Tuotteen pinnat

Tuotevalikoima Liikkeenhallinta ja voimansiirto

Tuotesarja Jouset