Valikko Haku

Ulokekahvat

Varastossa

Vetolaatikoiden kahvoiksi erinomaisesti sopiva ulkonevien kahvojen valikoima tarjoaa personoitavan profiilin mahdollisuuden merkityllä tai tyhjällä profiililla. Saatavana on valikoima pinnoitteita ja kokoja. Ne kiinnitetään ruuvilla reunasuojaan, mikä mahdollistaa monet sijoitusmahdollisuudet, kun pitempi profiili on valittuna.

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Väri Kokonaispituus Pikakatselu
1220532
6,5565 € - 8,1957 € 8 Varastossa
Väritön
150.0 mm
1220536
8,8581 € - 11,0698 € 8 Varastossa
Väritön
250.0 mm
1220540
13,0266 € - 36,2733 € 8 Varastossa
Väritön
400.0 mm
1220544
6,4161 € - 8,0258 € 10 Varastossa
Väritön
110.0 mm
1220548
8,7627 € - 10,9619 € 10 Varastossa
Väritön
200.0 mm
1220552
10,9912 € - 13,7418 € 10 Varastossa
Väritön
300.0 mm
1220556
15,4663 € - 43,0398 € 6 Varastossa
Väritön
500.0 mm
1220533
6,6335 € - 18,0037 € 6 Varastossa
Musta
150.0 mm
1220537
8,4988 € - 10,6431 € 10 Varastossa
Musta
250.0 mm
1220541
12,0353 € - 15,0441 € 10 Varastossa
Musta
400.0 mm
1220545
6,3254 € - 7,8898 € 10 Varastossa
Musta
110.0 mm
1220549
8,4763 € - 10,587 € 10 Varastossa
Musta
200.0 mm
1220553
10,7217 € - 13,4162 € 8 Varastossa
Musta
300.0 mm
1220557
14,6624 € - 18,3224 € 5 Varastossa
Musta
500.0 mm
1220543
14,1774 € - 39,4149 € 8 Varastossa
Musta
500.0 mm
1220547
7,2323 € - 9,0461 € 10 Varastossa
Musta
150.0 mm
1220551
9,3857 € - 11,7322 € 10 Varastossa
Musta
250.0 mm
1220555
12,991 € - 16,2444 € 10 Varastossa
Musta
400.0 mm
1220535
7,5894 € - 9,498 € 8 Varastossa
Musta
200.0 mm
1220539
9,846 € - 12,3047 € 10 Varastossa
Musta
300.0 mm
1220530
5,6847 € - 15,8288 € 12 Varastossa
Väritön
110.0 mm
1220534
7,9487 € - 9,9358 € Tuotannossa
Väritön
200.0 mm
1220538
10,34 € - 12,9335 € 10 Varastossa
Väritön
300.0 mm
1220550
9,5878 € - 11,9792 € 10 Varastossa
Väritön
250.0 mm
1220554
13,7108 € - 38,1871 € 4 Varastossa
Väritön
400.0 mm
  • / 3
Kapea kahva - Kokonaiskorkeus - 36.0 mm | 1.417 in ; Kokonaispituus : 150.0 mm | 5.906 in ; Ruuvikoko - M6 ; Tyyppi : Ilman kirjoituslohkoa

1220532

Hinta-alue
8,1957 € - 6,5565 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Matta
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tyyppi
    Ilman kirjoituslohkoa
  • Laipan leveys
    13.0 mm
Kapea kahva - Kokonaiskorkeus - 36.0 mm | 1.417 in ; Kokonaispituus : 250.0 mm | 9.843 in ; Ruuvikoko - M6 ; Tyyppi : Ilman kirjoituslohkoa

1220536

Hinta-alue
11,0698 € - 8,8581 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Matta
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tyyppi
    Ilman kirjoituslohkoa
  • Laipan leveys
    13.0 mm
Kapea kahva - Kokonaiskorkeus - 36.0 mm | 1.417 in ; Kokonaispituus : 400.0 mm | 15.748 in ; Ruuvikoko - M6 ; Tyyppi : Ilman kirjoituslohkoa

1220540

Hinta-alue
36,2733 € - 13,0266 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Matta
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tyyppi
    Ilman kirjoituslohkoa
  • Laipan leveys
    13.0 mm
Kapea kahva - Kokonaiskorkeus - 36.0 mm | 1.417 in ; Kokonaispituus : 110.0 mm | 4.331 in ; Ruuvikoko - M6 ; Tyyppi : Kirjoituslohkolla

1220544

Hinta-alue
8,0258 € - 6,4161 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Matta
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tyyppi
    Kirjoituslohkolla
  • Laipan leveys
    13.0 mm
Kapea kahva - Kokonaiskorkeus - 36.0 mm | 1.417 in ; Kokonaispituus : 200.0 mm | 7.874 in ; Ruuvikoko - M6 ; Tyyppi : Kirjoituslohkolla

1220548

Hinta-alue
10,9619 € - 8,7627 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Matta
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tyyppi
    Kirjoituslohkolla
  • Laipan leveys
    13.0 mm
Kapea kahva - Kokonaiskorkeus - 36.0 mm | 1.417 in ; Kokonaispituus : 300.0 mm | 11.811 in ; Ruuvikoko - M6 ; Tyyppi : Kirjoituslohkolla

1220552

Hinta-alue
13,7418 € - 10,9912 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Matta
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tyyppi
    Kirjoituslohkolla
  • Laipan leveys
    13.0 mm
Kapea kahva - Kokonaiskorkeus - 36.0 mm | 1.417 in ; Kokonaispituus : 500.0 mm | 19.685 in ; Ruuvikoko - M6 ; Tyyppi : Kirjoituslohkolla

1220556

Hinta-alue
43,0398 € - 15,4663 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Matta
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tyyppi
    Kirjoituslohkolla
  • Laipan leveys
    13.0 mm
Kapea kahva - Kokonaiskorkeus - 36.0 mm | 1.417 in ; Kokonaispituus : 150.0 mm | 5.906 in ; Ruuvikoko - M6 ; Tyyppi : Ilman kirjoituslohkoa

1220533

Hinta-alue
18,0037 € - 6,6335 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tyyppi
    Ilman kirjoituslohkoa
  • Laipan leveys
    13.0 mm
Kapea kahva - Kokonaiskorkeus - 36.0 mm | 1.417 in ; Kokonaispituus : 250.0 mm | 9.843 in ; Ruuvikoko - M6 ; Tyyppi : Ilman kirjoituslohkoa

1220537

Hinta-alue
10,6431 € - 8,4988 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tyyppi
    Ilman kirjoituslohkoa
  • Laipan leveys
    13.0 mm
Kapea kahva - Kokonaiskorkeus - 36.0 mm | 1.417 in ; Kokonaispituus : 400.0 mm | 15.748 in ; Ruuvikoko - M6 ; Tyyppi : Ilman kirjoituslohkoa

1220541

Hinta-alue
15,0441 € - 12,0353 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tyyppi
    Ilman kirjoituslohkoa
  • Laipan leveys
    13.0 mm
Kapea kahva - Kokonaiskorkeus - 36.0 mm | 1.417 in ; Kokonaispituus : 110.0 mm | 4.331 in ; Ruuvikoko - M6 ; Tyyppi : Kirjoituslohkolla

1220545

Hinta-alue
7,8898 € - 6,3254 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tyyppi
    Kirjoituslohkolla
  • Laipan leveys
    13.0 mm
Kapea kahva - Kokonaiskorkeus - 36.0 mm | 1.417 in ; Kokonaispituus : 200.0 mm | 7.874 in ; Ruuvikoko - M6 ; Tyyppi : Kirjoituslohkolla

1220549

Hinta-alue
10,587 € - 8,4763 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tyyppi
    Kirjoituslohkolla
  • Laipan leveys
    13.0 mm
Kapea kahva - Kokonaiskorkeus - 36.0 mm | 1.417 in ; Kokonaispituus : 300.0 mm | 11.811 in ; Ruuvikoko - M6 ; Tyyppi : Kirjoituslohkolla

1220553

Hinta-alue
13,4162 € - 10,7217 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tyyppi
    Kirjoituslohkolla
  • Laipan leveys
    13.0 mm
Kapea kahva - Kokonaiskorkeus - 36.0 mm | 1.417 in ; Kokonaispituus : 500.0 mm | 19.685 in ; Ruuvikoko - M6 ; Tyyppi : Kirjoituslohkolla

1220557

Hinta-alue
18,3224 € - 14,6624 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tyyppi
    Kirjoituslohkolla
  • Laipan leveys
    13.0 mm
Kapea kahva - Kokonaiskorkeus - 36.0 mm | 1.417 in ; Kokonaispituus : 500.0 mm | 19.685 in ; Ruuvikoko - M6 ; Tyyppi : Ilman kirjoituslohkoa

1220543

Hinta-alue
39,4149 € - 14,1774 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tyyppi
    Ilman kirjoituslohkoa
  • Laipan leveys
    13.0 mm
Kapea kahva - Kokonaiskorkeus - 36.0 mm | 1.417 in ; Kokonaispituus : 150.0 mm | 5.906 in ; Ruuvikoko - M6 ; Tyyppi : Kirjoituslohkolla

1220547

Hinta-alue
9,0461 € - 7,2323 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tyyppi
    Kirjoituslohkolla
  • Laipan leveys
    13.0 mm
Kapea kahva - Kokonaiskorkeus - 36.0 mm | 1.417 in ; Kokonaispituus : 250.0 mm | 9.843 in ; Ruuvikoko - M6 ; Tyyppi : Kirjoituslohkolla

1220551

Hinta-alue
11,7322 € - 9,3857 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tyyppi
    Kirjoituslohkolla
  • Laipan leveys
    13.0 mm
Kapea kahva - Kokonaiskorkeus - 36.0 mm | 1.417 in ; Kokonaispituus : 400.0 mm | 15.748 in ; Ruuvikoko - M6 ; Tyyppi : Kirjoituslohkolla

1220555

Hinta-alue
16,2444 € - 12,991 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tyyppi
    Kirjoituslohkolla
  • Laipan leveys
    13.0 mm
Kapea kahva - Kokonaiskorkeus - 36.0 mm | 1.417 in ; Kokonaispituus : 200.0 mm | 7.874 in ; Ruuvikoko - M6 ; Tyyppi : Ilman kirjoituslohkoa

1220535

Hinta-alue
9,498 € - 7,5894 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tyyppi
    Ilman kirjoituslohkoa
  • Laipan leveys
    13.0 mm
Kapea kahva - Kokonaiskorkeus - 36.0 mm | 1.417 in ; Kokonaispituus : 300.0 mm | 11.811 in ; Ruuvikoko - M6 ; Tyyppi : Ilman kirjoituslohkoa

1220539

Hinta-alue
12,3047 € - 9,846 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tyyppi
    Ilman kirjoituslohkoa
  • Laipan leveys
    13.0 mm
Kapea kahva - Kokonaiskorkeus - 36.0 mm | 1.417 in ; Kokonaispituus : 110.0 mm | 4.331 in ; Ruuvikoko - M6 ; Tyyppi : Ilman kirjoituslohkoa

1220530

Hinta-alue
15,8288 € - 5,6847 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Matta
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tyyppi
    Ilman kirjoituslohkoa
  • Laipan leveys
    13.0 mm
Kapea kahva - Kokonaiskorkeus - 36.0 mm | 1.417 in ; Kokonaispituus : 200.0 mm | 7.874 in ; Ruuvikoko - M6 ; Tyyppi : Ilman kirjoituslohkoa

1220534

Hinta-alue
9,9358 € - 7,9487 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Matta
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tyyppi
    Ilman kirjoituslohkoa
  • Laipan leveys
    13.0 mm
Kapea kahva - Kokonaiskorkeus - 36.0 mm | 1.417 in ; Kokonaispituus : 300.0 mm | 11.811 in ; Ruuvikoko - M6 ; Tyyppi : Ilman kirjoituslohkoa

1220538

Hinta-alue
12,9335 € - 10,34 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Matta
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tyyppi
    Ilman kirjoituslohkoa
  • Laipan leveys
    13.0 mm
Kapea kahva - Kokonaiskorkeus - 36.0 mm | 1.417 in ; Kokonaispituus : 250.0 mm | 9.843 in ; Ruuvikoko - M6 ; Tyyppi : Kirjoituslohkolla

1220550

Hinta-alue
11,9792 € - 9,5878 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Matta
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tyyppi
    Kirjoituslohkolla
  • Laipan leveys
    13.0 mm
Kapea kahva - Kokonaiskorkeus - 36.0 mm | 1.417 in ; Kokonaispituus : 400.0 mm | 15.748 in ; Ruuvikoko - M6 ; Tyyppi : Kirjoituslohkolla

1220554

Hinta-alue
38,1871 € - 13,7108 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Matta
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tyyppi
    Kirjoituslohkolla
  • Laipan leveys
    13.0 mm