Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 4 | 33,6661 € |
5 - 9 | 31,6536 € |
10 - 14 | 29,641 € |
15 + | 27,6147 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adhesive Type | Rubber |
---|---|
Colour | Black |
Removability | Permanent |
Compression Set (50%) | 10% |
Overall Length | 15.2 m |
Overall Length | 49.869 ft |
Overall Thickness | 3.2 mm |
Overall Thickness | 0.126 in |
Roll Length | 15.2 m |
Roll Length | 49.869 ft |
Foam Density | 240.0 kg/m³ |
Material Flammability Standard | FMVSS 302 |
Quantity Per Carton | 10 Rolls |
Application Temperature Range | 18.3 - 37.8 °C |
Application Temperature Range | 64.9 - 100 °F |
Maximum Application Temperature | 37.8 °C |
Maximum Application Temperature | 100 °F |
Maximum Service Temperature | 66 °C |
Maximum Service Temperature | 150.8 °F |
Minimum Application Temperature | 18.3 °C |
Minimum Application Temperature | 64.9 °F |
Minimum Service Temperature | -29 °C |
Minimum Service Temperature | -20.2 °F |
Service Temperature Range | -29 - 66 °C |
Service Temperature Range | -20.2 - 150.8 °F |
Commodity Code | 3919101990 |
Full Material | Open Cell Foam |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa