Valikko Haku

Ulkovuoraus- ja tiivisteteippi - pienitiheyksinen PVC

Varastossa

Pienitiheyksisestä PVC:stä valmistettu ulkovuorausteippi on umpikennoista vaahtomuovia, joten se suojaa erinomaisesti kosteudelta ja ilmalta. Erinomainen sään- ja hapettumisenkesto, muotoutuu tehokkaasti, on joustava matalissa lämpötiloissa ja soveltuu erinomaisesti ulkokäyttöön. Tekniset tiedot-: Liima: pysyvä akryylipohjainen paineherkkä liima. Testimenetelmä: ASTM D1667 Tiheys (lb/ft3): 7 Puristuksen kesto: 2 psi. Puristusvaste: (50 %) 8 maks. Käyttölämpötila: Kumipohjainen-40 - 180F Syttyvyys FMVSS 302 Käytöt. LVI-laitteet. Rakennusala. Yleiskokoonpanot. Hyötyajoneuvot/Täysperävaunut/Kuorma-autot.

Sarjanumero: SR1867 ,SR5561

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
31 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Rullan pituus Materiaali Kokonaisleveys Kokonaiskorkeus Osta
0,3024 € - 0,336 € 320 Varastossa
10.0 m
EPDM
10.0 mm
2.0 mm
0,4829 € - 0,5366 € 303 Varastossa
10.0 m
EPDM
25.0 mm
2.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 m
EPDM
1000.0 mm
3.0 mm
0,474 € - 0,5267 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 m
EPDM
8.0 mm
8.0 mm
0,2539 € - 0,2821 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 m
PE
20.0 mm
2.0 mm
1,096 € - 1,2178 € 822 Varastossa
5.0 m
EPDM
20.0 mm
5.0 mm
194,0694 € - 194,0694 € Kysy toimitusaikaa täältä
Neoprene;Nitrile;PVC
25.4 mm
280,6656 € - 280,6656 € Kysy toimitusaikaa täältä
Neoprene;Nitrile;PVC
12.7 mm
358,9782 € - 358,9782 € Kysy toimitusaikaa täältä
Neoprene;Nitrile;PVC
12.7 mm
50,0954 € - 50,0954 € 11 Varastossa
Vaahto
25.4 mm
6.4 mm
257,8016 € - 257,8016 € Kysy toimitusaikaa täältä
Neoprene;Nitrile;PVC
25.4 mm
296,4103 € - 296,4103 € 15 Varastossa
Vaahto
25.4 mm
3.2 mm
23,836 € - 26,4647 € 1547 Varastossa
EPDM
20.0 mm
5.0 mm
13,4308 € - 14,9231 € Kysy toimitusaikaa täältä
EPDM
15.0 mm
3.0 mm
11,3921 € - 11,3921 € 2 Varastossa
PVC
12.7 mm
12.7 mm
30,3118 € - 33,6798 € 145 Varastossa
EPDM
30.0 mm
5.0 mm
24,2604 € - 26,9438 € 316 Varastossa
EPDM
25.0 mm
3.0 mm
13,0064 € - 14,444 € 4787 Varastossa
EPDM
10.0 mm
5.0 mm
16,8947 € - 18,7703 € 263 Varastossa
EPDM
15.0 mm
5.0 mm
17,7572 € - 19,7424 € 240 Varastossa
EPDM
20.0 mm
3.0 mm
  • / 2
Tiivistenauha 2.0 mm 10.0 m EPDM Musta

20122089

Hinta-alue
0,336 € - 0,3024 €

Varastotasot
320 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    2.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Rullan pituus
    10.0 m
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
Tiivistenauha 2.0 mm 10.0 m EPDM Musta

20062941

Hinta-alue
0,5366 € - 0,4829 €

Varastotasot
303 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    2.0 mm
  • Kokonaisleveys
    25.0 mm
  • Rullan pituus
    10.0 m
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
Tiivistenauha 3.0 mm 50.0 m EPDM Musta

20063108


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    3.0 mm
  • Kokonaisleveys
    1000.0 mm
  • Rullan pituus
    50.0 m
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
Tiivistenauha 8.0 mm 5.0 m EPDM Musta

20063115

Hinta-alue
0,5267 € - 0,474 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Kokonaisleveys
    8.0 mm
  • Rullan pituus
    5.0 m
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
Tiivistenauha 2.0 mm 20.0 m PE Musta

20121846

Hinta-alue
0,2821 € - 0,2539 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    2.0 mm
  • Kokonaisleveys
    20.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
Tiivistenauha 5.0 mm 5.0 m EPDM Musta

20122072

Hinta-alue
1,2178 € - 1,096 €

Varastotasot
822 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Kokonaisleveys
    20.0 mm
  • Rullan pituus
    5.0 m
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
Tiivistenauha 15.0 m Neoprene;Nitrile;PVC Musta

10266236

Hinta-alue
194,0694 € - 194,0694 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    25.4 mm
  • Myyty per
    Box
  • Koko materiaali
    Neopreeni;Nitriili;Polyvinyylikloridiseos
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3919101990
Tiivistenauha 15.0 m Neoprene;Nitrile;PVC Musta

10266229

Hinta-alue
280,6656 € - 280,6656 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Myyty per
    Box
  • Koko materiaali
    Neopreeni;Nitriili;Polyvinyylikloridiseos
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3919101990
Tiivistenauha 15.0 m Neoprene;Nitrile;PVC Musta

10266243

Hinta-alue
358,9782 € - 358,9782 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Myyty per
    Box
  • Koko materiaali
    Neopreeni;Nitriili;Polyvinyylikloridiseos
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3919101990
Tiivistenauha 6.4 mm 15.2 m Vaahto Musta

10384220

Hinta-alue
50,0954 € - 50,0954 €

Varastotasot
11 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    6.4 mm
  • Kokonaisleveys
    25.4 mm
  • Myyty per
    Box
  • Koko materiaali
    Avosolumuovi
  • Väri
    Musta
Tiivistenauha 15.0 m Neoprene;Nitrile;PVC Musta

10266250

Hinta-alue
257,8016 € - 257,8016 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    25.4 mm
  • Myyty per
    Box
  • Koko materiaali
    Neopreeni;Nitriili;Polyvinyylikloridiseos
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3919101990
Tiivistenauha 3.2 mm 15.2 m Vaahto Musta

10384213

Hinta-alue
296,4103 € - 296,4103 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    3.2 mm
  • Kokonaisleveys
    25.4 mm
  • Myyty per
    Box
  • Koko materiaali
    Avosolumuovi
  • Väri
    Musta
Tiivistenauha 5.0 mm 10.0 m EPDM Musta

10187920

Hinta-alue
26,4647 € - 23,836 €

Varastotasot
1547 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Kokonaisleveys
    20.0 mm
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
  • Väri
    Musta
Tiivistenauha 3.0 mm 10.0 m EPDM Musta

10187876

Hinta-alue
14,9231 € - 13,4308 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    3.0 mm
  • Kokonaisleveys
    15.0 mm
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
  • Väri
    Musta
Tiivistenauha 12.7 mm 7.6 m PVC Musta

10384237

Hinta-alue
11,3921 € - 11,3921 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    12.7 mm
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Myyty per
    Box
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
Tiivistenauha 5.0 mm 10.0 m EPDM Musta

10187937

Hinta-alue
33,6798 € - 30,3118 €

Varastotasot
145 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Kokonaisleveys
    30.0 mm
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
  • Väri
    Musta
Tiivistenauha 3.0 mm 10.0 m EPDM Musta

10187890

Hinta-alue
26,9438 € - 24,2604 €

Varastotasot
316 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    3.0 mm
  • Kokonaisleveys
    25.0 mm
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
  • Väri
    Musta
Tiivistenauha 5.0 mm 10.0 m EPDM Musta

10187906

Hinta-alue
14,444 € - 13,0064 €

Varastotasot
4787 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
  • Väri
    Musta
Tiivistenauha 5.0 mm 10.0 m EPDM Musta

10187913

Hinta-alue
18,7703 € - 16,8947 €

Varastotasot
263 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Kokonaisleveys
    15.0 mm
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
  • Väri
    Musta
Tiivistenauha 3.0 mm 10.0 m EPDM Musta

10187883

Hinta-alue
19,7424 € - 17,7572 €

Varastotasot
240 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    3.0 mm
  • Kokonaisleveys
    20.0 mm
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
  • Väri
    Musta