Ulkovuoraus- ja tiivisteteippi - neopreeninitriili-PVC

Varastossa

Urakoitsijapakkaus on umpikennoista neopreenin, nitriilin ja PVC:n seosta. Sillä on erinomainen otsonin- ja hapettumisenkesto, se sopii hyvin ulkokäyttöön ja on edullinen ratkaisu LVI-käytössä.

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Tuotteen SKU-tiedot
Pikakatselu Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Vaahtomuovin tiheys Kokonaispituus Kokonaispaksuus Kokonaisleveys
472063
12,764 € - 14,506 € 29 Varastossa
4 000-7 000 paunaa/jalka
15.2 m
3.2 mm
25.4 mm
472069
17,4832 € - 19,8797 € 171 Varastossa
4 000-7 000 paunaa/jalka
15.2 m
6.4 mm
25.4 mm
472067
12,1833 € - 13,8408 € 195 Varastossa
67-112 kg/m ³
15.2 m
6.4 mm
12.7 mm
472061
9,5123 € - 10,8214 € 302 Varastossa
4 000-7 000 paunaa/jalka
15.2 m
3.2 mm
12.7 mm
Ulkovuoraus - Kokonaispaksuus - 3.2 mm | 0.126 in ; Kokonaisleveys - 25.4 mm | 1.000 in

472063

Hinta-alue
14,506 € - 12,764 €

Varastotasot
29 Varastossa
Ominaisuudet
  • Liimatyyppi
    Kumi
  • Väri
    Musta
  • Hinnoiteltu
    Rulla
  • Irrotettavuus
    Pysyvä
  • Myyty per
    Rulla
Ulkovuoraus - Kokonaispaksuus - 6.4 mm | 0.252 in ; Kokonaisleveys - 25.4 mm | 1.000 in

472069

Hinta-alue
19,8797 € - 17,4832 €

Varastotasot
171 Varastossa
Ominaisuudet
  • Liimatyyppi
    Kumi
  • Väri
    Musta
  • Hinnoiteltu
    Rulla
  • Irrotettavuus
    Pysyvä
  • Myyty per
    Rulla
Ulkovuoraus - Kokonaispaksuus - 6.4 mm | 0.252 in ; Kokonaisleveys - 12.7 mm | 0.5 in

472067

Hinta-alue
13,8408 € - 12,1833 €

Varastotasot
195 Varastossa
Ominaisuudet
  • Liimatyyppi
    Kumi
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Neoprene Nitrile PVC
  • Hinnoiteltu
    Rulla
  • Irrotettavuus
    Pysyvä
Ulkovuoraus - Kokonaispaksuus - 3.2 mm | 0.126 in ; Kokonaisleveys - 12.7 mm | 0.5 in

472061

Hinta-alue
10,8214 € - 9,5123 €

Varastotasot
302 Varastossa
Ominaisuudet
  • Liimatyyppi
    Kumi
  • Väri
    Musta
  • Hinnoiteltu
    Rulla
  • Irrotettavuus
    Pysyvä
  • Myyty per
    Rulla

Usein ostettu

Ulkovuoraus- ja tiivisteteippi - EPDM
Ulkovuoraus- ja tiivisteteippi - EPDM
Ulkovuoraus- ja tiivisteteippi - EPDM
Tiivisteet - reuna
Tiivisteet - reuna
Tiivisteet - reuna
Tiivisteet
Tiivisteet
Tiivisteet
Ulkovuoraus- ja tiivisteteippi - uretaani (Poron)
Ulkovuoraus- ja tiivisteteippi - uretaani (Poron)
Ulkovuoraus- ja tiivisteteippi - uretaani (Poron)
Tiiviste - kupla
Tiiviste - kupla
Tiiviste - kupla
Ulkovuoraus- ja tiivisteteippi - PP
Ulkovuoraus- ja tiivisteteippi - PP
Ulkovuoraus- ja tiivisteteippi - PP
Jouselliset liukusalvat
Jouselliset liukusalvat
Jouselliset liukusalvat
Ruuvattavat magneettihaat - Metallikuori
Ruuvattavat magneettihaat - Metallikuori
Ruuvattavat magneettihaat - Metallikuori
Konekiinnittimet - tärinänvaimennin
Konekiinnittimet - tärinänvaimennin
Konekiinnittimet - tärinänvaimennin
Kiinni painettavat neljänneskierrossalvat
Kiinni painettavat neljänneskierrossalvat
Kiinni painettavat neljänneskierrossalvat

Tuotteen pinnat

Tuotevalikoima Tiivisteet Teipit

Tuotesarja Teippi Tiivistenauhat ja reunalistat

Tyyppi Tiivisteteippi

Liimatyyppi Kumipohjainen

Materiaali Umpisolumuovi Kumi

Irrotettava Pysyvä