Valikko Haku

Puristusvipusalpa - Kokonaispituus - 109.0 mm | 4.291 in ; Väri - Musta ; Maksimipuristus - 46.0 mm | 1.811 in ; Lukitusmekanismi - Lukkiutumaton

Tuotekoodi: 493599

1419 Varastossa
Non-locking Over Centre Compression Lever made from zinc alloy, and has been black powder coated.
Tulosta sivu
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 50,5877 €
10 - 19 48,0445 €
20 + 45,5128 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

50,59 €

1 x 50,5877 €

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa


Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Rungon korkeus 93.0 mm
Pinnan pituus 127.0 mm
Hampaan leveys 18.0 mm
Yhteensopiva oven paksuus enintään 2.0 mm
Kokonaispituus 109.0 mm
Väri Musta
Kahvan pinnoite Jauhemaalattu musta pinnoite
Kahvan materiaali Ruiskuvalettu sinkkiseos
Sisältää No Includes
Avaimen tyyppi Ei avainta
Salpamateriaali Ruiskuvalettu sinkkiseos
Salpamalli Puristettavat pika-avaussalvat
Lukitusmekanismi Lukkiutumaton
Asennussuunta Yleispätevä

Hyödyllisiä tietoja